Hinweis - für weitere Informationen zum Zweck einer Feldkalibrierung siehe bitte diesen Artikel.
PLT 300 - Einrichtung
- POA 31 Kalibrierplatte: Diese Kalibrierplatte ist ausschließlich für den Einsatz im Feldkalibrierungsprozess des PLT 300 vorgesehen.
- Abstand und Winkel: Die POA 31 Kalibrierplatte muss 45 bis 52 Meter vom Haupteinheit entfernt platziert werden. Halten Sie zudem das Teleskop beim Anvisieren der Platte so horizontal wie möglich. Die empfohlene Teleskopausrichtung liegt zwischen 85° und 95°.
- Ausrichtung der Kalibrierplatte: Stellen Sie sicher, dass die nicht beschriftete Seite der Kalibrierplatte, die Seite mit dem dunkleren grauen Quadrat, zum Gerät zeigt.
- Werkzeug sichern: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem stabilen Ort platziert ist und nicht durch Vibrationen oder Bewegungen beeinflusst wird. Siehe diesen Artikel für bewährte Vorgehensweisen.
PLT 300 - So funktioniert die Feldkalibrierung
Die Feldkalibrierung muss manuell ausgelöst werden.
Der PLT 300 führt eine automatische Neigungskalibrierung durch, um die waagerechte Position beizubehalten, dennoch ist es wichtig, während des Arbeitstages regelmäßig eine Feldkalibrierung durchzuführen. Dies gewährleistet die korrekte Ausrichtung zwischen:
- dem EDM-Laser
- dem Prismatracker
- dem optischen Teleskopweg
Die Feldkalibrierung ist der Prozess, der alle Systeme ausrichtet und zentriert.
Nach Abschluss der Einrichtung sind keine weiteren manuellen Aktionen erforderlich. Das Gerät führt die Kalibrierung automatisch durch.
Schritt 1: Öffnen Sie die Anwendung
Wichtiger Hinweis: Wenn die POA 31 Kalibrierplatte auf der Kalibrieroberfläche beschädigt oder abgenutzt ist, ersetzen Sie sie.
Eine genaue Kalibrierung hängt von der korrekten Ablesung der Platte ab.
Schritt 2: Warten Sie, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist
Halten Sie Abstand vom Gerät und sorgen Sie für eine freie Sichtlinie zur Kalibrierplatte.
Während der Kalibrierung bewegt sich der Laser vertikal und horizontal über die Platte. Dieser Vorgang wird in beiden Ausrichtungen des Teleskops durchgeführt (technisch als „Face 1“ und „Face 2“ bezeichnet).
Dies ermöglicht dem System:
- die vollständige Bewertung der Winkelgenauigkeit
- die Ausrichtung von EDM und Prismatracker mit dem optischen Pfad
Schritt 3: Beobachten Sie Ihre Werte
Nach der Kalibrierung zeigt der PLT 300 HA- und VA-Kollimationswerte an.
- HA beschreibt die Ausrichtung in horizontaler Richtung von links nach rechts
- VA beschreibt die Ausrichtung in vertikaler Richtung von oben nach unten
Diese Werte zeigen sehr kleine Winkelabweichungen zwischen den internen Messsystemen wie Laser, Prismatracker und optischem Pfad.
Verstehen der Werte
Es ist wichtig zu verstehen: diese Werte sind keine Fehler; sie sind Messungen. Kein mechanisches oder optisches System bleibt jederzeit perfekt ausgerichtet. Selbst unter idealen Bedingungen gibt es immer:
- sehr kleine Fertigungstoleranzen
- geringe Abweichungen bei der Einrichtung
- kleinere Umwelteinflüsse wie Vibration oder Beleuchtung
Der PLT 300 erkennt diese winzigen Unterschiede, misst sie sorgfältig und korrigiert sie automatisch. Technisch gesehen führt das System bei einer Kalibrierung folgende Schritte aus:
- Vergleicht, wie jedes interne System denselben Referenzpunkt beobachtet
- Berechnet die kleinen Unterschiede zwischen diesen Beobachtungen
- Wendet an eine Korrektur an, damit alle Systeme wieder ausgerichtet sind
Der am Ende der PLT 300 Kalibrierung angezeigte Wert ist einfach die angewendete Korrektur und zeigt an, dass die Kalibrierung erfolgreich war.
Interpretation der Ergebnisse
Ein Wert nahe 0 oder 360 Grad bedeutet:
- das System hat nur eine sehr kleine Abweichung festgestellt
- das System hat diese Abweichung korrigiert
- das System ist jetzt korrekt ausgerichtet
Grad/Minuten/Sekunden:
Im obigen Screenshot sehen Sie Werte in Grad (°), Minuten (') und Sekunden (") die die Winkelkorrekturen für den Horizontalwinkel (HA) und Vertikalwinkel (VA) darstellen. Für HA beträgt die Korrektur 4" eines Winkels (≈ 0,0011°). Dies sind kleine Korrekturen, die das Gerät innerhalb seiner vorgesehenen Toleranzen vornimmt.
Was tun, wenn die Kalibrierung fehlschlägt?
Eine Kalibrierung kann fehlschlagen, dies wird jedoch meist durch Stabilitäts- oder Einrichtungssituationen verursacht und nicht durch interne Hardware.
Häufige Ursachen sind:
- Bewegung des Geräts
- Vibration
- instabile Einrichtung
- falsches Nivellieren
Siehe die verwandten Artikel für Hinweise zur Verbesserung der Stabilität und Einrichtung: Vibrationsminderung und Hilfe bei Gerätefehlern.
Wenn alle Einrichtungsvoraussetzungen überprüft wurden und die Kalibrierung weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Hilti-Support.
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.