Der Tab Allgemeine Einstellungen steuert, wie Werte in HCL angezeigt und interpretiert werden. Er umfasst Einstellungen für Einheiten, Sprache, Winkeldarstellung, GPS-Verhalten, Prisma- und Zielerfassung sowie die Tastatur.
Allgemein
Diese Einstellungen beeinflussen, wie Messungen, Koordinaten und Winkel in der gesamten Anwendung dargestellt werden.
Höhen
Diese Einstellung ermöglicht die Verwendung von Höhenwerten für Messungen, Stationierungen und CAD-Ansicht.
- Für die meisten 2D-Layouterstellungen wird empfohlen, diese Einstellung auszuschalten
- Bei der Arbeit mit 3D-Zeichnungen oder höhenbasierten Arbeitsabläufen muss diese Einstellung eingeschaltet sein
Wenn Höhen aktiviert sind, benötigt die Totalstation außerdem eine Stationshöhe, damit sie weiß, wie hoch sie auf der Baustelle positioniert ist.
Entfernungseinheiten
Wählen Sie die Entfernungseinheiten, die in der gesamten Anwendung verwendet werden, z. B. Meter, Fuß oder Millimeter. Dies beeinflusst, wie Entfernungen angezeigt und eingegeben werden.
Koord. Anzeige / Eingabe
Wählen Sie, wie Koordinaten im System angezeigt und eingegeben werden.
- NEH (Nord, Ost, Höhe) ist die Standardeinstellung
- Andere Koordinatenreihenfolgen können je nach Projekt- oder regionalen Standards ausgewählt werden
Diese Einstellung wirkt sich auf Koordinateneingabefelder, Punktinformationen und CAD-Anzeigen aus.
Dezimalformat
Wählen Sie, ob Dezimalwerte mit:
- einem Punkt (.)
- einem Komma (,)
angezeigt werden sollen. Dies sollte den regionalen Zahlenformatierungsstandards entsprechen.
Winkeleinheiten
Wählen Sie, wie Winkel angezeigt werden:
- Gradian (Gon)
- Grad, Minuten, Sekunden (DMS)
Dies beeinflusst alle Winkelwerte, die während Stationierung, Layout und Messung angezeigt werden.
Winkelauflösung
Wählen Sie die kleinste Winkelauflösungsstufe, die für Ihre Winkelmessungen benötigt wird. Eine höhere Auflösung bietet detailliertere Winkelanzeigen.
Sprache
Wählen Sie die Sprache, die in der gesamten Anwendung verwendet wird. Dies betrifft Menüs, Einstellungen, Shortcuts und den Text auf dem Bildschirm.
VA Nullpunkt
Wählen Sie, wo die Nullreferenz für den Vertikalwinkel (VA) gesetzt wird.
- Horizont – Der Vertikalwinkel zeigt null an, wenn das Teleskop waagerecht (geradeaus) ausgerichtet ist.
- Zenit – Der Vertikalwinkel zeigt null an, wenn das Teleskop gerade nach oben zeigt.
Diese Einstellung ändert, wie Vertikalwinkel interpretiert und angezeigt werden. Die Verwendung der Theodolit-Anwendung hilft Ihnen, diese Winkelwerte schnell zu visualisieren.
Audio-Feedback im Layout
Ermöglicht die Wiedergabe von Audio in einer Schleife, wenn Sie sich in 2D-Nähe zu Ihren Layoutpunkten und -linien befinden, entsprechend Ihren Toleranzeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
GPS
Diese Einstellungen steuern, wie GPS-Informationen vom Tablet verwendet werden, um Orientierung und Prisma-Suche zu unterstützen. Siehe diesen Artikel für ein tieferes Verständnis, wie Sie dies in Ihrem Arbeitsablauf anwenden können.
GPS
Aktivieren oder deaktivieren Sie die GPS-Nutzung. Wenn aktiviert und im Freien verwendet, kann GPS dem System helfen, das Werkzeug auf Ihren ungefähren Standort auszurichten.
GPS-Winkelbereich HA / VA
Definiert den horizontalen und vertikalen Winkelbereich, durch den das Werkzeug rotiert, wenn GPS verwendet wird, um das Werkzeug vor Beginn einer Prisma-Suche in Ihre Richtung zu drehen. Die Begrenzung dieses Bereichs kann unnötige Drehungen reduzieren und die Reaktionsfähigkeit verbessern.
Prisma / Ziel
Winkelbereich HA / VA
Prädiktive Suche
Wählen Sie, wie lange das System nach einem vorübergehend verlorenen Prisma oder Ziel weiterhin prädiktiv sucht. Dies ermöglicht es dem Werkzeug, der erwarteten Bewegung des Prismas zu folgen, wenn es kurzzeitig verdeckt ist.
Automatische Verriegelung auf Folien
- Beim PLT 300 ist die automatische Verriegelung immer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. Die Umschaltoption ist nicht sichtbar.
- Beim PLT 400 kann die automatische Verriegelung in den Allgemeinen Einstellungen oder direkt in der Kameransicht ein- oder ausgeschaltet werden
Siehe diesen Artikel für weitere Informationen, wie Sie dies in Ihrem Arbeitsablauf nutzen können.
Wenn aktiviert, erkennt das System automatisch eine kompatible Prismafolie im Kamerabild und bewegt sich zur Mitte des Ziels. Dies wird für die meisten Layout- und Messarbeitsabläufe empfohlen.
Tastatur
Diese Einstellungen steuern das Verhalten der Tastatur und Eingabehilfen.
Tastatursprache
Wählen Sie die Sprache, die für die Bildschirmtastatur verwendet wird. Diese kann von der Anwendungssprache abweichen, falls erforderlich.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.