¿Qué significa el error "Espejos Bloqueados"?

  • Actualización

Cuando este error aparece en su pantalla, probablemente se refiere a los cuatro espejos y lentes que deben estar limpios para que la herramienta se calibre correctamente. Es muy probable que si utiliza un paño suave para limpiar estos espejos, pueda eliminar este error.

Por favor, inspeccione la lente (1), el colimador (2) y los dos espejos de calibración (3). Estas ubicaciones realizan sus calibraciones y mediciones mientras se usa la herramienta, y si algo (generalmente agua o polvo) los está obstruyendo, podría provocar fallos en la calibración y medición.

Recuerde que si el telescopio tiene condensación dentro de la herramienta, por favor consulte este artículo sobre cómo eliminar lentamente cualquier humedad que se haya acumulado internamente en la lente de la herramienta.

Calibration Head Unit.png

¿Hay medidas de manejo que debo tener en cuenta al usar el PLT 400?

Sí. El PLT 400 es un instrumento que utiliza tecnología avanzada para ser preciso en su diseño. Es importante que, en general, la herramienta se maneje con delicadeza y se coloque en un lugar donde no pueda caerse. Además, mantenga la herramienta guardada en su estuche cuando no esté en uso.

Protección del telescopio en el eje vertical

Recuerde que la herramienta gira tanto en un eje horizontal como vertical. Para el eje vertical, específicamente, hay un "tope final" que, si se fuerza demasiado, puede dañar el cableado interno de la herramienta para el telescopio. Dicho daño causará fallos en las calibraciones de campo.

end stop.png

Sea delicado al girar la herramienta verticalmente y esté atento al acercarse al "tope final". El tope final se encuentra en la ubicación donde la lente frontal de la herramienta está orientada hacia abajo.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.