¿Qué hacen los "Ajustes de Tolerancia" en HCL?

  • Actualización

Usar el Ajuste de Tolerancia como Guía Visual

El ajuste de tolerancia dentro de HCL es una guía codificada por colores para ayudarte mientras usas el software en tus aplicaciones de medición. Hay dos formas principales en las que la tolerancia te ayudará cuando esté activada:

  1. Proporcionar indicaciones de color cuando realizas aplicaciones:
    • El color ROJO indica mediciones que están fuera de la tolerancia establecida
    • El color VERDE indica mediciones que están dentro de la tolerancia establecida
    • Por ejemplo: si tu tolerancia es de 4 mm para el diseño 2D, si alguna vez te encuentras fuera de 4 mm de tus ubicaciones deseadas de medición, tus puntos y datos aparecerán en ROJO hasta que te acerques a tu punto.

Punto ROJO a 7 mm de distancia del punto deseado, con un ajuste de tolerancia de 6 mm.

Punto VERDE a 7 mm de distancia del punto deseado, con un ajuste de tolerancia de 8 mm.

Observa que la diferencia entre los colores rojo y verde cambió simplemente debido al ajuste de tolerancia elegido.

  1. Proporcionar un área de trabajo recomendada para mantener tu tolerancia establecida durante la estación:
    • Consulta este artículo sobre el círculo verde de diseño durante la estación para más información
    • El círculo verde de estación representa el área en la que la estación total podrá minimizar los errores de medición para que no sean mayores que la tolerancia que has establecido.

Área VERDE que resalta las zonas que podrán ser medidas con una precisión de ubicación de 6 mm de confianza (el círculo se encogerá o expandirá dependiendo de qué tan estricta o amplia cambie mi tolerancia).

¿Cómo cambio mi Ajuste de Tolerancia?

Navega a la pestaña de configuración y simplemente elige tu tolerancia deseada en el menú desplegable.

Podrás ver la tolerancia que está establecida por defecto, o puedes definir tu propia tolerancia.

¿El Ajuste de Tolerancia Afecta la Precisión de la Estación Total?

No, la precisión de la estación total depende principalmente de qué tan bien el usuario final establece los puntos de control y se asegura de mantener la estación total segura. Consulta los siguientes artículos que pueden ayudar con preocupaciones sobre la precisión:

Sin embargo, el ajuste de tolerancia podría ayudar al usuario final a ser más preciso con estas guías visuales. Respecto al círculo verde de diseño durante la estación, esto puede asistir al usuario a encontrar las mejores ubicaciones para realizar su diseño que minimizarán las posibles inexactitudes de su configuración de estación.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.