¿Cómo solucionar inexactitudes en el estacionamiento, control o trazado?

  • Actualización
Siempre que tenga dificultades para mantener la precisión en un sitio de trabajo, primero asegúrese de estar trabajando con los archivos digitales correctos y más actualizados. Confirme esto con su dibujante, topógrafo o contratista general.
 
A continuación, verifique que las condiciones de control en el campo (ya sean puntos o líneas) coincidan con el archivo digital que le han proporcionado.
 
Una vez confirmados estos puntos, el software Hilti Construction Layout (HCL) puede ayudarle a mantener la precisión durante sus aplicaciones de trazado y medición.

Primero: ¿Cómo ayuda HCL a verificar la precisión mientras trabajo?

HCL garantiza visibilidad total y comprensión de sus datos y precisión de trazado, desde el inicio hasta el final. Asegúrese de verificar la precisión en cada etapa clave de su flujo de trabajo.
  1. Durante la importación de datos: realice verificaciones básicas para asegurar que los datos se importen correctamente, como las siguientes:
    • Use aplicaciones COGO para verificar que todas las líneas y puntos se hayan importado con las distancias y ubicaciones correctas.
    • Utilice capas y vista CAD para asegurarse de que todos los elementos necesarios sean visibles.
  2. Durante el estacionamiento: Observe los errores en puntos de control y estacionamiento mientras realiza el estacionamiento; consulte los artículos a continuación para obtener orientación detallada según el método:
  3. Durante aplicaciones de trazado/medición: Controle desviaciones y ubicaciones de puntos medidos para verificar la precisión en comparación con el diseño; consulte los artículos relevantes según su flujo de trabajo:
  4. Después de completar el trabajo: exporte informes para comprender mejor cómo se realizó el trabajo e identificar posibles fuentes de inexactitud:
    • Informes de estacionamiento - revise los puntos de control utilizados, configuraciones PPM, marcas de tiempo y precisión calculada
    • Informes de desviación - analice puntos marcados y su desviación respecto al diseño
    • Exportaciones de puntos (vea al final del artículo vinculado) - vea datos detallados para cada punto (por ejemplo, ubicación marcada, estación, prisma utilizado, PPM en el momento del marcado)

Ahora, para entrar en más detalle, consulte el resto del artículo.


1. Hardware: Asegúrese de que la herramienta esté calibrada correctamente

Al usar una estación total, es esencial confirmar que la herramienta esté configurada correctamente para medir con precisión.
 
Por favor, complete las siguientes verificaciones:
  1. Configure el PPM correcto y aclimate a las condiciones climáticas (consulte este artículo)
  2. Verifique que su poste con prisma (si se usa) esté verdaderamente vertical y nivelado (consulte este artículo)
  3. Asegúrese de que la estación total esté estable y segura (consulte este artículo)
  4. Realice una calibración en campo de la herramienta (consulte este artículo)

Si todo esto está verificado, su herramienta está lista para medir con precisión.

2. Archivos importados: Verifique los datos digitales usando aplicaciones COGO

Muchas frustraciones con la precisión de estacionamiento y trazado provienen de problemas con los datos importados.
 
Normalmente, los datos son:
  • Importados incorrectamente (coordenadas incorrectas, escalado o archivos de puntos incorrectos), o 
  • Importados correctamente, pero las condiciones de control en campo no cumplen con las expectativas del diseño.
Es buena práctica validar sus datos digitales antes de continuar. Si sabe que sus datos digitales se importaron según el diseño, los problemas de precisión probablemente provengan de las condiciones en campo y no de sus datos.
 
Use las siguientes funciones de la tableta para verificar dimensiones y geometría de puntos de control:
  1. Distancia entre puntos
  2. Línea y desplazamiento
  3. Longitud de línea, arco o círculo
  4. Distancia entre líneas paralelas
  5. Ángulo 3 pts
Use estas herramientas para verificar los datos en su archivo. Si las mediciones parecen incorrectas digitalmente, también lo serán en el campo.
 
Si identifica problemas:
  • Reimporte los datos (puede que se hayan importado con unidades incorrectas), o
  • Consulte con un topógrafo, contratista, diseñador o encargado de control para resolver discrepancias

3. Condiciones del mundo real: Verifique mediciones de campo con aplicaciones HCL

Si su archivo digital parece correcto pero el estacionamiento sigue fallando, el problema probablemente radique en puntos o líneas de control en campo. Pueden estar etiquetados incorrectamente o no colocados según el diseño.
 
HCL le permite verificar rápidamente las mediciones en campo sin depender de puntos de control formales.

Método básico 1: aplicación Missing Line

La aplicación Missing Line funciona como una cinta métrica avanzada. Captura:
  • Distancia horizontal
  • Inclinación
  • Altura
  • Ángulos entre puntos
Pasos:
  1. Confirme las distancias y ángulos esperados desde su archivo digital usando las aplicaciones COGO mencionadas arriba
  2. Use Missing Line para medir entre puntos en campo
  3. Compare los resultados con el diseño
Si las mediciones no coinciden, consulte con el topógrafo, contratista general o diseñador.

Método básico 2: Use Estacionamiento Libre y Medir y Registrar para ver un "Como Construido" de su control en campo

Este método ayuda a visualizar y documentar las condiciones reales del campo.

Pasos:
  1. Cree un nuevo proyecto - déjelo en blanco (sin importar archivos CAD o de puntos)
  2. Use Estacionamiento Libre para configurarse arbitrariamente en su área de trabajo 
  3. Abra Medir y Registrar 
  4. Mida puntos clave de control o características relevantes
  5. Use las herramientas de medición de la tableta para evaluar distancias y ángulos
  6. Compare los resultados con el diseño digital
Esto crea un registro práctico de “como construido” que puede compartir con las partes interesadas.

4. Realice un "Test" básico de estacionamiento

Si solo confía en algunos puntos de control (por ejemplo, 2–3), aún puede continuar y solucionar problemas con los demás.
 
Pasos:
  1. Estacione utilizando solo puntos de control verificados
  2. Use Medir y Registrar para capturar la ubicación asumida de otros puntos de control
  3. Compare los puntos medidos con las ubicaciones diseñadas de los puntos de control usando las aplicaciones COGO listadas arriba
Las desviaciones (como ángulos incorrectos y distancias entre puntos) mostrarán claramente qué puntos de control pueden ser inexactos. Comparta estos datos con su equipo para decidir cómo restablecer el control.

5. Comprobaciones adicionales de retromira

Una vez que haya establecido un estacionamiento preciso, las comprobaciones de retromira son críticas para mantener la precisión durante el día. Más allá de las comprobaciones estándar de retromira, puede agregar una capa extra de control:
 
Pasos:
  1. Después del estacionamiento preciso, use Medir y Registrar para crear un nuevo punto de referencia (retromira)
  2. Consulte este punto durante el día (por ejemplo, cada hora) para verificar la precisión
  3. Revise el mismo punto al día siguiente después del estacionamiento
  4. Cada vez que revise su retromira, investigue cualquier desviación respecto a la medición original y revísela con su equipo

Esta buena práctica le ayuda a detectar y corregir problemas temprano, asegurando precisión constante a lo largo del tiempo.

Reflexión final

Al combinar una validación sólida de datos, una configuración adecuada del hardware y una verificación constante en campo, puede identificar y resolver rápidamente problemas de precisión, manteniendo su trazado confiable y su proyecto en buen camino.

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.