Propósito de "Shift Station"
Shift Station solo se puede usar en asociación con "Control Line Stationing". Es una opción para ajustar las coordenadas X,Y de la estación total después de que se haya completado el proceso de "Control Line Stationing". Puede necesitar esta aplicación para ajustar manualmente las coordenadas de la estación total dependiendo de cualquier error en las ubicaciones de su línea de control durante el estacionamiento.
Como menciona el artículo "Control Line Stationing", la estación total no tiene en cuenta ningún error en el proceso de Control Line Stationing cuando calcula su ubicación de coordenadas. Asume que las líneas de control que se intersectan y que se midieron en el proceso de estacionamiento se intersectan en el ángulo exacto que exige el archivo digital.
Para explicar brevemente, nuevamente: La primera línea de control medida se trata como una línea de referencia precisa, dispuesta correctamente donde el diseño lo exige. La primera medición de la segunda línea también se considera una medición precisa, indicando a la estación total dónde existe la segunda línea. La estación total puede entonces visualizar dónde se intersectan estas dos líneas y posicionarse en consecuencia basándose en estos tres puntos. Nuevamente, asume que estos 3 puntos son precisos según el diseño en el controlador.
El cuarto punto medido en el Proceso de Control Line Stationing es una verificación visual para el usuario final, ya que probablemente mostrará un error de desviación (aunque pequeño).
En la práctica, el software solo calcula el error en relación con el punto final medido. En teoría, el error en las líneas de control medidas podría estar en cualquiera de ellas. Encontrar estos errores y mitigar su impacto durante el diseño depende del usuario final.
Aquí es donde Shift Station puede ser útil.
Cómo hacerlo Paso 1: Abrir Shift Station
Simplemente navegue a la pantalla principal y, bajo "Edit Station", seleccione "Shift Station".
Al abrir, se le advertirá que el software tratará esto como una nueva ubicación de estacionamiento. Si volviera a verificar puntos previamente estacados o diseñados con este nuevo estacionamiento, la nueva estación también lo guiaría a la nueva posición de estos, según cómo se haya desplazado la estación.
Cómo hacerlo Paso 2: Ingrese sus desplazamientos
En el menú del lado derecho, verá el valor de la estación (la ubicación de la coordenada de la estación). A medida que desplaza su estación hacia el Este y Norte (X y Y), aparecerán los nuevos valores de estación para su referencia:
Desplazado 20 mm al norte, 15 mm al este (observe la diferencia en los valores de estación):
Por supuesto, visualmente, el ícono de la estación en el archivo CAD también se desplazará de acuerdo con estos nuevos valores para su referencia.
Cómo hacerlo Paso 3: Aceptar el Estacionamiento
Presione la marca de verificación verde y la herramienta le recordará automáticamente que el desplazamiento de la estación está completado. Si necesita nuevos puntos de referencia como puntos de mira durante su trabajo, simplemente use measure and record para volver a medir algunos puntos de referencia que pueda verificar a lo largo de su jornada laboral.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.