¿Cómo importo y exporto proyectos a través de HCL?

  • Actualización

Demostración del proceso de importación

Demostración del proceso de exportación

¿Qué es un archivo de proyecto?

Un archivo de proyecto en HCL es un tipo de archivo ".hpl30". Este tipo de archivo guarda todo lo relacionado con un proyecto, incluyendo:

  1. Nombre del proyecto
  2. Descripción del proyecto
  3. Nombre del punto de control, coordenadas y datos del prisma
  4. Trabajos dentro del proyecto
  5. Puntos de diseño y sus datos de replanteo por trabajo
  6. Puntos medidos y sus trabajos y estaciones asociados
  7. Archivos CAD y elementos CAD

Si un archivo tipo hpl30 es exportado o importado, también se transfieren el progreso, las marcas de tiempo y los datos relacionados con ese proyecto.

¿HCL realiza copias de seguridad automáticas de mis proyectos?

Sí, existe un proceso automático que guarda regularmente los datos de tu proyecto mientras trabajas. Es una buena práctica guardar una copia de seguridad de tu proyecto en un USB, en una unidad en la nube o en la propia tableta cuando sea necesario.

¿Cómo realizar la importación y exportación de mis proyectos?

Paso 1: Abre la carpeta del proyecto

Paso 2: Usa las flechas de importación/exportación

En la parte superior de la pantalla, encontrarás las flechas de importación y exportación para tu conveniencia:

Simplemente toca la flecha hacia abajo para importar y la flecha hacia arriba para exportar. Si vas a exportar, asegúrate de seleccionar correctamente el proyecto que deseas exportar.

¿Qué hago si ya no puedo encontrar mi proyecto en mi tableta?

Si tu proyecto o trabajo simplemente no se abre, podría ser un error relacionado con los puntos. Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo asegurarte de que todos tus puntos tengan nombres únicos y cómo reimportar tus datos de puntos.

Sin embargo, si un proyecto parece haber desaparecido o parece estar eliminado, podría ser porque HCL se está cerrando abruptamente durante el proceso de copia de seguridad en la tableta. Esto debería suceder rara vez, pero los archivos de HCL podrían corromperse si HCL está realizando una copia de seguridad de archivos al mismo tiempo que:

  1. Alguien extrae forzosamente la batería de la tableta
  2. Alguien mantiene presionado el botón de encendido para forzar el apagado de la tableta

La mejor práctica, nuevamente, es simplemente realizar tus propias copias de seguridad cuando puedas y, especialmente, apagar HCL de la manera normal: presiona el ícono del botón de encendido en la esquina superior de la pantalla de inicio:

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 4

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.