¿Qué es un Informe de Desviación?

  • Actualización

Un Informe de Desviación es una manera conveniente de identificar rápidamente cómo se alinean sus puntos estacados con el diseño. Los informes de desviación pueden usarse de muchas maneras, pero un buen ejemplo donde son comúnmente útiles es cuando los usuarios están verificando las ubicaciones de los pernos de anclaje para acero: ¿están los anclajes incrustados en la ubicación correcta? Antes de que se instale el acero, se puede hacer un informe indicando qué anclajes están dentro o fuera de tolerancia.

A continuación, otras formas comunes en que los informes de desviación son útiles:

  1. Garantía de Calidad y Cumplimiento (obtención de datos "as-built")
  2. Detección Temprana de Errores (corregir problemas antes de que escalen)
  3. Documentación General (seguimiento del progreso)
  4. Integración BIM (integrar información "as-built" en diseños digitales)

Cómo Prepararse para un Informe de Desviación

Para que sea posible obtener un informe de desviación, primero debe tener datos "estacados" dentro de su archivo.

Los datos estacados se logran cuando está en el diseño de puntos y presiona el botón "medir" después de ubicar un punto. A medida que "estaca" cada punto, los datos estacados de ese punto se guardan en segundo plano para que pueda exportarlos mediante un informe de desviación o al exportar información general de puntos.

Consulte este artículo para entender el diseño de puntos (estacar puntos), y este artículo para entender cómo importar y exportar información de puntos, en general.

 A continuación está el botón de medir que debe presionar durante el diseño de puntos para asegurar que se obtengan datos estacados:

Cómo Exportar Informes de Desviación:

Paso 1: Navegar a la Pestaña de Informes

Encuentre la exportación del Informe de Desviación disponible en la sección de informes:

Paso 2: Asignar su Plantilla Preferida

Tiene la capacidad de editar la plantilla y el tipo de exportación de su informe de desviación

Paso 3: Editar su Plantilla (si es necesario)

Puede presionar el botón "editar plantilla" para modificar la información que se encuentra en el encabezado y pie de página de su informe de desviación:

Paso 4: Exportar el Informe de Desviación

Simplemente presione las marcas de verificación verdes hasta que pueda guardar el informe de desviación en una ubicación de su elección en la tablet.

Cómo Entender los Datos en un Informe de Desviación

Los datos están organizados para ver rápidamente los errores:

  • Los puntos que están estacados se etiquetan con un "_Stk" en su sufijo
  • Es fácil encontrar y comparar las coordenadas tanto del punto de diseño como del punto estacado
  • Aparece texto rojo con triángulos amarillos para cualquier punto que esté estacado fuera de la tolerancia diseñada
    • Por favor, consulte este artículo para entender qué es la tolerancia y cómo configurarla.
  • Al exportar esto como un archivo de Excel, puede ajustar y formatear los datos como desee.

En el ejemplo de la captura de pantalla a continuación, la tolerancia fue de 8 mm en el diseño y 11 mm en altura. El software identificó los errores donde mis puntos fueron estacados fuera de tolerancia en comparación con el diseño:

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.