La Aplicación de Desplazamiento con Longitud te permite crear un punto basado en cualquier línea o arco y cualquier punto en esta línea como punto de referencia. Es un método útil para crear puntos que permite editar la distancia del punto desde la línea elegida, la ubicación que se tomará como referencia de tu línea seleccionada y la distancia
Cómo Crear un Punto mediante Desplazamiento con Longitud
- Abre tu Proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en tu tableta.
-
Abre la Aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si no tienes la 'Aplicación de Desplazamiento con longitud' en la pantalla de inicio, puedes seleccionar agregar acceso directo y añadir la aplicación que se muestra a continuación, o navegar hasta ella desde el menú de navegación.
- Selecciona las Líneas y Crea el Punto: Selecciona tu línea de referencia y crea tus puntos.
Creación de Puntos
Selecciona la línea que deseas como tu línea de referencia. Una vez seleccionada, debería volverse roja y un punto rojo debería aparecer en la parte inferior de tu línea. En el lado derecho de tu pantalla puedes ver el menú de creación de desplazamiento de línea del punto donde puedes cambiar el nombre del punto y editar el tipo de punto: punto de diseño o punto de control (consulta este artículo para entender cómo trabajar con diferentes configuraciones de puntos).
A continuación, puedes cambiar la ubicación del punto en referencia a la línea editando lo siguiente:
- Intervalo de Línea: ¿a qué distancia desde el punto inicial del extremo de la línea te gustaría que se desplazara el punto?
- Desplazamiento de Línea: ¿a qué distancia de la línea misma te gustaría que se desplazara el punto (a la izquierda o derecha de la línea)?
- Altura: si deseas aplicar un desplazamiento en altura también, puedes hacerlo aquí.
Nota: estos valores pueden dejarse en "0" y también pueden ser negativos, según tus necesidades.
Puedes hacer doble clic en la línea para invertir automáticamente todos los valores indicados en tus desplazamientos. Asegúrate de hacer clic en la marca de verificación verde cuando termines para añadir los puntos a tu dibujo.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.