Este artículo revisa el manual de operaciones del PLT 300, para asegurarse de que comprende los datos técnicos básicos del PLT 300. Si necesita comprensión técnica sobre la precisión del PLT 300, consulte este artículo, en su lugar.
Datos técnicos del PLT 300
- Peso con batería: 5.3 kg (11.7 lb)
-
Batería requerida:
- EE.UU./CA: B 18/1.6 o B 18/2.6
- Todos los demás países: B 22/1.6 o B22/2.6
-
Duración de la batería:
- 1.6 ~ 3 h
- 2.6 ~ 5 h
-
Temperatura de operación: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Esto se refiere al rango de temperatura interna de los componentes del dispositivo (electrónica, óptica, etc.). La herramienta no se sobrecalentará ni congelará internamente en este rango.
- Temperatura de almacenamiento: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Clase de protección: IP55
- IP significa "Protección contra la entrada", o protección contra la entrada de material no deseado en la herramienta. Una clasificación IP de 55 está definida por el primer dígito (5), que significa que tiene protección contra el polvo. No es completamente hermético al polvo, pero la entrada de polvo no interferirá con el funcionamiento normal. El segundo dígito (5) significa que está protegido contra chorros de agua, como lluvia, rociadores de manguera, etc.
- El PLT 300 debería funcionar normalmente en sitios de construcción, al aire libre y en ambientes polvorientos. Tenga en cuenta que la herramienta no es impermeable (no está diseñada para ser sumergida o expuesta a lluvia intensa, nieve interminable o limpieza a alta presión). Sin embargo, es lo suficientemente resistente para las condiciones típicas del lugar de trabajo. Protegerla de los elementos sigue siendo una buena práctica, como cubrirla de la lluvia, pausar el trabajo durante vientos fuertes con polvo y secarla regularmente cuando esté mojada.
- Velocidad de rotación: 90°/s
- Reposicionamiento del telescopio: 2 s
-
Rosca: 5/8 in
- Esta es la rosca en la parte inferior de la herramienta para trípode u otros accesorios.
Datos de medición de distancia láser
-
Longitud de onda/Color: 500 nm a 540 nm / Verde
- Los láseres verdes se consideran más fáciles de ver para el ojo humano en interiores o en condiciones muy brillantes. También reflejan bien en la mayoría de las superficies, lo que ayuda con mediciones precisas de distancia y ángulo. Tenga en cuenta que en superficies muy oscuras, brillantes o transparentes (como vidrio o espuma negra), este láser puede tener dificultades. Consulte este artículo para más ayuda con errores de medición.
-
Clase láser según IEC 60825-1: 2
- Los usuarios deben evitar mirar directamente al haz láser. Consulte los documentos IEC para información sobre seguridad láser si es necesario.
-
Potencia media máxima de salida: < 1 mW
- Esto es parte de los requisitos de "clase láser 2", donde la exposición accidental al ojo no debería causar daño (consulte los documentos IEC para más información). Esta clase láser no requiere mucha energía, lo que contribuye a la eficiencia de la batería del PLT 300.
-
Duración/frecuencia del pulso: 0.2 ns a 10 ns / 5 MHz a 100 MHz
- Los nanosegundos son milmillonésimas de segundo. Una duración de pulso más corta significa un tiempo más preciso y mediciones más exactas. MHz representa 1 millón de ciclos por segundo. La frecuencia se ajustará a las condiciones durante la medición (como frecuencia baja para mediciones de largo alcance o superficies mate y frecuencia alta para mediciones de corto alcance o objetivos reflectantes).
-
Divergencia del haz: 0.2 mrad a 20 mrad
- El milirradián (mrad) es una unidad de medida angular. 0.1 mrad = 1 mm por cada 10 metros, 5.5 mrad = 55 mm por cada 10 metros.
- Tener una divergencia más estrecha o más amplia sería importante dependiendo de las condiciones que esté midiendo, como objetivos pequeños/reflectantes versus superficies irregulares/ásperas.
-
Elevación máxima del sitio sobre el datum: 2,000 m (6,561 pies 8 in.)
- Esto significa que no debe operar la herramienta a más de 2,000 m sobre el nivel del mar (sobre datum). La razón es que las altitudes más altas tienen cambios en la presión y temperatura del aire que el PLT 300 no podrá ajustar. Mantenerse dentro de este rango mantiene el láser, los sensores de calibración e incluso la batería en buen estado de funcionamiento.
-
Humedad relativa máxima: 90%
- Nota, 90% de humedad es extremadamente húmedo. Observe los pronósticos del tiempo, pero a menos que las condiciones sean muy tropicales, es poco probable que alcance este nivel de humedad con frecuencia. Tenga en cuenta que con la humedad viene la condensación, y con la condensación viene el potencial de cortocircuitos o corrosión de la electrónica.
Datos de seguimiento (LED Tracker)
- Longitud de onda: 800 nm - 900 nm
-
Intensidad de radiación a una distancia de 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Promedio típico: 0.5 mW/cm²
- Máximo: 46 mW/cm²
- Duración/frecuencia del pulso: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Divergencia del haz (2θ₁/₂): 30°
- Rango de seguimiento: 1.5 m a 50 m (4 ft 11.1 in a 164 ft 1 in)
Datos de la cámara
- Ángulo de apertura (enfoque continuo): 25°
- Longitud focal: 12 mm - 60 mm (0.5 in - 2.4 in)
- Zoom óptico: 5x
-
Rango de enfoque: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- La cámara puede enfocar claramente objetos que estén al menos a 1 m de distancia. Cualquier cosa más cercana podría aparecer borrosa.
- Resolución al máximo zoom por 10 metros (33 ft): +/- 1.0 mm (+/- 0.04 in)
- Campo de visión horizontal/vertical: 225°/360°
- Almacenamiento de imágenes: VGA
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.