Disposición de Superficie - Cómo Usar

  • Actualización

La aplicación Disposición de Superficie se utiliza para medir la distancia vertical entre un punto medido y una superficie de referencia a partir de un dibujo CAD 3D. Esta información ayuda a determinar la distancia vertical hasta la altura deseada de la superficie.

Para usar la aplicación Disposición de Superficie, la herramienta debe estar estacionada. El estacionamiento debe realizarse con la altura habilitada. Para más información, consulte los artículos Estacionamiento y Altura de Estacionamiento.

Se puede encontrar un video útil de la aplicación a continuación:

Cómo Usar la Aplicación de Disposición de Superficie

  1. Abra su Proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en la tableta.
  2. Abra la Aplicación: Abra la aplicación Disposición de Superficie desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
    • Si la aplicación no está disponible en la pantalla de inicio, seleccione Añadir Acceso Directo y agregue la aplicación Disposición de Superficie.
  3. Seleccione el Prisma: Seleccione el prisma que se usará para la medición. La altura del prisma también debe ingresarse seleccionando el valor de altura junto a la selección del prisma y ajustándolo según corresponda.
  4. Mueva el prisma al punto para el cual se necesita evaluar la altura hasta la superficie.
    • La aplicación calcula la diferencia de altura entre el punto medido y la superficie de referencia.
  5. Lea la Diferencia de Altura: El valor mostrado indica qué tan lejos está el punto medido por encima o por debajo de la superficie.
    • Un valor positivo indica que el punto está por encima de la superficie
    • Un valor negativo indica que el punto está por debajo de la superficie
  6. Esta información ayuda a determinar la distancia vertical hasta la altura deseada de la superficie.

Icono de acceso directo de la aplicación Disposición de Superficie:

Selección de la aplicación Disposición de Superficie desde el menú lateral en vista CAD:

Selección del prisma y ajuste de la altura:

Selección Inteligente de Superficie: HCL reconoce cuando su ubicación se ha movido de una superficie 3D a otra, automáticamente:

Cómo Usar la Función de Selección Inteligente de Superficie

La opción Selección Inteligente de Superficie está disponible en el lado derecho de la pantalla.

Cuando está habilitada, la aplicación selecciona y resalta automáticamente la superficie usada como referencia de altura directamente en la vista CAD.

Cuando está deshabilitada, la superficie de referencia debe seleccionarse manualmente tocando la superficie deseada en el dibujo 3D.

Se recomienda mantener habilitada la Selección Inteligente de Superficie, ya que simplifica la operación y reduce el riesgo de seleccionar una superficie incorrecta.

Opción de Selección Inteligente de Superficie:

Ejemplos de uso de la Aplicación de Disposición de Superficie

La aplicación Disposición de Superficie se usa comúnmente para tareas de control y verificación de altura durante procesos de excavación, nivelación e instalación.

Ejemplo 1: Determinar la Profundidad de Excavación

Disposición de Superficie puede usarse para determinar qué tan profunda debe ser la excavación para alcanzar una superficie de diseño.

  • Medir el punto actual del terreno
  • Leer la diferencia de altura con la superficie de referencia
  • Usar el valor para guiar la profundidad de excavación

Esto es útil para cimientos, zanjas y preparación de losas.

Ejemplo 2: Verificar la Altura de Concreto o Relleno

Después de colocar el material, la aplicación puede usarse para verificar la elevación.

  • Medir la superficie terminada
  • Comparar el punto medido con la superficie de diseño
  • Identificar si se requiere material adicional o si debe retirarse material en exceso

Ejemplo 3: Nivelar un Área

Al preparar una superficie nivelada:

  • Medir múltiples puntos a lo largo del área
  • Comparar diferencias de altura con la misma superficie de referencia
  • Identificar puntos altos y bajos que requieren corrección

Esto apoya una preparación de superficie consistente y uniforme.

Ejemplo 4: Verificar Elementos Instalados contra una Superficie

Elementos instalados como anclajes, mangas o placas pueden verificarse contra una superficie de diseño.

  • Medir el elemento instalado
  • Leer la diferencia de altura con la superficie de referencia
  • Verificar si el elemento cumple con los requisitos de altura

Ejemplo 5: Trabajar con Múltiples Superficies en un Modelo 3D

En modelos que contienen múltiples superficies a diferentes elevaciones:

  • Usar Selección Inteligente de Superficie para referenciar automáticamente la superficie deseada
  • Deshabilitar Selección Inteligente de Superficie cuando sea necesario seleccionar manualmente una superficie diferente

Esto permite un manejo flexible de dibujos 3D complejos.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.