Nota - para más información sobre el propósito de una calibración de campo, por favor consulte este artículo.
PLT 300 - Configuración
- Placa de calibración POA 31: Esta placa de calibración está diseñada únicamente para usarse con el proceso de calibración de campo del PLT 300.
- Distancia y ángulo: La placa de calibración POA 31 debe colocarse a 45 a 52 metros de la unidad principal. Además, mantenga el telescopio lo más horizontal posible al apuntar a la placa. La orientación recomendada del telescopio es entre 85° y 95°.
- Orientación de la placa de calibración: Asegúrese de que el lado sin etiqueta de la placa de calibración, el lado con el cuadrado gris más oscuro, esté mirando hacia la herramienta.
- Fije la herramienta: Asegúrese de que la herramienta esté colocada en un lugar estable y que no se vea afectada por vibraciones o movimientos. Consulte este artículo para mejores prácticas.
PLT 300 - Cómo funciona la calibración de campo
La calibración de campo debe activarse manualmente.
El PLT 300 realiza una calibración automática de inclinación para mantener la posición nivelada, pero aún es importante ejecutar la calibración de campo regularmente durante la jornada laboral. Esto garantiza una alineación adecuada entre:
- el láser EDM
- el rastreador de prisma
- el camino óptico del telescopio
La calibración de campo es el proceso que mantiene todos los sistemas alineados y centrados.
Una vez que la configuración está completa, no se requiere ninguna acción manual adicional. La herramienta completa la calibración automáticamente.
Paso 1: Abra la aplicación
Nota importante: Si la placa de calibración POA 31 está dañada o desgastada en la superficie de calibración, reemplácela.
La calibración precisa depende de leer correctamente la placa.
Paso 2: Espere a que la calibración se complete
Aléjese de la herramienta y asegúrese de que haya una línea de visión clara hacia la placa de calibración.
Durante la calibración, el láser se moverá vertical y horizontalmente a través de la placa. Este proceso se realiza en ambas orientaciones del telescopio (técnicamente denominadas "cara 1" y "cara 2").
Esto permite que el sistema:
- evalúe completamente la alineación angular
- alinee el EDM y el rastreador de prisma con el camino óptico
Paso 3: Observe sus valores
Después de realizar una calibración, el PLT 300 muestra los valores de colimación HA y VA.
- HA describe la alineación en la dirección horizontal de izquierda a derecha
- VA describe la alineación en la dirección vertical de arriba hacia abajo
Estos valores muestran pequeños desplazamientos angulares entre los sistemas internos de medición como el láser, el rastreador de prisma y el camino óptico.
Entendiendo los valores
Es importante entender: estos valores no son errores; son mediciones. Ningún sistema mecánico u óptico permanece perfectamente alineado en todo momento. Incluso bajo condiciones ideales, siempre habrá:
- tolerancias muy pequeñas de fabricación
- ligeras variaciones durante la configuración
- influencias ambientales menores como vibración o iluminación
El PLT 300 identifica estas pequeñas diferencias, las mide cuidadosamente y las corrige automáticamente. Técnicamente, cuando se ejecuta una calibración, el sistema:
- Compara cómo cada sistema interno observa el mismo punto de referencia
- Calcula la pequeña diferencia entre esas observaciones
- Aplica una corrección para que todos los sistemas estén alineados nuevamente
El valor mostrado al final de la calibración del PLT 300 es simplemente la corrección que se aplicó, indicando que la calibración fue exitosa.
Interpretando los resultados
Un valor cercano a 0 o 360 grados significa:
- el sistema detectó solo un desplazamiento muy pequeño
- el sistema corrigió ese desplazamiento
- el sistema ahora está correctamente alineado
Grados/Minutos/Segundos:
En la captura de pantalla anterior, se ven valores en Grados (°), Minutos ('), y Segundos (") que representan las correcciones angulares para el Ángulo Horizontal (HA) y el Ángulo Vertical (VA). Para HA, la corrección es de 4" de ángulo (≈ 0.0011°). Estas son pequeñas correcciones que la herramienta realiza dentro de sus tolerancias diseñadas.
¿Qué debe hacer si la calibración falla?
La calibración puede fallar, pero esto usualmente es causado por condiciones de estabilidad o configuración más que por hardware interno.
Las causas comunes incluyen:
- movimiento de la herramienta
- vibración
- configuración inestable
- nivel incorrecto
Consulte los artículos relacionados para obtener orientación sobre cómo mejorar la estabilidad y la configuración: mitigación de vibraciones y ayuda con errores de la herramienta.
Si se han verificado todas las condiciones de configuración y la calibración aún falla, contacte al soporte de Hilti.
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.