Directrices de Bloqueo Automático para POA 101 y POA 102

  • Actualización
Este artículo explica cómo usar el Bloqueo Automático, cómo centrar en un objetivo y cuándo usarlo con el PLT 400. En la mayoría de los casos, se recomienda mantener el Bloqueo Automático activado para mediciones más rápidas y confiables. El Bloqueo Automático se aplica comúnmente a los objetivos reflectantes POA 101 y 102 de Hilti, sobre los cuales puede obtener más información aquí.

Qué es el Bloqueo Automático

El Bloqueo Automático detecta y se bloquea automáticamente en un objetivo de lámina, ayudando a que la estación total se mantenga centrada sin ajuste manual

  • En el PLT 300, el Bloqueo Automático está siempre activado y no puede ser desactivado
  • En el PLT 400, el Bloqueo Automático puede activarse o desactivarse en Configuración General o directamente en la vista de la cámara

Cuándo usar el láser en su lugar

Si el sistema tiene dificultades para bloquearse en el objetivo de lámina, puede cambiar al "modo láser" y mover manualmente el láser hasta la ubicación central de su objetivo para la medición. Probablemente encontrará esto útil en las siguientes situaciones:

  • Cuando el objetivo de lámina esté parcialmente bloqueado o no sea claramente visible
  • Cuando se trabaje en entornos estrechos o congestionados
  • Cuando las reflexiones o condiciones de iluminación afecten la precisión del Bloqueo Automático
  • Para ajustes finos cuando el bloqueo esté ligeramente fuera de centro (probablemente debido a superficies curvas o ángulos pronunciados)

Uso correcto de los objetivos de lámina

Para asegurar un desempeño preciso del Bloqueo Automático, siga estas directrices:
  • Mantenga un ángulo recto entre la estación total y el objetivo
  • Mantenga los objetivos de lámina limpios y libres de suciedad, polvo o marcas
  • Evite montar los objetivos de lámina en superficies curvas o cilíndricas como postes o columnas
  • Mantenga la distancia dentro de los 30 metros para un mejor rendimiento
  • Evite fondos reflectantes como vidrio, metal o superficies de agua
  • Asegúrese de que la luz solar fuerte o luz artificial no interfiera con la vista del telescopio
Si el Bloqueo Automático no se centra correctamente, revise estas condiciones antes de ajustar manualmente con el modo láser.

Verificación del Bloqueo

Después de que se active el Bloqueo Automático, verifique el resultado en la vista de la cámara. El láser debe ser visible en el centro del objetivo de lámina. Si el láser está fuera de centro, puede ser necesaria una corrección manual.

Ajustes Manuales

Si el Bloqueo Automático no es preciso, puede corregir la alineación manualmente.

Demostración de Ajuste PLT 300

Para PLT 300:

  1. Seleccione el láser como método de medición
  2. Mueva el láser hasta que esté centrado en el objetivo de lámina
  3. Haga clic en la marca de verificación verde para confirmar
  4. Mida el punto

Demostración de Ajuste PLT 400

Para PLT 400:

Opción 1:

  1. Seleccione el láser como método de medición
  2. Mueva el láser al centro del objetivo de lámina
  3. Haga clic en la marca de verificación verde para confirmar
  4. Mida el punto

Opción 2:

  1. Abra el panel lateral en la vista de la cámara
  2. Desactive el Bloqueo Automático
  3. Mueva manualmente la cámara hasta que el láser esté centrado
  4. Haga clic en la marca de verificación verde para confirmar
  5. Mida el punto

Usar estos métodos asegura un centrado preciso y mejora la calidad general de la medición cuando el Bloqueo Automático por sí solo no es suficiente

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 3

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.