Mittaus ja tallennus - Käyttöohje

  • Päivitetty

Mittaus- ja tallennusesimerkki

Mittaus ja tallennuksen tarkoitus

Käyttääksesi "Mittaus ja tallennus" -toimintoa, sinun tulee ensin asemoiuttaa laite (eli työkalun täytyy tietää koordinaatit, joissa se sijaitsee työmaallasi). Varmista, että asemoiutat työkalusi ennen kuin yrität käyttää "Mittaus ja tallennus" -toimintoa.

Tämä sovellus on suunniteltu mittaamaan tarkat pisteiden sijainnit sellaisina kuin ne ovat työmaalla. Yleisiä käyttötarkoituksia Mittaus ja tallennus -toiminnolle ovat esimerkiksi jo asennettujen kohteiden laaduntarkastukset tai uusien ohjauspisteiden tallentaminen, jotka on juuri varmistettu ympäri työmaata.

Aiheesta löytyy hyödyllinen video alla:

Mittaus datassa on hyvin yksinkertaista

Kun olet valmis mittaamaan työmaan paikkoja ja tallentamaan ne projektiisi, paina vain punaisesta mittauspainikkeesta näytön oikealla puolella.

Datavalikkoa voi käyttää auttamaan sinua määrittämään, miten datasi tallentuu:

Voit valita mittaamasi pisteen nimen sekä kerroksen, jolla sen tulisi näkyä.

Voit päättää, tallennetaanko mittaamasi piste vain mitattuna pisteenä vai tallennetaanko se myös ohjauspisteenä, jota aiot käyttää työkalun asemointi varten tulevaisuudessa.

Jos yrität suorittaa reunamittauksen tai kulmamittauksen (kuten betonirakennuksen tarkka kulma), voit käyttää kulmamittausvaihtoehtoa auttamaan sinua mittaamaan kulman tarkasti. Tämä tehdään tyypillisesti lasermittausmoodissa.

Aloita ottamalla etäisyysmittaus lyhyeltä etäisyydeltä reunasta. Tämän jälkeen tähtää tarkasti reunaan ristikohdistimilla ja tallenna mittaus. Kun tallennat nämä tiedot, edellisen sijainnin etäisyyttä ja nykyisen sijainnin kulmaa käytetään koordinaattien laskemiseen.

Tätä toimintoa käytetään reunojen tarkkaan mittaamiseen, koska tietyissä tilanteissa suora mittaus ei ole mahdollinen tai voi aiheuttaa virheitä.

Voit määrittää, tulisiko mittaamasi pisteet yhdistää viivalla ja näkyykö viivan yläpuolella CAD-näkymässäsi mittatiedot. Huomaa, että mittatiedot näkyvät vain väliaikaisesti eivätkä tallennu CAD-dataan. Voit aina palauttaa ne menemällä mittaussovellukseen.

Miten mitatut pisteet näkyvät pistevalikossasi

Pisteen mittaamisen jälkeen se näkyy neliön muotoisena kuvakkeena pisteiden listassasi sekä CAD-näkymässäsi. Jos mittasit pisteen ohjauspisteenä, se näkyy myös kolmiona.

Jos sinun tarvitsee muokata pisteiden ominaisuuksia, sinun tulee tehdä se erikseen "muokkaa pisteitä" -valikossa. Lisätietoja löydät tästä artikkelista.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

3/3 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.