Ohjauspisteen ja työkalun asetukset – parhaat käytännöt

  • Päivitetty

Parhaat käytännöt ihanteelliseen ohjauspisteen ja työkalun asetukseen ovat:

  1. Käytä vähintään 3 ohjauspistettä, mieluiten 4-5, jos mahdollista
  2. Anna etusija turvallisille ja liikkumattomille ohjauspisteille
  3. Pidä ohjauspisteet asettelualueen laidoilla, ympäröiden koko työmaa-alueen, jos mahdollista
  4. Pidä ohjauspisteet samalla vaakasuoralla tasolla, ja niiden välinen kääntökulma 45° ja 120° välillä
  5. Kun käytät prismanvartta asemointiin, pyri pitämään prisma mahdollisimman lähellä maata
  6. Varmista, että kokonaisasema ei liu’u tai värise
  7. Lisää taustakatselun prismoja lisäohjauspisteiksi työmaallesi

Käytä vähintään 3 ohjauspistettä:

Kokonaisasemilla mitä enemmän ohjauspisteitä on käytettävissä, sitä parempi. Erityisesti HCL:n kanssa työkalu pystyy ottamaan mittaamasi ohjauspisteet ja laskemaan parhaan oletetun kokonaisaseman asetuksen. Se laskee tarkimmat käytettävät ohjauspisteet ja suosittelee jopa, mitkä ohjauspisteet todennäköisesti ovat epätarkkoja. Mitä enemmän ohjauspisteitä analysoitavana on, sitä todennäköisemmin löytyy tarkka asema.

Vaikka työkalu pystyy laskemaan aseman pelkästään kahden ohjauspisteen perusteella, kolmen tai useamman ohjauspisteen avulla kokonaisasema voi suositella parasta asemointivaihtoehtoa mitattujen tietojen perusteella. Lisäksi kolmen tai useamman ohjauspisteen mittaaminen auttaa vähentämään riskiä, ettei työkalua voida asemoinnissa käyttää, jos jokin ohjauspisteistä on piilossa tai siirtynyt.

Anna etusija turvallisille ja liikkumattomille ohjauspisteille:

Jos olet epävarma, mitkä ohjauspisteet ovat tarkkoja tai epätarkkoja, on järkevää antaa etusija ohjauspisteille, jotka vaikuttavat turvallisilta ja liikkumattomilta, kuten kiinnitetyille tai ankkuroituneille pisteille. Jos nämä mittaavat epätarkasti, todennäköisempää on, että ne on piirretty CAD:iin väärin tai nimetty projektissasi virheellisesti. Jos tällaiset ohjauspisteet eivät auta työkalun asemoinnissa, voi olla tarpeen keskustella pääurakoitsijan tai maanmittarin kanssa.

 

 

Pidä ohjauspisteet asettelualueen laidoilla, ympäröiden työmaa-alueen:

Mitä johdonmukaisemmin mittaat ohjauspisteitä, jotka ulottuvat asettelualueesi ulkopuolelle, sitä johdonmukaisempi asettelustasi tulee. Esimerkiksi, jos ohjauspistemittaukset ovat vain 10 metrin päässä pääyksiköstä, pisteen asettaminen 30 metrin päähän pääyksiköstä ei todennäköisesti ole kovin tarkkaa. Paras käytäntö on perustaa kiinnitettyjä ja turvallisia ohjauspisteitä, jotka ympäröivät työmaa-aluetta, jotta harvoin joudut asettamaan pisteitä niiden ulkopuolelle. 

Kun ohjauspisteet ympäröivät työmaata, annat myös kokonaisasemalle mahdollisuuden tehdä täysi 360° käännös asemoinnin aikana. Se mittaa jokaisen ohjauspisteen peräkkäin, kääntyen käytännössä täydellisen ympyrän. Kun se tekee täyden 360° käännöksen, aseman laskeminen on todennäköisesti tarkempaa.

Pidä ohjauspisteet samalla vaakasuoralla tasolla ja kääntökulma 45°–120° välillä:

Vaaka- ja pystykulmat ovat keskeisiä kokonaisaseman eri mittausten laskennassa, erityisesti sen sijainnin määrittämisessä työmaalla. Kun kaikki ohjauspisteet ovat samalla vaakasuoralla tasolla, vähennät sijaintivirheen mahdollisuutta, koska pystykulma pysyy suhteellisen samankaltaisena pisteiden välillä.

Lisäksi, pitämällä ohjauspisteiden väliset vaakakulmat 45° ja 120° välillä, on todennäköisempää saada mahdollisimman tarkka sijainti. Tämän vaakakulman vaihteluvälin ylläpitäminen estää kokonaisasemaa tekemästä sijainnin laskelmia suurten vaakakulmaerojen perusteella. Esimerkiksi sijainnin laskeminen 5° ja 145° kulmien perusteella on vaikeampaa saada tarkaksi kuin tasaisesti 90° käännöksillä laskettuna.

Pidä prisma mahdollisimman lähellä maata asemoinnin aikana, jos mahdollista:

Jos käytät prismanvartta työkalun asemointiin, kuten alla olevassa kuvassa, harkitse prisman asettamista varren alapuolelle yläosan sijaan. Prismalla varren alapuolella vähennät mahdollisia virheitä, jotka johtuvat siitä, että varsi ei ole vaakasuorassa mittausten aikana.

Olipa prisma prismanvarren ylä- tai alapuolella, pidä varsi erityisen tarkasti vaakasuorassa, erityisesti asemointia käytettäessä.

Varmista, että kokonaisasema ei liu’u tai värise:

Käytä luovia keinoja estääksesi pääyksikön liukumisen tai värinän. Vaikka työkalu suorittaa omia kalibrointejaan, varmistamalla, että se on turvallisessa ja vakaassa paikassa työmaalla, parannat mahdollisuuksiasi säilyttää tarkkuus koko asettelun ajan.

Lisää taustakatselun prismoja lisäohjauspisteiksi:

Kun työkalu on asemoinnin jälkeen paikallaan, on aina viisasta käyttää Measure and Record -sovellusta mittaamaan lisäohjauspisteitä, joita voi käyttää tulevaisuudessa. Taustakatselun prismat, kuten POA 103, ovat erinomainen tapa varmistaa johdonmukainen työmaan ohjaus. Mitä enemmän taustakatselun prismoja tallennat ohjauspisteiksi, sitä paremmin voit ehkäistä seurauksia, jos ohjauspisteitä peitetään tai poistetaan projektin aikana.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.