Mitä HCL:n ”Toleranssiasetukset” tekevät?

  • Päivitetty

Käytä toleranssiasetusta visuaalisena apuna

HCL:n toleranssiasetus on värikoodattu apuväline, joka auttaa sinua käyttäessäsi ohjelmistoa mittaussovelluksiin. Toleranssiasetus auttaa sinua kahdella keskeisellä tavalla, kun se on käytössä:

  1. Antaa väri-ilmaisimia sovellusten käytön aikana:
    • PUNAINEN väri ilmaisee mittaukset, jotka ovat asetetun toleranssin ulkopuolella
    • VIHREÄ väri ilmaisee mittaukset, jotka ovat asetetun toleranssin sisällä
    • Esimerkiksi jos toleranssisi on 4 mm 2D-asettelua varten ja olet yli 4 mm:n päässä halutuista mittauspaikoista, pisteet ja tiedot näkyvät PUNAISINA, kunnes pääset lähemmäs pistettä.

PUNAINEN piste on 7 mm:n päässä halutusta pisteestä, kun toleranssiasetus on 6 mm.

VIHREÄ piste on 7 mm:n päässä halutusta pisteestä, kun toleranssiasetus on 8 mm.

Huomaa, että punaisen ja vihreän värin välinen ero muuttui yksinkertaisesti valitun toleranssiasetuksen vuoksi.

  1. Antaa suositellun työskentelyalueen, jolla asetettu toleranssi säilyy asemoidessa:
    • Lisätietoja asemoidessa näkyvästä vihreästä asetteluympyrästä on tässä artikkelissa
    • Asemoinnin vihreä ympyrä kuvaa aluetta, jolla takymetri pystyy minimoimaan mittausvirheet niin, etteivät ne ylitä asettamaasi toleranssia.

VIHREÄ alue korostaa alueita, joilla mittaukset voidaan tehdä 6 mm:n paikannustarkkuudella (ympyrä pienenee tai suurenee sen mukaan, kuinka paljon toleranssia tiukennetaan tai väljennetään).

Miten muutan toleranssiasetusta?

Siirry asetukset-välilehdelle ja valitse haluamasi toleranssi avattavasta valikosta.

Näet oletusarvoisesti asetetun toleranssin tai voit määrittää toleranssin itse. Lisäksi voit määrittää, haluatko vihreän ympyrän (suositellun mittausalueen) näkyvän asemointiprosessin aikana, kun kyseessä on ohjauspisteen tai ohjauslinjan asemointi:

Vaikuttaako toleranssiasetus takymetrin tarkkuuteen?

Ei. Takymetrin tarkkuus riippuu pääasiassa siitä, kuinka hyvin loppukäyttäjä määrittää ohjauspisteet ja huolehtii takymetrin vakaana pysymisestä. Alla olevista artikkeleista voi olla apua tarkkuuteen liittyvissä kysymyksissä:

Toleranssiasetus voi kuitenkin auttaa loppukäyttäjää saavuttamaan paremman tarkkuuden näiden visuaalisten apukeinojen avulla. Asemoinnin aikana näkyvä vihreä asetteluympyrä auttaa käyttäjää löytämään parhaat paikat asettelun suorittamiseen, mikä minimoi asemointiasetuksista mahdollisesti aiheutuvat epätarkkuudet.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.