Käytä toleranssiasetusta visuaalisena ohjeena
Toleranssiasetus HCL:ssä on värikoodattu opas, joka auttaa sinua ohjelmiston käytössä mittaussovelluksissasi. Toleranssi auttaa sinua kahdella pääasiallisella tavalla, kun se on otettu käyttöön:
-
Tarjoaa värivihjeitä sovelluksia tehdessäsi:
- PUNAINEN väri osoittaa mittaukset, jotka ovat toleranssin ulkopuolella
- VIHREÄ väri osoittaa mittaukset, jotka ovat toleranssin sisällä
- Esimerkiksi: jos toleranssisi on 4 mm 2D-asettelussa, jos olet koskaan yli 4 mm päässä halutuista mittauspaikoista, pisteesi ja tietosi näkyvät PUNAISINA, kunnes pääset lähemmäs pistettäsi.
PUNAINEN piste on 7 mm päässä halutusta pisteestä, kun toleranssi on asetettu 6 mm:iin.
VIHREÄ piste on 7 mm päässä halutusta pisteestä, kun toleranssi on asetettu 8 mm:iin.
Huomaa, että punaisen ja vihreän värin ero johtui pelkästään valitusta toleranssiasetuksesta.
-
Tarjoaa suositellun työskentelyalueen, jolla asetettu toleranssi säilyy asemoinnissa:
- Katso tämä artikkeli vihreästä asettelukehästä asemoinnin aikana saadaksesi lisätietoja
- Asemoinnin vihreä kehä kuvaa aluetta, jolla kokonaisasema pystyy minimoimaan mittausvirheet niin, etteivät ne ylitä asettamaasi toleranssia.
VIHREÄ alue korostaa alueita, jotka voidaan mitata 6 mm:n sijaintitarkkuudella (ympyrä kutistuu tai laajenee sen mukaan, kuinka tiukasti tai väljään muutan toleranssiani).
Kuinka vaihdan toleranssiasetukseni?
Siirry asetukset-välilehdelle ja valitse haluamasi toleranssi pudotusvalikosta.
Näet oletuksena asetetun toleranssin tai voit määritellä toleranssisi itse.
Vaikuttaako toleranssiasetus kokonaisaseman tarkkuuteen?
Ei, kokonaisaseman tarkkuus riippuu pääasiassa siitä, kuinka hyvin loppukäyttäjä asettaa kontrollipisteet ja huolehtii kokonaisaseman turvallisuudesta. Katso alla olevat artikkelit, jotka voivat auttaa tarkkuuteen liittyvissä kysymyksissä:
- Mikä on PLT 400:n tarkkuus ja kuinka varmistaa sen pysyminen tarkkana?
- Kuinka ratkaisen epätarkan asemoinnin ja kontrollin ongelmat?
- Kontrollipisteiden ja työkalujen asennus – parhaat käytännöt
Kuitenkin toleranssiasetus voi auttaa loppukäyttäjää olemaan tarkempi näiden visuaalisten ohjeiden avulla. Vihreän asettelukehän osalta asemoinnin aikana – tämä voi auttaa käyttäjää löytämään parhaat paikat asettelun suorittamiseen, mikä minimoi mahdolliset epätarkkuudet asemointiasetuksissa.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.