Kuinka käyttää "Shift Station" -toimintoa

  • Päivitetty

"Shift Station" -toiminnon tarkoitus

Shift Station -toimintoa voidaan käyttää vain yhdessä "Control Line Stationing" -toiminnon kanssa. Se on vaihtoehto säätää total stationin X-, Y-koordinaatteja sen jälkeen, kun "Control Line Stationing" -prosessi on suoritettu. Saatat tarvita tätä sovellusta säätääksesi total stationin koordinaatteja manuaalisesti, jos ohjauslinjojen sijainneissa stationing-prosessin aikana ilmenee virheitä.

Kuten "Control Line Stationing" -artikkelissa mainitaan, total station ei ota huomioon Control Line Stationing -prosessin virheitä laskiessaan koordinaattipaikkaansa. Se olettaa, että stationing-prosessissa mitatut leikkaavat ohjauslinjat leikkaavat tarkasti digitaalisessa tiedostossa vaaditussa kulmassa.

Lyhyesti selitettynä: Ensimmäistä mitattua ohjauslinjaa pidetään tarkkana vertailulinjana – asetettuna oikein suunnitelman mukaisesti. Toisen linjan ensimmäistä mittausta pidetään myös tarkkana mittauksena – se kertoo total stationille, missä toinen linja sijaitsee. Total station voi sitten hahmottaa, missä nämä kaksi linjaa leikkaavat, ja sijoittaa itsensä näiden kolmen pisteen perusteella. Se olettaa jälleen, että nämä 3 pistettä ovat tarkkoja ohjausyksikön suunnitelman mukaisesti.

Neljäs piste, joka mitataan Control Line Stationing -prosessissa, on visuaalinen tarkistus loppukäyttäjälle, sillä se todennäköisesti näyttää poikkeaman (vaikka se olisi pieni).

Käytännössä ohjelmisto laskee virheen vain suhteessa viimeiseen mitattuun pisteeseen. Teoriassa mitattujen ohjauslinjojen virhe voi olla missä tahansa niiden joukossa. Näiden virheiden löytäminen ja niiden vaikutuksen vähentäminen mittauksessa on loppukäyttäjän vastuulla.

Tässä Shift Station voi olla hyödyllinen.

Ohje vaihe 1: Avaa Shift Station

Siirry kotinäyttöön ja valitse "Edit Station" -kohdasta "Shift Station".

Avattaessa sinua varoitetaan, että ohjelmisto käsittelee tätä uutena stationing-sijaintina. Jos palaat tarkistamaan aiemmin mittaamiasi tai asettamiasi pisteitä tämän uuden stationingin avulla, uusi station ohjaa sinut myös näiden pisteiden uuteen sijaintiin stationin siirtymisen mukaisesti.

Ohje vaihe 2: Syötä siirtymät

Oikeanpuoleisessa valikossa näet station-arvon (station koordinaattipaikan). Kun siirrät stationia E- ja N-suuntaan (X- ja Y-suunnat), uudet station-arvot ilmestyvät viitteeksi:

Siirretty 20 mm pohjoiseen, 15 mm itään (huomaa ero Station-arvoissa):

Visuaalisesti Station-kuvake CAD-tiedostossa siirtyy myös näiden uusien arvojen mukaisesti viitteeksi.

Ohje vaihe 3: Hyväksy stationing

Paina vihreää valintamerkkiä, ja työkalu muistuttaa automaattisesti, että stationin siirto on valmis. Jos tarvitset uusia pisteitä viitteiksi taustakohteina työsi aikana, käytä yksinkertaisesti mittaa ja tallenna -toimintoa mittaamaan uudelleen joitakin viitepisteitä, joita voit tarkistaa työpäiväsi aikana.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.