Kuinka käyttää "Shift Station" -toimintoa

  • Päivitetty

"Shift Station" -toiminnon tarkoitus

Shift Station -toimintoa voidaan käyttää vain yhdessä "Control Line Stationing" -toiminnon kanssa. Se on vaihtoehto säätää takymetrin X- ja Y-koordinaatteja sen jälkeen, kun "Control Line Stationing" -prosessi on suoritettu. Saatat tarvita tätä sovellusta säätääksesi takymetrin koordinaatteja manuaalisesti, riippuen mahdollisista virheistä ohjauslinjojen sijainneissa asemoinnin aikana.

Kuten "Control Line Stationing" -artikkelissa mainitaan, takymetri ei ota huomioon mahdollisia virheitä Control Line Stationing -prosessissa laskiessaan koordinaattipaikkaansa. Se olettaa, että asemointiprosessissa mitatut leikkaavat ohjauslinjat leikkaavat täsmälleen digitaalisessa tiedostossa vaaditussa kulmassa.

Lyhyesti selitettynä: Ensimmäistä mitattua ohjauslinjaa pidetään tarkkana vertailulinjana – asetettuna oikein suunnitelman vaatimalla tavalla. Toisen linjan ensimmäistä mittausta pidetään myös tarkkana mittauksena – joka kertoo takymetrille, missä toinen linja sijaitsee. Takymetri voi sitten hahmottaa, missä nämä kaksi linjaa leikkaavat, ja sijoittaa itsensä tämän kolmen pisteen perusteella. Se olettaa jälleen, että nämä 3 pistettä ovat tarkkoja suunnitelman mukaisesti ohjaimessa.

Neljäntenä mitattu piste Control Line Stationing -prosessissa on visuaalinen tarkistus loppukäyttäjälle, sillä se todennäköisesti näyttää poikkeaman (vaikka kuinka pienen).

Käytännössä ohjelmisto laskee virheen vain suhteessa viimeiseen mitattuun pisteeseen. Teoriassa virhe ohjauslinjoissa voi sijaita missä tahansa niiden välillä. Näiden virheiden löytäminen ja niiden vaikutuksen lieventäminen asemoinnin aikana on loppukäyttäjän vastuulla.

Tässä Shift Station voi olla hyödyllinen.

Shift Station -esittely

Ohje vaihe 1: Avaa Shift Station

Siirry yksinkertaisesti kotinäyttöön ja valitse "Edit Station" -kohdasta "Shift Station".

Sinua varoitetaan avattaessa, että ohjelmisto käsittelee tätä uutena asemointipaikkana. Jos palaisit tarkistamaan aiemmin merkittyjä tai asetettuja pisteitä tämän uuden asemoinnin avulla, uusi asema ohjaisi sinut myös näiden uusien pisteiden sijainteihin aseman siirtymisen mukaisesti.

Ohje vaihe 2: Syötä siirtymät

Oikean sivun valikossa näet aseman arvon (aseman koordinaattipaikan). Kun siirrät asemaasi pohjoiseen ja itään (X- ja Y-suunnassa), uudet aseman arvot tulevat näkyviin viitteeksi:

Siirretty 20 mm pohjoiseen, 15 mm itään (huomaa ero aseman arvoissa):

Tietenkin myös CAD-tiedoston asemaikoni siirtyy visuaalisesti näiden uusien arvojen mukaisesti viitteeksi.

Ohje vaihe 3: Hyväksy asemointi

Paina vihreää valintamerkkiä, ja työkalu muistuttaa automaattisesti, että aseman siirto on suoritettu. Jos tarvitset uusia pisteitä viitteeksi takanäkyminä työsi aikana, käytä yksinkertaisesti mittaa ja tallenna -toimintoa mitataksesi uudelleen joitain viitepisteitä, joita voit tarkistaa työpäiväsi aikana.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.