Asemointiraportti antaa sinulle mahdollisuuden nähdä eri asemointimenetelmien ja -tulosten historian, joita olet käyttänyt projektissasi. On useita määritelmiä, jotka haluat ymmärtää voidaksesi käyttää tätä raporttia tehokkaasti työssäsi. Raportti on kuitenkin intuitiivinen, ja sen pitäisi olla helppo omaksua nopeasti.
Asemointiraportti mahdollistaa asemointiprosessisi tarkkuuden seurannan ajan kuluessa. Voit seurata käytettyjä kontrollipisteitä, kokonaisaseman koordinaatteja kunkin asemoinnin yhteydessä, mahdollisia poikkeamia kussakin asemoinnissa sekä PPM-asetuksia asemoinnin aikana. Tämä on erinomainen raportti asettelun ja mittausten seuraamiseen ja vianmääritykseen, erityisesti koska viedyt pisteaineistosi (kuten merkityt pisteet ja mitatut pisteet) tallentavat myös pisteen mittaukseen käytetyn aseman. Voit helposti tarkistaa työsi tämän raportin avulla.
Viitteeksi katso tämä artikkeli pisteiden tietojen viemisestä.
Asemointiraportin esittely
Asemointiraporttisovelluksen sijainti
Asemointiraporttisovellus löytyy kotinäytön muokkauskuvakkeen alta. Siirry raportteihin, ja sinulla on mahdollisuus viedä asemointiraportti:
Se löytyy myös mittaamattomien sovellusten välilehdeltä cad-näkymän näytöllä:
Raportin asetukset
Voit säätää raportin asetuksia ennen vientiä vientinäytön kautta:
Käytä tätä aluetta muokataksesi malliasi tai vaihtaaksesi raporttimuodon .xlsx- tai .pdf-muodon välillä.
Mitä asetuksia voit muokata kohdassa "Muokkaa mallia"?
Voit säätää, mitä mallisi otsikossa ja alatunnisteessa näytetään, sekä otsikon sijainnin. Mukauta tämä raportti tarpeidesi mukaan.
Vaihda kuvia ja säädä tietoja tarpeen mukaan:
Asemointiraportin otsikkotiedot
Asemointiraportti alkaa otsikolla:
Siinä näkyy projekti ja työ, josta asemointiraportti on haettu, raportin päivämäärä, yksiköt (määritelty HCL-asetuksissa) sekä vientihetken toleranssiasetus (myös asetuksissa määritetty - katso tämä artikkeli toleranssitiedoista).
Taulukon tiedot asemointiraportissa
Heti otsikon jälkeen näkyy taulukko, jossa on kaikki työn ja projektin asemat, joista raportti on viety:
Tässä on luettelo tarjotuista tiedoista:
- Nimi: Aseman pisteen nimi
- NEH: Aseman koordinaattitiedot
-
Kontrollipisteet: Tämä tieto näyttää asemointiprosessin aikana mitattujen kontrollipisteiden määrän.
- Jos tässä lukee "0", se johtuu siitä, että asemointi on tehty käyttämällä "yli kontrollipisteen" -asemointia
- hI: Tämä on instrumentin korkeus, joka syötetään tablettiin asemoinnin jälkeen (todennäköisesti yleistä vain yli kontrollipisteen asemoinnissa).
- dN, dE, dH, dO: Nämä osoittavat asemointiasetuksen poikkeamat sen jälkeen, kun kontrollipisteet on mitattu ja aseman sijainti laskettu.
- Attribuutti 1-3: Mahdolliset manuaalisesti lisätyt attribuutit asemointipisteelle ohjelmistossa.
- Päiväys/Aika: Asemoinnin ajankohta lokina.
- Tila: Ilmaisee, oliko työkalu normaalissa vai matalataajuuskalibrointitilassa asemoinnin aikana. Katso tämä kalibrointiartikkeli ymmärtääksesi tilojen erot.
Yksittäisen asemoinnin tiedot asemointiraportissa
Jokaisella yksittäisellä asemoinnilla on tiedot käytetyistä kontrollipisteistä sekä aikaleimat:
Kuvakaappauksen mukaan jokaisella suoritetulla asemoinnilla on aseman nimi, aseman koordinaatit sekä kalibroinnin aikana määritetty taajuustila.
Lisäksi mukana on jokainen asemoinnissa käytetty piste, sen liitetty prisma, aikaleima ja jopa mittaushetken PPM-asetukset (katso tämä artikkeli).
Nämä tiedot ovat erittäin arvokkaita ristiviitteiden tekemiseen merkattujen ja mitattujen pisteiden välillä tai projektin asettelun etenemisen tarkasteluun.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.