Mikä on PLT 300:n tarkkuus ja miten voin varmistaa sen säilymisen?

  • Päivitetty

Vastuuvapauslauseke: katso viralliset tarkkuustiedot käyttöohjeesta. Mittauksen ja merkinnän tarkkuus määräytyy suurelta osin loppukäyttäjän osaamisen ja työkalun ymmärtämisen perusteella.

Rakennusmittauksen tarkkuuden ymmärtäminen

Toisin kuin laboratoriolaitteet, rakennusmittauksen työkalut on suunniteltu toistettavaan ja luotettavaan kenttäkäyttöön, jossa ilmakehän olosuhteet, asennuksen laatu, työprosessin kurinalaisuus ja käyttäjän toimintatavat vaikuttavat kaikki lopputulokseen. Tästä syystä Hilti määrittelee PLT 300:n suorituskyvyn kenttäolosuhteisiin perustuvilla suoritusarvoilla abstraktien teoreettisten rajojen sijaan.

PLT 300 koostuu seuraavista:

  • Mittauslaite (moottoroitu mittauspää)
  • Ohjain, jossa käytetään Hilti Construction Layout -ohjelmistoa
  • PLT 300:n tarkkuusvaatimukset – selitettynä

    PLT 300:n tarkkuus on millimetriluokkaa 50 metrin etäisyydellä. Tarkkuutta koskevissa kysymyksissä on otettava huomioon useita tekijöitä, joita tässä artikkelissa käsitellään. Tarkkuudesta nopeasti kerrottuna on huomioitava seuraavat seikat:

    • 50 metrin (164 jalan) etäisyydellä PLT 300:n etäisyysmittauksen tarkkuusvirhe on +/-3 mm (1/8 tuumaa)

    • Virheet testataan standardin ISO 17123-5 mukaisesti, joten ne ovat yhdenmukaisia ja jäljitettävissä.

    • PLT 300 käyttää automaattista kallistuksen kompensointimenetelmää varmistaakseen, että laite pysyy jatkuvasti vaaittuna mittauksen ja merkinnän aikana.

      • Laite kompensoi matemaattisesti pienen jäännöskallistuman, mutta jos laite on merkittävästi pois tasosta, loppukäyttäjän on vaaittava kolmijalka tai PLT:n alusta uudelleen manuaalisesti.

    • Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen ja ilmoittaa loppukäyttäjälle mittausten epäjohdonmukaisuuksista sekä antaa visuaalisia ohjeita korjausten tekemiseen.

    Pelkkään työkalun tarkkuusvaatimuksiin luottaminen ei kuitenkaan riitä tarkkuuden säilyttämiseksi mittaus- ja merkintäsovelluksissa, sillä työmaaolosuhteet ja loppukäyttäjän osaaminen voivat myös vaikuttaa työkalun toimintaan. Tässä artikkelissa käsitellään siksi loppukäyttäjän toimintatapoja, joiden avulla työkalun tarkkuus voidaan säilyttää ja mahdollisia virheitä vähentää.

    Milloin kannattaa harkita pidemmän kantaman työkaluja?

    Pidemmän kantaman projekteissa ja suuremmilla työmailla PLT 400 on todennäköisesti sopivin työkalu. Tarkkuutta koskevat tiedot ovat saatavilla täällä. PLT 300 sopii ihanteellisesti projekteihin, jotka ovat 50 metrin työskentelysäteen sisällä.

    Miten PLT 300 voi olla tarkka ratkaisu sisäisistä kiinteistä virheistä huolimatta?

    Virheitä esiintyy lähes aina riippumatta siitä, millaista mittaus- ja merkintätyötä tehdään. Mikään ei ole täydellistä. Takymetrin etuna on, että virheet ovat tunnettuja, yhdenmukaisia ja hallittavissa.

    Tämä tarkoittaa, että loppukäyttäjät voivat varautua niihin täysin ja ymmärtää niiden vaikutukset omassa työssään. Takymetrin virheet voidaan ottaa huomioon, kun taas perinteisissä mittaus- ja merkintämenetelmissä on huomattavasti enemmän tilaa virheille ja epäjohdonmukaisuudelle.

    PLT 300:n ja muiden Hiltin mittaus- ja merkintätyökalujen kanssa Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen, mikä tekee takymetrien käytöstä vähemmän pelottavaa ja helpommin ymmärrettävää.

    Mitkä tekijät voivat vaikuttaa takymetrin tarkkuuteen?

    Vaikka työkalu itsessään on erittäin tarkka yleiseen työmaan mittaukseen ja merkintään, loppukäyttäjän on huolehdittava sen tarkkuuden säilyttämisestä. Tärkeät tarkkuuden ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet on lueteltu alla:

    Ennen työn aloittamista

    1. Anna laitteen mukautua ympäristön lämpötilaan (erityisesti kuljetuksen/varastoinnin jälkeen) – anna sen olla työskentely-ympäristössä ennen käyttöä, jotta sisäinen lämpötila mukautuu ympäristön olosuhteisiin. Lisätietoja sääolosuhteiden vaikutuksesta takymetreihin on seuraavissa linkeissä: sääolosuhteisiin mukautuminen ja työskentely märissä tai pölyisissä olosuhteissa.

    2. Suorita kenttäkalibrointi ennen työn aloittamista – kenttäkalibroinnit ovat ratkaisevan tärkeitä tarkkuuden ylläpitämiseksi. Järjestä työmaalle helposti käyttöönotettava paikka, jossa nämä voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti PLT 300:lla.

    3. Tarkasta optiikka/linssit – varmista, että pääkaukoputken linssi on puhdas vedestä ja roskista. Jos linssin sisällä näkyy huurretta, laitteen antaminen mukautua ulkolämpötilaan poistaa huurteen yleensä ajan mittaan.

    4. Kiinnitä takymetri siten, etteivät työmaan tärinä ja liikkeet vaikuta siihen – työmaat ovat yleensä hyvin aktiivisia, joten takymetrin suojaamiseen liikenteen tai työmaan toiminnan aiheuttamilta liikkeiltä ja tärinältä on kiinnitettävä huomiota. Lisätietoja takymetrin asianmukaisesta kiinnittämisestä työmaalle on tässä artikkelissa.

    5. Järjestä asemapisteen määritystä varten monipuolisesti sijoitetut kontrollipisteet – asemapisteen määrittäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta takymetrillä voidaan suorittaa mittaus- ja merkintäsovelluksia tarkasti. Lisätietoja asemapisteen määrittämisestä on tässä johdantoartikkelissa ja kontrollipisteiden parhaista käytännöistä tässä artikkelissa.

    6. Kalibroi tai tarkista prisman varsi – prisman varren on oltava vaaka-asennossa, kun sitä käytetään mittaukseen tai merkintään tarkkuuden säilyttämiseksi. Varmista, että varressa oleva kuplavesivaaka näyttää oikein, ja säädä kuplavesivaa'an säätöruuveja tarvittaessa.

    Käytön aikana

    1. Tee takymetrin orientoinnin tarkistuksia säännöllisesti – määritettyjen kontrollipisteiden säännöllinen tarkistaminen myös työkalun käyttöönoton jälkeen auttaa varmistamaan, että tarkkuus säilyy yhdenmukaisena. Lisätietoja erityisesti takymetrin orientoinnin tarkistussovelluksesta on tässä artikkelissa. Tämä on erityisen tärkeää, jos työkalu on juuri siirretty uuteen paikkaan.

    2. Anna työkalun suorittaa kenttäkalibroinnit säännöllisesti – kuten edellä mainittiin.

    3. Seuraa sääolosuhteita – keskeytä mittaus ja merkintä, jos sääolosuhteet eivät ole tarkkuusvaatimusten kannalta ihanteelliset (tuuli, tärinä, sade, lumi, pöly jne.).

    4. Pidä prismat puhtaina ja naarmuttomina, jotta ne voidaan kohdistaa oikein – likaisten prismojen puhdistaminen liinalla voi auttaa varmistamaan, että takymetri löytää keskikohdan tarkasti ja tekee tarkkoja mittauksia.

    5. Valitse oikea prismatyyppi suorittamaasi mittaus- tai merkintätyöhön – joskus yksinkertaisimmatkin virheet voivat aiheuttaa mittausvirheitä. Kun käytät HCL:ää, varmista, että mitattavat kohteet on ilmoitettu ohjelmistossa oikein.

    6. Merkitse pisteet selkeästi – takymetri voi mitata pisteen ja ohjata siihen tarkasti, mutta jos merkitseminen tehdään huolimattomasti tai epäjohdonmukaisesti, tarkkuus heikkenee yksinkertaisesti siksi, miten loppukäyttäjä lopulta merkitsee pisteet.

    Käytön jälkeen

    1. Puhdista ja tarkasta – Pyyhi laite puhtaaksi erityisesti pölystä ja vedestä. Työkalun säilyttäminen kuivassa kotelossa on tärkeää, jotta kotelon ympäristön kosteus ei aiheuta huurteen kertymistä laitteen kaukoputken sisään. Lisäksi kaukoputken ulkopintaan kertynyt pöly voi aiheuttaa naarmuja. Kaikki kaukoputken toimintaa haittaava voi johtaa epätarkkuuksiin.

    2. Säilytä työkalu huoneenlämmössä ja kuivassa paikassa – Vältä työkalun, erityisesti pitkäaikaista, säilyttämistä äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä suojaa sisäisiä komponentteja, kuten antureita ja optiikkaa, laajenemiselta ja kutistumiselta. Se auttaa myös estämään kondensaation muodostumista linssiin, sillä työkalun siirtäminen esimerkiksi pakkasesta (tai lähes pakkasesta) erittäin lämpimään ympäristöön voi aiheuttaa sisäistä kondensaatiota.

    3. Lähetä työkalu huoltokeskukseen kalibroitavaksi kerran vuodessa – Huoltokeskuksessa tehtävät kalibroinnit ylläpitävät työkalun yleistä toimintakuntoa ja varmistavat, että se toimii määritettyjen standardien mukaisesti.

    Muista, että työskentelyalue on tarkistettava säännöllisesti optimaalisten digitaalisen mittauksen ja merkinnän työskentelyolosuhteiden ylläpitämiseksi. Kontrollipisteitä saatetaan siirtää, peittää tai kaataa, pölyä tai huurua voi olla runsaasti ja se voi vaikuttaa mittaustuloksiin, sää-, lämpötila- ja ilmanpainelukemat voidaan syöttää tabletissa väärin, loppukäyttäjä saattaa unohtaa tehdä takymetrin orientoinnin tarkistuksia säännöllisesti mittauksen ja merkinnän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi jne.

    Vaikka työkalu on erittäin tarkka, loppukäyttäjiltä vaaditaan huolellisuutta.

Liittyy seuraavaan

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.