Tässä artikkelissa käydään läpi PLT 300:n käyttöopas, jotta ymmärrät PLT 300:n perus tekniset tiedot. Jos tarvitset teknistä ymmärrystä PLT 300:n tarkkuudesta, katso sen sijaan tämä artikkeli.
PLT 300:n tekniset tiedot
- Paino akun kanssa: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Vaadittu akku:
- US/CA: B 18/1.6 tai B 18/2.6
- Kaikki muut maat: B 22/1.6 tai B 22/2.6
-
Akun kesto:
- 1,6 ~ 3 h
- 2,6 ~ 5 h
-
Käyttölämpötila: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
- Tämä viittaa laitteen sisäisten komponenttien (elektroniikka, optiikka jne.) lämpötila-alueeseen. Työkalu ei kuumene liikaa eikä jäädy sisäisesti tällä alueella.
- Säilytyslämpötila: -40 °C - 63 °C (-40 °F - 145 °F)
-
Suojausluokka: IP55
- IP tarkoittaa "Ingress Protection", eli suojaa työkalua ei-toivotun materiaalin pääsyltä. IP-luokitus 55 määritellään ensimmäisellä numerolla (5), joka tarkoittaa suojaa pölyä vastaan. Se ei ole täysin pölytiivis, mutta pölyn pääsy ei häiritse normaalia toimintaa. Toinen numero (5) tarkoittaa suojaa vesipainepisaroita vastaan, kuten sade, letkusuihkut jne.
- PLT 300:n tulisi toimia normaalisti rakennustyömailla, ulkona ja pölyisissä ympäristöissä. Huomioi kuitenkin, että työkalu ei ole vedenpitävä (ei ole suunniteltu upotettavaksi tai altistettavaksi rankalle sateelle, jatkuvalle lumelle tai korkeapainepesulle). Se on kuitenkin riittävän kestävä tyypillisiin työmaatilanteisiin. Työkalun suojaaminen sääolosuhteilta on silti paras käytäntö, kuten suojaaminen sateelta, työskentelyn tauottaminen voimakkaiden pölyä sisältävien tuulien aikana ja säännöllinen kuivaaminen kastuessa.
- Pyörimisnopeus: 90°/s
- Teleskoopin uudelleensijoitus: 2 s
-
Kierre: 5/8 tuumaa
- Tämä on työkalun alaosan kierre jalustaa tai muita laitekiinnityksiä varten.
Laseretäisyysmittauksen tiedot
-
Aallonpituus/Väri: 500 nm - 540 nm / Vihreä
- Vihreät laserit ovat ihmisen silmälle helpommin nähtävissä sisätiloissa tai erittäin kirkkaissa olosuhteissa. Ne heijastuvat myös hyvin useimmilta pinnoilta, mikä auttaa tarkkojen etäisyys- ja kulmamittausten tekemisessä. Huomaa, että hyvin tummilla, kiiltävillä tai läpinäkyvillä pinnoilla (kuten lasi tai musta vaahto) tämä laser saattaa olla haastava. Katso tästä artikkelista lisäapua mittausvirheisiin.
-
Laserluokka IEC 60825-1:n mukaisesti: 2
- Käyttäjien tulisi välttää suoraa katsomista laserin säteeseen. Tarvittaessa katso IEC-dokumentit laseriturvallisuudesta.
-
Maksimikeskimääräinen teho: < 1 mW
- Tämä on osa "laserluokka 2" vaatimuksia, joissa silmän tahaton altistus ei aiheuta vahinkoa (katso IEC-dokumentit lisätietoja varten). Tämä laserluokka ei vaadi suurta energiaa, mikä parantaa PLT 300:n akun tehokkuutta.
-
Pulssin kesto/taajuus: 0,2 ns - 10 ns / 5 MHz - 100 MHz
- Nanosekunnit ovat miljardisosia sekunnista. Lyhyempi pulssin kesto tarkoittaa tarkempaa ajoitusta ja mittausta. MHz tarkoittaa miljoonaa sykliä sekunnissa. Taajuus säätyy mittausolosuhteiden mukaan (esim. matala taajuus pitkän matkan tai matta-pintojen mittauksissa, korkea taajuus lyhyen matkan tai heijastavien kohteiden mittauksissa).
-
Säteen hajauma: 0,2 mrad - 20 mrad
- Milliradiaani (mrad) on kulman mittayksikkö. 0,1 mrad = 1 mm 10 metrin matkalla, 5,5 mrad = 55 mm 10 metrin matkalla.
- Tiukempi tai laajempi hajauma on tärkeä olosuhteiden mukaan - kuten pienet/heijastavat kohteet verrattuna epätasaisiin/karkeisiin pintoihin.
-
Maksimikorkeus nollatasosta: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Tämä tarkoittaa, että työkalua ei tulisi käyttää yli 2 000 metrin korkeudessa merenpinnasta (nollataso). Syynä on ilmanpaineen ja lämpötilan muutokset korkeammilla korkeuksilla, joita PLT 300 ei pysty kompensoimaan. Pysymällä tässä rajoissa laser, kalibrointianturit ja jopa akku pysyvät toimintakunnossa.
-
Maksimirelatiivinen kosteus: 90 %
- Huomaa, että 90 % kosteus on erittäin kostea. Seuraa säätiedotuksia, mutta ellei olosuhteet ole hyvin trooppiset, tätä kosteustasoa ei todennäköisesti usein saavuteta. Muista, että kosteuden mukana tulee tiivistymistä, ja tiivistymisen mukana mahdollisia oikosulkuja tai elektroniikan korroosiota.
Seuranta (LED-seurain) tiedot
- Aallonpituus: 800 nm - 900 nm
-
Säteilyn intensiteetti 20 cm etäisyydellä (108 μs/109 Hz):
- Tyypillinen keskiarvo: 0,5 mW/cm²
- Maksimi: 46 mW/cm²
- Pulssin kesto/taajuus: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Säteen hajauma (2θ₁/₂): 30°
- Seurantarange: 1,5 m - 50 m (4 ft 11,1 in - 164 ft 1 in)
Kameran tiedot
- Aukon kulma (jatkuva tarkennus): 25°
- Polttoväli: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optinen zoom: 5x
-
Tarkennusetäisyys: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- Kamera pystyy tarkentamaan selkeästi vähintään 1 metrin päässä oleviin kohteisiin. Lähempänä olevat voivat näyttää epätarkoilta.
- Resoluutio maksimizoomilla 10 metrin etäisyydellä (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Vaaka-/pystykenttä: 225°/360°
- Kuvan tallennus: VGA
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.