Mitä "Kulmamittaus" tarkoittaa kohdassa "Mittaa ja Tallenna"?

  • Päivitetty
Kulmamittaus auttaa sinua tallentamaan 3D-pisteiden sijainnit työmaasi kulmissa ja reunoissa. Tämä toiminto on osa Mittaa ja Tallenna -sovellusta. Tutustu ensin yleiseen Mittaa ja Tallenna -artikkeliin ymmärtääksesi asennuksen ja perusprosessit.

Miksi Kulmamittaus on olemassa

Kulmat ja terävät reunat eivät ole luotettavia laserin kohteita:

  • Osa laserkeilasta osuu yhdelle pinnalle
  • Osa pääsee kulman ohi
  • Osa voi heijastua kulman takana olevista esineistä

Tämä johtaa usein lyhyisiin, epävakaisiin tai vääristyneisiin etäisyyksiin kun yritetään mitata kulmaa suoraan.

Kulmamittaus välttää tämän ongelman erottamalla etäisyyden ja kulmien mittauksen, käyttämällä kumpaakin mittausta siellä, missä se on luotettavinta.

Miten Kulmamittaus toimii (yksinkertainen selitys)

Sen sijaan, että yritettäisiin mitata kaikkea itse kulmasta, mittausprosessi jakautuu kahteen osaan:

  • Etäisyys mitataan siellä, missä laser toimii parhaiten
  • Kulmat mitataan siellä, missä tähtäystarkkuus on paras

Näitä arvoja yhdistämällä lasketaan käytännöllinen 3D-kulmapiste.

Vaihe 1: Mittaa luotettava etäisyys lähellä kulmaa

Mittaa piste hyvin lähellä kulmaa (yleensä ≤ 5 cm).

Tämän pisteen tulisi:

  • Olla tasaisella pinnalla
  • Tarjota puhdas laserpalautus
  • Välttää lohkeilleita, pyöristettyjä tai epäsäännöllisiä reunoja

Tämä mittaus antaa työkalulle luotettavan viite-etäisyyden, ei lopullista kulman sijaintia.

 

Vaihe 2: Tarkenna tähtäys kulmaan (vain kulmat)

Käännä laitetta ja tarkenna visuaalisesti juuri kulmaan.

  • Tässä vaiheessa ei mitata etäisyyttä
  • Laite tallentaa uudet:
    • Vaakakulman (HA)
    • Pystykulman (VA)

Tarkkuus tässä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää: tunnista kulma huolellisesti kaukoputken avulla.

Vaihe 3: Työkalu yhdistää etäisyyden ja kulmat

Ohjelmisto:

  • Käyttää Vaihe 1:n etäisyysmittausta
  • Käyttää Vaihe 2:n kulmamittausta
  • Yhdistää ne matemaattisesti yhdeksi 3D-koordinaatiksi

Tämä yhdistetty piste tallennetaan luotettavana kulmamittauksena.

Parhaat käytännöt "kulmamittausta" käytettäessä

  1. Mittaa mahdollisimman lähellä kulmaa (vähentää etäisyyserhettä)
  2. Varmista puhdas, tasainen pinta (vältä lohkeilleita reunoja, saumakohtia tai karheaa betonia)
  3. Tarkenna tähtäys huolellisesti kulmaan (kulmaerheet vaikuttavat suoraan sijaintiin)
  4. Pidä etäisyydet kohtuullisina (pidemmät etäisyydet voimistavat kulmaeroja)
  5. Ymmärrä, että kyseessä on laskettu piste (erittäin hyödyllinen, mutta ei mittaustarkkuudeltaan mittauskontrollin tasoa)

Tarkkuus ja rehelliset rajoitukset

Kulmamittaus sisältää pienen likiarvon, koska etäisyys mitataan lähellä kulmaa eikä suoraan sen kohdalla. Lisäksi laser yleensä osuu seinään hieman vinosti eikä täydellisesti kohtisuoraan.

Tarkkuus pysyy luotettavana, koska:

  • Etäisyyden poikkeama on hyvin pieni (≤ 5 cm)
  • Kulmatarkkuus on erittäin korkea
  • Tuloksena olevat koordinaattivirheet ovat yleensä hyvin pieniä rakennuskäytössä
  • Virheet ovat ennustettavissa ja paljon pienempiä kuin suoraan reunan mittaamisessa

Kun parhaat käytännöt toteutetaan, sijaintitarkkuus on rakennustason ja vertailukelpoinen siihen, mitä käyttäjät jo hyväksyvät pisteiden asettelussa prismatikulla.

Milloin käyttää (ja milloin ei käyttää) kulmamittausta

Suositellut käyttötapaukset

  • Yleinen rakennuksen asettelu
  • Karkeat rakennuksen ääriviivat
  • Yleismittausten tarkistus
  • Vaikeasti saavutettavat tai vaikeasti mitattavat kulmat
  • Kenttätyön tuottavuus, kun nopeus on tärkeämpää kuin äärimmäinen tarkkuus

Vältä kulmamittausta seuraavissa tapauksissa:

  • Tarkat rakennetilamittaukset
  • Tiukat toleranssitarkastukset (millimetriluokan vaatimukset)
  • Lailliset tai kiinteistöön liittyvät mittaukset
  • Vino, kaareva tai epäsäännöllinen geometria

Näissä tapauksissa saatetaan tarvita tarkempia menetelmiä (kuten prismapohjaisia kohteita tai skannauspohjaisia mittauksia).

Liittyy seuraavaan

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.