Huomautus - lisätietoja kenttäkalibroinnin tarkoituksesta löydät tästä artikkelista.
PLT 300 - Valmistelut
- POA 31 -kalibrointilevy: Tämä kalibrointilevy on suunniteltu käytettäväksi vain PLT 300 -kenttäkalibrointiprosessissa.
- Etäisyys ja kulma: POA 31 -kalibrointilevyn on oltava 45–52 metrin päässä pään yksiköstä. Lisäksi pidä kaukoputki mahdollisimman vaakasuorassa, kun tähdät levyyn. Suositeltu kaukoputken suuntaus on 85°–95° välillä.
- Kalibrointilevyn suuntaus: Varmista, että kalibrointilevyn merkkaamaton puoli, jossa on tummanharmaa neliö, on työkalua kohti.
- Varmista työkalun vakaus: Varmista, että työkalu on sijoitettu vakaaseen paikkaan eikä siihen vaikuta tärinä tai liike. Katso tästä artikkelista parhaat käytännöt.
PLT 300 - Kuinka kenttäkalibrointi toimii
Kenttäkalibrointi on käynnistettävä manuaalisesti.
PLT 300 suorittaa automaattisen kallistuksen kalibroinnin tason ylläpitämiseksi, mutta kenttäkalibrointi on silti tärkeää suorittaa säännöllisesti työpäivän aikana. Tämä varmistaa oikean kohdistuksen seuraavien välillä:
- EDM-laser
- prisman seuranta
- optinen kaukoputken polku
Kenttäkalibrointi on prosessi, joka pitää kaikki järjestelmät kohdistettuina ja keskitettyinä.
Kun valmistelut on tehty, muita manuaalisia toimia ei tarvita. Työkalu suorittaa kalibroinnin automaattisesti.
Vaihe 1: Avaa sovellus
Tärkeä huomautus: Jos POA 31 -kalibrointilevy on vahingoittunut tai kulunut kalibrointipinnalta, vaihda se.
Tarkka kalibrointi edellyttää levyn oikeaa lukemista.
Vaihe 2: Odota kalibroinnin valmistumista
Pidä etäisyyttä työkalusta ja varmista, että kalibrointilevylle on esteetön näkyvyys.
Kalibroinnin aikana laser liikkuu levyn poikki pystysuunnassa ja vaakasuunnassa. Tämä prosessi suoritetaan kaukoputken molemmissa asennoissa (teknisesti kutsuttu "face 1" ja "face 2").
Tämä mahdollistaa järjestelmän:
- täyden kulmakohdistuksen arvioinnin
- EDM:n ja prisman seurannan kohdistamisen optiseen polkuun
Vaihe 3: Tarkastele arvojasi
Kalibroinnin suorittamisen jälkeen PLT 300 näyttää HA- ja VA-kollimaatioarvot.
- HA kuvaa kohdistusta vaakasuunnassa vasemmalta oikealle
- VA kuvaa kohdistusta pystysuunnassa ylhäältä alas
Nämä arvot osoittavat hyvin pieniä kulmaeroja sisäisten mittausjärjestelmien, kuten laserin, prisman seurannan ja optisen polun välillä.
Arvojen ymmärtäminen
On tärkeää ymmärtää: nämä arvot eivät ole virheitä; ne ovat mittauksia. Mikään mekaaninen tai optinen järjestelmä ei pysy täydellisesti kohdistettuna koko ajan. Vaikka olosuhteet olisivat ihanteelliset, aina esiintyy:
- hyvin pieniä valmistustoleransseja
- pieniä vaihteluita asennuksen aikana
- vähäisiä ympäristövaikutuksia, kuten tärinää tai valaistusta
PLT 300 tunnistaa nämä pienet erot, mittaa ne huolellisesti ja korjaa ne automaattisesti. Teknillisesti kalibroinnin aikana järjestelmä:
- Vertaa kuinka kukin sisäinen järjestelmä havaitsee saman viitepisteen
- Lasket pienen eron näiden havaintojen välillä
- Soveltaa korjausta, jotta kaikki järjestelmät ovat jälleen kohdistettuja
PLT 300:n kalibroinnin lopussa näkyvä arvo on yksinkertaisesti sovellettu korjaus, joka osoittaa, että kalibrointi onnistui.
Tulosten tulkinta
Arvo, joka on lähellä 0 tai 360 astetta, tarkoittaa:
- järjestelmä havaitsi vain hyvin pienen poikkeaman
- järjestelmä korjasi tämän poikkeaman
- järjestelmä on nyt oikein kohdistettu
Astetta/Minuuttia/Sekuntia:
Yllä olevassa kuvakaappauksessa näet arvot asteina (°), minuutteina (') ja sekunteina ("), jotka edustavat vaakakulman (HA) ja pystykulman (VA) kulmakorjauksia. HA:lle korjaus on 4" kulmassa (≈ 0,0011°). Nämä ovat pieniä korjauksia, joita työkalu tekee suunnitelluissa toleransseissaan.
Mitä tehdä, jos kalibrointi epäonnistuu?
Kalibrointi voi epäonnistua, mutta tämä johtuu yleensä vakaus- tai asennusolosuhteista eikä laitteiston sisäisistä ongelmista.
Yleisiä syitä ovat:
- työkalun liike
- tärinä
- epävakaa asennus
- virheellinen tasaus
Katso liittyvistä artikkeleista ohjeita vakauden ja asennuksen parantamiseen: tärinän vaimennus ja työkalun virheiden apu.
Jos kaikki asennusolosuhteet on tarkistettu eikä kalibrointi vieläkään onnistu, ota yhteyttä Hilti-tukeen.
Liittyy seuraavaan
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.