Automaattisen lukituksen ohjeet POA 101:lle ja POA 102:lle

  • Päivitetty
Tässä artikkelissa selitetään, miten Auto Lockia käytetään, miten kohdistetaan keskipisteeseen ja milloin sitä käytetään PLT 400:n kanssa. Useimmissa tapauksissa suositellaan pitää Auto Lock käytössä nopeampien ja luotettavampien mittausten takaamiseksi. Auto Lock koskee yleisimmin Hiltin POA 101- ja 102-heijastinkohteita, joista voit oppia lisää täältä.

Mikä on Auto Lock

Auto Lock tunnistaa automaattisesti ja lukitsee kalvokohteeseen, auttaen takymetriä pysymään keskitettynä ilman manuaalista säätöä

  • PLT 300:ssa Auto Lock on aina käytössä eikä sitä voi poistaa käytöstä
  • PLT 400:ssa Auto Lock voidaan kytkeä päälle tai pois päältä Yleisasetuksissa tai suoraan kameranäkymässä

Milloin käyttää laseria sen sijaan

Jos järjestelmässä on vaikeuksia lukita kalvokohteeseen, voit vaihtaa "laser-tilaan" ja siirtää laseria manuaalisesti kohteen keskikohtaan mittausta varten. Tämä on todennäköisesti hyödyllistä seuraavissa tilanteissa:

  • Kun kalvokohde on osittain peittynyt tai ei selvästi näkyvissä
  • Työskenneltäessä ahtaissa tai sotkuisissa ympäristöissä
  • Kun heijastukset tai valaistusolosuhteet vaikuttavat Auto Lockin tarkkuuteen
  • Hienosäätöihin, kun lukitus on hieman pois keskeltä (todennäköisesti kaarevien pintojen tai terävien kulmien vuoksi)

Kalvokohteiden oikea käyttö

Tarkan Auto Lock -toiminnan varmistamiseksi noudata näitä ohjeita:
  • Pidä suora kulma takymetrin ja kohteen välillä
  • Pidä kalvokohteet puhtaina, ilman likaa, pölyä tai merkintöjä
  • Vältä kalvokohteiden kiinnittämistä kaareville tai sylinterimäisille pinnoille, kuten pylväisiin tai pylväisiin
  • Pidä etäisyys alle 30 metrin parhaan suorituskyvyn takaamiseksi
  • Vältä heijastavia taustoja, kuten lasia, metallia tai vesipintoja
  • Varmista, ettei voimakas auringonvalo tai keinovalo häiritse teleskoopin näkymää
Jos Auto Lock ei kohdistu oikein, tarkista nämä olosuhteet ennen manuaalista säätöä laser-tilassa.

Lukituksen tarkistaminen

Kun Auto Lock aktivoituu, varmista tulos kameranäkymästä. Laserin tulisi näkyä kalvokohteen keskellä. Jos laser ei ole keskellä, manuaalinen korjaus voi olla tarpeen.

Manuaaliset säädöt

Jos Auto Lock ei ole tarkka, voit korjata kohdistuksen manuaalisesti.

PLT 300:n säätöesittely

PLT 300:lle:

  1. Valitse mittausmenetelmäksi laser
  2. Siirrä laser kalvokohteen keskelle
  3. Vahvista vihreällä valintamerkillä
  4. Mittaa piste

PLT 400:n säätöesittely

PLT 400:lle:

Vaihtoehto 1:

  1. Valitse mittausmenetelmäksi laser
  2. Siirrä laser kalvokohteen keskelle
  3. Vahvista vihreällä valintamerkillä
  4. Mittaa piste

Vaihtoehto 2:

  1. Avaa sivupaneeli kameranäkymässä
  2. Poista Auto Lock käytöstä
  3. Siirrä kameraa manuaalisesti, kunnes laser on keskellä
  4. Vahvista vihreällä valintamerkillä
  5. Mittaa piste

Näiden menetelmien käyttö varmistaa tarkan kohdistuksen ja parantaa mittausten laatua, kun pelkkä Auto Lock ei riitä

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.