Kun suoritat linjasijoittelua ja pistesijoittelua, voit parantaa käyttökokemustasi lisäämällä äänipalautteen, joka ilmoittaa etäisyydestä mittauksen aikana.
Piste- ja linjasijoittelun äänipalautteen selitys
Kun sijoitat pistettä prismalla, etäisyyteen perustuva äänipalaute voidaan ottaa käyttöön. Heti kun lähestyt mitattavasti valittua sijoittelupistettä tai -linjaa, HCL toistaa lähestymissignaalia jatkuvana toistona. Ääni muuttuu dynaamisesti lähestyessäsi (esimerkiksi piippaukset tihenevät ja taajuus kasvaa), mikä auttaa sinua navigoimaan pisteelle ilman jatkuvaa visuaalista tarkistamista.
Kun saavut kohteeseen määritetyn 2D-toleranssin sisällä, HCL vaihtaa jatkuvaan ääneen vahvistaakseen, että piste tai linja on saavutettu halutulla tarkkuudella. Jos toleranssi on poistettu käytöstä, HCL käyttää sisäisesti oletusarvona 1 mm:ä ”kohde saavutettu” -tunnistukseen.
Äänipalautteen voimakkuutta voidaan hallita äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennysnäppäimillä. Äänenvoimakkuus ja tulostuslaite voidaan määrittää Windowsin asetuksissa (kuten Bluetooth-kuulokkeet). Signaali on suunniteltu erottumaan selkeästi muista äänitapahtumista ja pysymään ymmärrettävänä meluisissa ympäristöissä.
Tärkeitä huomioita / toiminta
Äänipalaute toimii vain prismatilassa.
Äänipalaute perustuu 2D-etäisyyteen/lähestymiseen (korkeudesta ei anneta ääniohjausta).
Sijoittelupistettä tai -linjaa ei ole valittu → ei ääntä.
Kun avaat Find Me- tai Settings-näkymän, piippaus pysähtyy.
Linjasijoittelussa ääni pysyy kuultavissa, kun olet toleranssialueen läheisyydessä, niin kauan kuin linja on valittuna.
Äänipalautteen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sijoittelussa
Voit ottaa äänipalautteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä sijoittelussa siirtymällä General Settings -välilehdelle kohdassa settings ja ottamalla toiminnon käyttöön tai poistamalla sen käytöstä:
Liittyy seuraavaan
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.