Comment puis-je fixer le PLT 400 afin de limiter son exposition aux vibrations ?

  • Mise à jour

Pourquoi est-il important de limiter l'exposition du PLT 400 aux vibrations ?

Le PLT 400 effectue régulièrement son propre nivellement et ses propres étalonnages sur le terrain. Cependant, lorsque l'outil est soumis à des vibrations importantes, ces opérations de nivellement et d'étalonnage se produisent plus fréquemment et peuvent potentiellement nécessiter un repositionnement de l'outil. En termes simples, les vibrations perturbent et interrompent le processus de traçage. Les stations totales utilisant une technologie de mesure électronique de distance (EDM) très sophistiquée, l'utilisateur doit prendre des précautions supplémentaires pour garantir la sécurité et la précision de l'outil.

Comment fixer l'outil au trépied et à la zone où je travaille ?

Le trépied est généralement le moyen le plus rapide pour installer l'outil, mais il nécessite également une certaine prudence, car l'outil sera alors vulnérable aux vibrations et aux mouvements du sol sur lequel il repose. Prenez toutes les mesures réalistes pour vous assurer que les pieds du trépied ne glissent pas avant d'utiliser l'outil.

Si vous utilisez le trépied et que vous vous trouvez sur un sol solide comme du bois ou du béton, utilisez l'étoile du trépied, PUA 41 (1), pour empêcher les pieds du trépied de glisser. 

star.png

Si vous utilisez le trépied et que vous vous trouvez sur de la terre, utilisez les pieds en forme de bêche du trépied PUA 36 (2) pour le fixer solidement et profondément dans le sol.

Tripod.png

Après avoir fixé le trépied, il est toujours recommandé de vérifier au moins à l'œil nu que le sommet du trépied est bien à niveau afin que le PLT 400 n'ait pas à compenser de manière importante lors de son étalonnage à mise à niveau automatique au démarrage.

Comment fixer l'outil sans utiliser le trépied ?

Il est toujours recommandé d'installer l'outil sur un support (tel qu'un « support mural ») ou un support à colonne comme le POA 106 (3) si l'exposition aux vibrations est un problème important.

Column mount.png

Ces supports permettent à l'utilisateur final d'éliminer presque entièrement les vibrations (et le trafic) provenant du sol, en maintenant l'outil en sécurité ailleurs, loin du trafic du chantier, mais avec une visibilité optimale sur le chantier.

La limitation évidente de cette configuration, par rapport à l'utilisation d'un trépied, est que le déplacement de l'outil vers un nouvel emplacement peut s'avérer fastidieux. Cependant, la stabilité est généralement bien meilleure avec un support qu'avec un trépied.

 

 

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.