Comment améliorer la connexion Wi-Fi entre ma station totale et ma tablette ?
Mise à jour
Le Wi-Fi est utilisé pour connecter l’unité principale PLT au contrôleur. Utilisez cet article pour résoudre les problèmes de connectivité Wi-Fi que vous pouvez rencontrer.
Étape 1 : assurez-vous que votre outil et votre tablette sont à jour
Consultez cet article pour plus d’informations sur les mises à jour. Les mises à jour requises du logiciel de la tablette et du firmware de l’outil peuvent affecter la stabilité de la connexion Wi-Fi.
Étape 2 : ajustez la connexion Wi-Fi
Lorsqu’une connexion Wi-Fi est établie, l’outil continue d’utiliser ce canal jusqu’à ce qu’il se reconnecte. Pour les utilisateurs du PLT 300, redémarrez simplement le logiciel HCL, reconnectez l’outil et vérifiez si le Wi-Fi s’améliore avec une connexion actualisée. Le PLT 300 recherche toujours automatiquement le canal Wi-Fi le plus stable au moment de la connexion.
Pour les utilisateurs du PLT 400, suivez ces étapes si les performances se dégradent après vous être déplacé sur le chantier :
Accédez à Paramètres > Outil et connexion
Sous « Canal WiFi », basculez l’outil entre « Auto 2,4 GHz » et « Auto 5 GHz »
La fréquence 2,4 GHz est généralement la meilleure pour la plupart des cas d’utilisation. La fréquence 5 GHz peut parfois constituer une solution de secours idéale (voir plus d’informations ci-dessous).
Un message vous indiquera que la reconnexion peut prendre du temps.
Une fois la confirmation effectuée, vous entendrez un bref bip strident provenant de l’unité principale, suivi d’une icône de chargement jusqu’au rétablissement de la connexion. L’outil tentera de se connecter en utilisant le canal le plus puissant qu’il trouve dans le nouvel emplacement, selon la sélection de fréquence en GHz que vous avez choisie.
Étape 3 : vérifiez l’environnement autour de votre outil
L’environnement physique peut affecter la connexion Wi-Fi entre la tablette et la station totale. Il n’est pas nécessaire de créer un chantier complètement dégagé, mais faites attention à ce qui se trouve directement entre la tablette et la station totale et à proximité immédiate de celles-ci.
Vérifiez ces trois éléments :
1. Gardez autant que possible le chemin entre la tablette et l’outil dégagé
Essayez d’éviter de placer de gros obstacles directement entre la tablette et la station totale, notamment :
Structures en acier
Béton armé
Machines ou véhicules de grande taille
Murs ou sols
Il n’est pas nécessaire que la zone de travail soit parfaitement dégagée. L’objectif est simplement d’offrir à la tablette et à la station totale le chemin le plus dégagé possible l’une vers l’autre.
En outre, essayez, dans la mesure du possible, de maintenir la tablette et la station totale sur le même plan horizontal afin d’améliorer la puissance du signal de connexion à plus grande distance.
2. Si la connexion est mauvaise, changez de position
Les signaux radio interagissent avec l’environnement, de sorte qu’une connexion peut parfois changer lorsque la tablette ou la station totale est repositionnée.
Si cela est possible :
Déplacez légèrement la tablette.
Essayez de déplacer la station totale vers un autre emplacement d’installation approprié.
Reconnectez-vous et vérifiez si les performances s’améliorent.
Un léger changement de position peut constituer un test de dépannage utile. Si la qualité de la connexion change sensiblement après le repositionnement, l’environnement local peut contribuer au problème.
3. Faites attention à l’activité sans fil à proximité
Si de nombreux réseaux Wi-Fi ou appareils sans fil fonctionnent à proximité, le spectre radio disponible peut être encombré.
Cela est particulièrement pertinent dans des endroits tels que :
Grands chantiers actifs
Immeubles de bureaux
Hôpitaux
Installations industrielles
Environnements urbains denses
Si vous suspectez une congestion, revenez à l’Étape 2 et essayez un autre canal ou une autre bande Wi-Fi, si disponible.
Le problème persiste ? Essayez ces options
arrêtez le flux vidéo (PLT 400 uniquement)
Sur le PLT 400, accédez à Outil et connexion et sélectionnez Arrêter la vidéo.
La fonction vidéo du PLT 400 utilise une quantité importante de bande passante Wi-Fi, car le flux vidéo s’exécute en arrière-plan pour prendre en charge les fonctionnalités basées sur la caméra. L’arrêt de la vidéo réduit la quantité de données transmises et peut améliorer la portée et les performances de la connexion.
Compromis : lorsque vous aurez à nouveau besoin de la caméra, l’image peut mettre quelques instants à apparaître pendant le démarrage du flux de la caméra.
Brève explication : signal puissant, mais mauvaise qualité du signal
Le Wi-Fi peut offrir un signal très puissant, mais sa qualité peut tout de même être mauvaise. Pour comprendre cela, le Wi-Fi, en particulier dans une zone où se trouvent de nombreux appareils sans fil, peut être comparé à une personne qui communique dans une pièce bondée. La personne à côté d’elle peut être très facile à entendre (vous pouvez identifier sa voix et la direction d’où elle provient), mais ce qu’elle dit peut devoir être répété plusieurs fois jusqu’à ce que son message soit clair.
Il se passe quelque chose de très similaire avec le Wi-Fi dans un espace sans fil encombré : signal puissant, mais mauvaise qualité. La tablette peut recevoir un signal puissant du PLT, mais les interférences provenant d’autres activités sans fil peuvent rendre les communications fiables plus difficiles.
Puis-je identifier la congestion Wi-Fi sur le chantier ?
Les applications d’analyse Wi-Fi pour smartphones et PC peuvent examiner les canaux Wi-Fi dans la zone environnante et aider à identifier les configurations réseau les moins encombrées. Cela peut être utile si la congestion est un problème que vous rencontrez fréquemment.
Qu’en est-il des zones sans congestion sans fil ?
Un chantier ouvert, avec peu de trafic sans fil à proximité et une bonne visibilité directe, offre généralement des conditions favorables à une connexion Wi-Fi 2,4 GHz. Pourquoi, alors, des problèmes de connexion Wi-Fi pourraient-ils survenir ?
Imaginez maintenant une salle de concert : une personne crie des instructions à une autre personne située à l’autre bout de la salle. Sur le plan acoustique, le son rebondira sur les murs et le plafond et risque de ne pas parvenir clairement à la personne située à l’autre extrémité.
De même, dans une zone ouverte, le signal Wi-Fi peut atteindre l’antenne réceptrice par différents chemins. L’environnement physique influence la manière dont l’énergie radio passe d’une antenne à l’autre.
En d’autres termes, le Wi-Fi ne fonctionne pas comme une flèche. Il ne suit pas une trajectoire rectiligne unique jusqu’à sa cible. Le Wi-Fi interagit avec l’environnement comme la lumière : il se déplace en ondes. Imaginez donc la manière dont la lumière éclaire une pièce. De même, le Wi-Fi se propage vers l’extérieur, interagit avec l’environnement et s’y réfléchit, puis une partie ou la majeure partie de l’énergie de ce signal atteint finalement sa cible.
Si des problèmes de connexion surviennent dans ces conditions, la congestion sans fil devient une explication moins probable. Vérifiez les autres facteurs de dépannage présentés dans cet article, notamment la reconnexion de l’outil et de la tablette, le repositionnement des appareils, la confirmation de la version actuelle du logiciel et du firmware, ainsi que le test des paramètres de connexion alternatifs disponibles pour l’outil.
Si les problèmes de connexion persistent dans des conditions par ailleurs favorables, le problème peut nécessiter une investigation plus approfondie plutôt que des changements répétés de canal Wi-Fi.
Dois-je utiliser le 2,4 GHz ou le 5 GHz ?
Les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz peuvent toutes deux fournir une bonne connexion entre la tablette et la station totale. La meilleure option dépend de votre distance de travail et de la quantité de trafic sans fil autour du chantier.
En règle générale :
Choisissez le 2,4 GHz comme paramètre par défaut et/ou lorsque vous avez besoin d’une plus grande portée.
Essayez le 5 GHz lorsque vous avez besoin de plus de stabilité dans une zone encombrée.
2,4 GHz : meilleure portée
Le 2,4 GHz est l’option Wi-Fi idéale dans HCL et constitue généralement le meilleur point de départ. Il offre une plus grande portée de travail entre la tablette et la station totale et prend généralement en charge une meilleure connexion vidéo.
Envisagez de rester en 2,4 GHz lorsque :
Votre connexion actuelle fonctionne correctement.
Vous avez besoin d’une plus grande distance entre la tablette et la station totale.
Vous travaillez dans une zone sans congestion Wi-Fi importante.
Pourquoi le 2,4 GHz peut-il parfois devenir instable ?
La fréquence 2,4 GHz est couramment utilisée par le Wi-Fi et d’autres appareils sans fil. Bien qu’il existe plusieurs canaux Wi-Fi 2,4 GHz, les canaux voisins peuvent se chevaucher.
Ce que cela signifie sur le chantier : Dans une zone où se trouvent de nombreux appareils ou réseaux Wi-Fi, la concurrence pour l’espace sans fil disponible peut être plus importante. Vous pouvez donc rencontrer une connexion instable même lorsque la tablette et la station totale sont relativement proches l’une de l’autre.
Si cela se produit, les étapes mentionnées ci-dessus peuvent probablement contribuer à améliorer les performances : reconnecter l’outil, essayer un autre canal disponible ou passer au 5 GHz.
5 GHz : meilleur dans les zones encombrées
Le 5 GHz offre davantage d’options de canaux non chevauchants que le 2,4 GHz. En pratique, cela donne à la station totale davantage de possibilités de fonctionner sans subir la concurrence du trafic Wi-Fi environnant. En revanche, le compromis est une portée de travail plus courte entre la tablette et la station totale.
Envisagez d’essayer le 5 GHz lorsque :
Votre connexion 2,4 GHz est instable.
De nombreux réseaux Wi-Fi se trouvent autour du chantier.
Vous travaillez sur une distance relativement courte.
La modification du canal 2,4 GHz n’a pas résolu le problème.
Important : les canaux disponibles dépendent de votre pays
Tous les canaux Wi-Fi ne peuvent pas être utilisés légalement dans tous les pays.
Le PLT 400 ne présente que les canaux autorisés pour le pays/la région configuré(e). Comme les réglementations Wi-Fi peuvent changer, il est important de maintenir le firmware et le logiciel de l’instrument à jour afin de conserver la configuration des canaux régionaux appropriée. En outre, il est généralement recommandé d’utiliser la connexion Wi-Fi « auto » pour les différents canaux de fréquence.
Consultez cet article pour plus d’informations concernant les mises à jour de l’outil.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.