Comment améliorer la connexion Wi-Fi entre ma station totale et ma tablette ?

  • Mise à jour

Cet article s'applique principalement aux sujets Wifi du PLT 400, mais les principes s'appliquent également au PLT 300. Si vous utilisez le PLT 300, vous n'aurez pas la possibilité de choisir le canal WiFi que vous préférez - au lieu de cela, le PLT 300 trouvera toujours automatiquement le meilleur canal WiFi.

Que sont les canaux Wi-Fi et comment choisir le bon ?

La station totale fonctionne en se connectant par défaut aux canaux Wi-Fi. Sous Paramètres (1) > « Outil et connexion » (2), vous trouverez une boîte de sélection des canaux Wi-Fi (3). Utilisez-la si nécessaire pour trouver le meilleur canal Wi-Fi pour votre station totale à utiliser avec votre tablette. L'outil tente de trouver le meilleur canal lors de la connexion, mais vous pouvez également changer de canal manuellement si un autre canal vous semble plus approprié. « Auto (2,4 GHz) » est l'option de canal WiFi par défaut du logiciel HCL.

Wifi Connection Improvement.png

2,4 GHz vs 5 GHz - Quelle est la différence ?

2,4 GHz est un canal standard à longue portée, tandis qu'un canal 5 GHz offre plus de stabilité, mais une portée beaucoup plus courte. Remarque : tous les canaux ne sont pas disponibles dans toutes les régions en raison de restrictions légales. Remarque : la mise à jour de votre outil et de votre tablette avec le firmware et le logiciel les plus récents vous garantira de disposer de la technologie la plus récente en matière de connectivité Wi-Fi.

Explication du 2,4 GHz :

En règle générale, l'outil tentera toujours de se connecter à la tablette via une connexion Wi-Fi 2,4 GHz. Le 2,4 GHz est conçu pour offrir une plus grande portée et une bonne qualité vidéo. Cependant, l'un des inconvénients potentiels d'une connexion 2,4 GHz est qu'elle peut être instable en raison de son utilisation généralisée. Par exemple, dans les zones urbaines densément peuplées, un canal 2,4 GHz peut être très encombré, ce qui rend difficile le maintien d'une connexion stable pour tout appareil utilisant ce canal.

Explication du 5 GHz :

Avec un canal 5 GHz, vous bénéficierez probablement d'une plus grande stabilité (utilisation moins répandue), mais votre portée de connexion à l'outil depuis la tablette sera beaucoup plus limitée. Compte tenu de la taille de votre zone de travail ou des conditions de vos autres options WiFi, un canal 5 GHz peut être la solution idéale. Sur les chantiers urbains de petite taille, un canal 5 GHz est généralement choisi plus souvent comme solution de secours que dans les zones rurales.

Existe-t-il une application ou un outil qui m'aide à déterminer quels sont les canaux idéaux dans ma région ?

Oui. Il existe plusieurs applications pour smartphones et PC qui inspectent les canaux WiFi dans la région. Elles sont généralement connues sous le nom d'applications d'analyse WiFi. Ces applications peuvent vous aider à trouver la configuration réseau la moins encombrée lorsque vous êtes dans une situation difficile.

Quels sont les facteurs environnementaux qui peuvent affecter la connexion WiFi ?

De nombreux facteurs autres que le matériel ou les logiciels de l'outil peuvent affecter une connexion WiFi. Il s'agit notamment :

  • De l'humidité

  • De la poussière

  • De la présence d'acier ou de verre à proximité de l'outil

  • D'autres réseaux WiFi dans la zone

  • Des signaux radio dans la zone

  • Mauvaise ligne de vue entre la tablette et l'outil

Parfois, il suffit de déplacer l'outil ou la tablette vers un nouvel emplacement (loin de l'acier ou du verre, loin d'autres routeurs WiFi, etc.) ou d'attendre que le temps s'améliore pour améliorer la connexion.

Remarque importante :

Le canal WiFi auquel l'outil se connecte pour la première fois à la tablette sera le même canal qu'il utilisera jusqu'à ce qu'il doive se reconnecter. Si vous remarquez que le réseau WiFi a du mal à fonctionner pendant que vous travaillez avec l'outil (par exemple, la connexion commence à ralentir), il peut être judicieux de réinitialiser la connexion. Fermez le logiciel, ouvrez à nouveau la page de connexion de l'outil et reconnectez-vous. L'outil se connectera automatiquement au canal qu'il juge le plus puissant dans le nouvel emplacement, ce qui pourrait améliorer votre expérience.

Que faire si rien ne semble fonctionner et que le signal WiFi reste faible ?

Option 1 : « Arrêter la vidéo »

Pour le PLT 400, vous avez la possibilité d'« arrêter la vidéo » dans la fenêtre des paramètres « Outil et connexion ».

Pour comprendre pourquoi cette option existe, rappelez-vous que la fonction vidéo du PLT 400 utilise une bande passante importante, car elle fonctionne en continu en arrière-plan pour prendre en charge des fonctions telles que la « vue d'ensemble » et d'autres vues qui vous permettent de voir la caméra pendant que vous travaillez.

La fonction « Arrêter la vidéo » indique au logiciel d'arrêter la diffusion vidéo en arrière-plan. Cela devrait augmenter votre portée et, espérons-le, améliorer votre connexion. L'inconvénient est que lorsque vous avez besoin de la caméra dans une application, la diffusion peut prendre quelques instants à apparaître, car la caméra a besoin de quelques instants pour redémarrer.

Option 2 : Utiliser une connexion Bluetooth (LongRange)

Pour le PLT 400, le Bluetooth peut être une excellente option si vous :

  1. Souhaitez une connexion très stable,

  2. N'avez pas besoin d'un flux vidéo,

  3. Avez besoin d'une plus grande portée.

Aucune vidéo ne peut être envoyée via Bluetooth pour le moment, mais la portée possible entre la tablette et l'unité principale est plus grande.

Pour pouvoir utiliser le Bluetooth, vous devez toutefois d'abord acheter un prolongateur Bluetooth (appelé POA 68). Celui-ci n'est pas disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre vendeur pour plus d'informations.

POA 68.png

Option 3 : Déplacer l'outil à plusieurs endroits différents pour résoudre les problèmes

N'oubliez pas que l'outil agit essentiellement comme un routeur. Si votre outil ne se connecte pas correctement, il suffit de le déplacer à un autre endroit pour résoudre le problème. Cette étape de dépannage est frustrante, mais le simple fait de déplacer l'outil d'un mètre de son emplacement peut résoudre un problème de connectivité WiFi. Essayez autant d'endroits que possible pour installer l'unité principale afin de voir où le WiFi se connecte le plus régulièrement.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 4

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.