Qu'est ce qu'un point de contrôle (ou de référence)?

  • Mise à jour

Définition des points de référence

Les points de références sont des emplacements spécifiques sur un chantier utilisés pour effectuer le calage de la station (mise en station), ils sont généralement définis par un géomètre. Des points de contrôle précis sont nécessaires à l'obtention d'un travail de traçage précis.

À quoi ressemblent les points de référence sur un plan numérique ?

Les fichiers numérique comportent souvent une icône très claire indiquant l'emplacement des différents points de référence qui doivent se trouver sur le chantier. Ils ressemblent généralement à un « X » très clair, ou à quelque chose de similaire, avec un texte précisant ce que l'icône représente. Le dessinateur doit être en mesure de préciser comment les points de référence sont étiquetés.

Les points de référence peuvent également être représentés par les points d'intersection d'axes sur un chantier. La plupart des chantiers disposent d'un système de quadrillage, établi à l'avance. Les intersections clairement marquées de ces lignes de quadrillage permettent généralement de repérer facilement l'emplacement des points de référence.

 

À quoi ressemblent les points de référence sur le chantier ?

Même si un fichier numerique semble comporter des points de référence clairs répartis sur l'ensemble du plan numérique d'un bâtiment, il est important de trouver exactement les mêmes points de référence sur le terrain. Vous trouverez ci-dessous quelques images illustrant à quoi peuvent ressembler les points de référence.

Points de référence creusés dans le sol :

Clous d'arpentage :

Points d'arpentage géodésiques :

Intersections de lignes de quadrillage de décalages :

Prismes montés :

Cibles réfléchissantes montées :

Image 1 of 1: Reflector target POA 102 (5) Targets used for stationing a Construction Total Station or other advanced layout tools

Vérifiez la précision avant de tracer :

Si vous avez des doutes quant à la précision du contrôle du chantier, la première étape pour résoudre le problème consiste généralement à travailler avec les géomètres afin de trouver une solution. Si les points de références sont faux, le tracé sera erroné.

Heureusement, le logiciel Hilti Construction Layout offre de nombreuses fonctions permettant de vérifier les mesures et la précision des points de contrôle afin d'aider l'utilisateur final à effectuer autant de vérifications que possible et à orienter les discussions avec les autres membres de l'équipe.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.