Configuration des points de référence et des outils - Bonnes pratique

  • Mise à jour

Les meilleures pratiques pour une configuration idéale des points de référence et des outils sont les suivantes :

  1. Utilisez au moins 3 points de référence, de préférence 4 à 5 si possible
  2. Donnez la priorité aux points de référence qui sont sûrs et stables
  3. Maintenez les points de référence plus éloigné que votre rayon de traçage, leurs postions doit idéalement encadrer votre chantier si vous les reliez les uns aux autres.
  4. Lors de vos mise en station, veillez a ce que les points de référence aient un angle de rotation entre eux compris entre 45° et 120°
  5. Lorsque vous utilisez la canne à prisme pour la mise en station, essayez de maintenir le prisme aussi près que possible du sol
  6. Sécurisez la station totale pour éviter qu'elle ne bouge ou ne vibre.
  7. Ajoutez des prismes de visée arrière comme points de contrôle supplémentaires autour de votre chantier

Utilisez au moins 3 points de contrôle :

Pour les stations totales, plus vous disposez de points de contrôle, mieux c'est. Avec HCL en particulier, l'outil est capable de prendre les points de contrôle que vous mesurez et de calculer la meilleure configuration supposée de la station totale. Il calculera les points de contrôle les plus précis à utiliser et recommandera même les points de contrôle susceptibles d'être inexacts. Plus il a de points de contrôle à analyser, plus il est probable de trouver une station précise.

Bien que l'outil soit capable de calculer la position d'une station à partir de seulement 2 points de référence, le fait d'avoir 3 points de référence ou plus permet à la station totale de réduire les erreurs de mise en station à partir des données mesurées. De plus, le fait d'avoir 3 points de référence ou plus à mesurer permet de réduire le risque de ne pas pouvoir stationner l'outil si l'un des points de référence est caché ou déplacé.

Donnez la priorité aux points de référence sûrs et stables :

En cas de doute sur la précision ou l'imprécision des points de référence, il est prudent de privilégier les points de contrôle qui semblent sûrs et stables, tels que les points de référence fixés ou ancrés à un endroit. Si ceux-ci ne sont pas mesurés avec précision, il est plus probable qu'ils aient été dessinés de manière incorrecte sur le CAO ou étiquetés de manière incorrecte dans votre projet. Si ces types de points de contrôle ne permettent pas de stationner l'outil, il peut être nécessaire de consulter le géomètre.

 

Maintenez  les points de référence plus éloigné que votre rayon de traçage, leurs postions doit idéalement encadrer votre chantier :

Plus vous mesurez de manière cohérente les points de référence qui dépassent votre zone de tracé, plus votre tracé sera cohérent. Par exemple, si vos mesures de points de référence ne sont qu'à 10 m de la station, il est peu probable que le tracé d'un point situé à 30 m de la station soit très précis. La meilleure pratique consiste à établir des points de référence fixes et sécurisés qui entourent le chantier, de manière à ce que vous ayez rarement à tracer au-delà de ceux-ci.

En disposant les points de contrôle autour du chantier, vous permettez également à la station totale d'effectuer une rotation complète de 360° pendant le processus de mise en station. Elle mesure chaque point de référence successivement, en effectuant pour cela un tour complet. En effectuant une rotation complète de 360°, le calcul de sa position sera plus précis.

Lors de vos mise en station, veillez a ce que les points de référence aient un angle de rotation entre eux compris entre 45° et 120°:

Les angles horizontaux et verticaux sont essentiels pour le calcul des différentes mesures par la station totale, en particulier son positionnement sur le chantier. 

En maintenant les angles horizontaux entre les points de référence entre 45° et 120°, vous augmentez vos chances d'obtenir un positionnement aussi précis que possible. Le maintien de cette plage de rotation angulaire horizontale empêche la station totale d'effectuer des calculs de positionnement à partir d'angles trop plats ou trop aigues. Par exemple, il est plus difficile d'obtenir un positionnement précis à partir de rotations angulaires de 5° et 145° qu'à partir de rotations constantes de 90°.

Choisissez un montage de prisme ou il se trouve le plus proche possible du sol lors de vos mise en station :

Si vous utilisez une canne à prisme pour stationner l'outil, comme sur l'image ci-dessous, pensez à placer le prisme au bas du mât plutôt qu'au sommet. Le fait de placer le prisme au bas du mât réduit le risque d'erreur lié au fait que la tige n'est pas à niveau lors de la mesure des points de contrôle.

Que le prisme se trouve au sommet ou au bas de la tige à prisme, veillez à maintenir la tige à prisme à niveau, en particulier lorsque vous l'utilisez pour le stationnement.

par exemple:

Sécurisez la station totale pour éviter qu'elle ne bouge ou ne vibre. :

Utilisez des mesures créatives pour empêcher la tête de vibrer ou de glisser. Bien que l'outil effectue ses propres calibrations, le fait de vous assurer qu'il est dans une position stable et sûre sur le chantier vous donne les meilleures chances de maintenir la précision tout au long de l'expérience de tracé.

Ajoutez des prismes de visée arrière comme points de contrôle supplémentaires :

Une fois l'outil mis en station, il est toujours judicieux d'utiliser l'application Mesurer et enregistrer pour mesurer des points de référence supplémentaires qui pourront être utilisés à l'avenir. L'utilisation de prismes de visée arrière, tels que le POA 103, est un excellent moyen d'assurer un contrôle cohérent du chantier. Plus vous enregistrez de prismes de visée arrière comme points de référence, plus vous avez de chances d'atténuer les conséquences de la dissimulation ou de la suppression de points de référence pendant le projet.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.