Mise en station libre - Comment faire

  • Mise à jour

Free Stationing Demo

Objectif de la mise en station libre

La mise en station libre vous permet de commencer à mesurer et à enregistrer des points ou des éléments du terrain sans utiliser de points connus. Bien que les coordonnées des objets que vous mesurez puissent être arbitraires (et devoir être alignées ultérieurement sur un logiciel de dessin), vous pouvez commencer immédiatement à obtenir un levé du terrain.

N'oubliez pas, cependant, que pour utiliser la mise en station libre, vous devez travailler sur un projet vide dans HCL (aucune information de coordonnées existante, telle que des points ou un fichier CAO). Le logiciel vous invite à vérifier que c'est bien le cas et vous aide à le faire.

Le principal cas d'usage de la mise en station libre est la réalisation de relevés de l'existant sur le terrain. Ces relevés peuvent ensuite être utilisés à plusieurs fins :

  1. Préparer une conception numérique adaptée aux conditions relevées
  2. Recaler l'existant relevé afin de le comparer à votre configuration de points de contrôle numériques
  3. Effectuer un contrôle qualité des objets pré-implantés

Vous trouverez probablement vos propres cas d'utilisation pour cette configuration de station, compte tenu de sa commodité.

Quand ne pas utiliser la mise en station libre ?

Si vous disposez de points connus dans un système de coordonnées spécifique, la mise en station libre n'est probablement pas l'option dont vous avez besoin. Il serait préférable d'essayer d'abord la mise en station à partir de points connus avant de recourir à la mise en station libre.

N'oubliez pas que les points connus ont des coordonnées spécifiques qui leur sont attribuées. Lorsque vous effectuez la mise en station sur les coordonnées du plan du chantier, cela permet également d'aligner directement les mesures de la station totale sur le model de coordonné du chantier.

La mise en station libre est utile lorsque vous travaillez dans une situation où vous pouvez créer votre propre système de coordonnées que vous pouvez utiliser de manière indépendante.

Étape 1 : Créer un projet vierge

Ouvrez simplement l'application du projet et créez un nouveau projet. Veillez à ne pas importer de points ou de fichiers PLAN dans celui-ci. Assurez-vous que le projet dans lequel vous travaillez est bien actif.

Étape 2 : Cliquez sur « Mise en station libre »

Une fois que votre projet « vierge » est actif, vous pouvez cliquer sur « Mise en station libre » depuis l'écran d'accueil.

Étape 3 : Observez les coordonnées de votre nouvelle station

Dès que vous appuyez sur « Station libre », la station totale prend les coordonnées 1000m en X, 2000m  en Y et 100 m en Z. La logique derrière ces coordonnées est simple :

  1. Il s'agit de chiffres très élevés, il est très peu probable que vous ayez à travailler avec des valeurs négatives.
  2. La coordonnée Y se distingue de la coordonnée X pour plus de commodité (ce qui permet de distinguer plus facilement les valeurs X et Y).

Étape 4 : Ajustez la hauteur de la station si nécessaire

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, vous souhaiterez probablement travailler avec un repère de hauteur spécifique sur le chantier. Si tel est le cas, avant de commencer, cliquez sur l'onglet « Régler la hauteur de la station » sous « Mise en station » sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez ici ajuster la valeur de hauteur de votre zone de travail afin qu'elle corresponde à votre propre référence si nécessaire.

Si vous ne travaillez pas avec des hauteurs et préférez les désactiver, accédez simplement aux réglages généraux et désactivez les hauteurs. Dans ce mode, votre station totale n'enregistrera que les valeurs nord et est pendant que vous travaillez.

Étape 5 : Commencer à travailler

Vous pouvez maintenant accéder aux applications d'implantation ou de mesure comme vous le souhaitez pour commencer votre travail.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.