Mise en station sur un point connu - Comment faire

  • Mise à jour

Objectif de la mise en station sur un point connu

La mise en station sur un point connu permet à l'utilisateur final d'indiquer à l'unité principale où elle se trouve sans avoir à mesurer des points de contrôle pour « calculer » les coordonnées de la station.

L'utilisateur configure simplement en renseignant les information du point de référence à l'aplomb duquel se trouve la station. Il s'agit souvent d'une méthode de mise en station très précise, mais l'utilisateur final doit être certain que le point de contrôle utilisé pour la mise en station est également précis.

Ensuite, l'utilisateur final peut simplement mesurer un deuxième point (ou un angle par rapport à ce point) pour orienter l'angle de l'outil sur le chantier.

Pour comprendre comment cela fonctionne, voir ci-dessous :

Pour qu'une station totale (ou un outil d'implantation) sache où elle se trouve en coordonnées X et Y, elle a besoin de trois éléments : une coordonnée, une orientation et, si elle travaille avec des hauteurs, une valeur de hauteur. Pour en savoir plus sur chacun de ces éléments, voir ci-dessous :

  1. Une coordonnée dans le plan :
    • Tous les fichiers CAO ou fichiers de points ont un système de coordonnées, et la station totale doit savoir à quelle coordonnée elle se réfère par rapport au fichier sur lequel elle travaille.
  2. Une orientation ou un angle :
    • Une fois qu'elle connaît sa position en coordonnée, elle doit savoir dans quelle direction elle regarde (Orientation).
    • À titre d'exemple, imaginez que vous avez les yeux bandés dans un salon et qu'on vous demande de marcher vers la cuisine. Même si vous savez dans quelle pièce vous vous trouvez, vous ne sauriez pas dans quelle direction marcher si vous ne connaissez pas l'emplacement de la cuisine. De même, la station totale a « les yeux bandés » jusqu'à ce qu'elle sache dans quelle direction elle regarde sur un chantier
  3. Une hauteur (facultative) :
    • Si des valeurs de hauteur sont requises, elle doit non seulement savoir où elle se trouve et dans quelle direction elle regarde, mais aussi à quelle hauteur son télescope se trouve au-dessus du point qu'elle stationne.

Quelles stations totales peuvent effectuer ce type de mise en station ?

Chez Hilti, seules les POS 150 et POS 180 peuvent effectuer ce type de mise en station. Cela nécessite un laser à plomb pour aligner avec précision l'outil à l'aplomb du point de contrôle situé en dessous, ce que les outils POS peuvent faire.

Les PLT 300 et PLT 400 devront utiliser une autre méthode, telle que la mise en station par points connus ou par lignes de construction.

Procédure Étape 1 : Ouvrez « Station aur un poit connu »

Sélectionnez l'option de mise en station dans l'écran d'accueil. Remarque : vous aurez besoin d'un projet dans lequel des points de contrôle ont déjà été importés.

Procédure Étape 2 : Sélectionnez le point de contrôle sur lequel se trouve votre station totale

Utilisez la liste de points située à gauche ou sélectionnez le point dans la vue DAO, puis appuyez sur la coche verte pour indiquer l'emplacement de votre station totale. Dans l'exemple ci-dessous, la station totale est située sur le point CAT-3. Appuyez sur la coche verte pour confirmer que vous avez sélectionné les coordonnées correctes.

Notez que les coordonnées de la station totale sont identiques aux coordonnées de CAT-3 (mon point sélectionné) dans la liste des points :

Procédure Étape 3 : Définissez votre angle ou votre orientation

Appuyez sur l'autre point connu que vous souhaitez mesurer et effectuez la mesure. Vous remarquerez sur le côté droit de l'écran que vous avez la possibilité de mesurer le point connu uniquement sous forme d'angle (ce qui indique que vous définissez simplement l'orientation de la station totale) ou de mesurer également la distance du point connu que vous souhaitez mesurer. Les deux options sont expliquées ci-dessous :

Mesure basée uniquement sur un angle :

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir que « NAGEL-1 » est le point sélectionné comme point d'orientation pour ce processus de mise en station. C'est le point que je souhaite mesurer. Vous pouvez également voir que le bouton « Mesurer l'angle » est surligné en rouge.

Si j'utilise ce bouton, j'indique à la station totale que j'oriente simplement l'outil sur le chantier en fonction de l'angle auquel il se trouve lorsqu'il mesure « NAGEL-1 ». Je ne vérifie pas nécessairement les informations de distance entre mon point de mise en station et « NAGEL-1 ».

Après avoir cliqué sur le bouton « Mesurer l'angle », vous pouvez voir que la station totale a désormais son orientation. Il n'y a pas de données de déviation, car la station totale suppose simplement que les informations que vous lui avez fournies sont exactes : le point sur lequel elle se trouve est correct, et l'angle qu'elle regarde est correct.

À partir de là, il vous suffit d'indiquer la hauteur de l'instrument, ce que nous verrons ci-dessous.

Pourquoi utiliser l'option d'angle plutôt que l'option permettant de mesurer l'angle et la distance ensemble ?

D'un point de vue pratique, les chantiers comportent souvent à la fois des lignes de contrôle et des points de contrôle. La mesure d'un angle uniquement vous permet de régler l'outil sur un point de contrôle, par exemple, qui se trouve directement sur une ligne de contrôle. Comme la ligne est visible, vous pouvez orienter votre station totale pour qu'elle regarde directement la ligne de contrôle. Vous pouvez ensuite sélectionner n'importe quel point de contrôle qui se trouve également sur cette ligne dans cette direction, et effectuer la mesure. Ceci est particulièrement utile si les points de contrôle de votre liste de points le long de cette ligne de contrôle sont masqués par les conditions du chantier, mais que la ligne est visible.

Tant que le point de contrôle et l'angle d'orientation sont précis, la station totale sera également en mesure d'effectuer des applications d'implantation et de mesure avec précision. Il appartient à l'utilisateur final de prendre les précautions nécessaires et d'effectuer les vérifications de dépannage nécessaires pour vérifier la précision de la configuration.

Mesure basée sur l'angle et la distance :

Dans la capture d'écran ci-dessous, le choix de mesurer l'angle et la distance est à nouveau effectué en utilisant le point « NAGEL-1 » comme exemple.

Notez que dans la capture d'écran ci-dessous, après avoir mesuré le point de contrôle « orientation », le logiciel me donne des données de déviation que je note et prends en compte afin de vérifier si ma situation de contrôle est précise. Comme l'indique l'exemple, le logiciel m'indique que le point que j'ai mesuré est techniquement 2 mm trop au nord et 7 mm trop à l'ouest par rapport au données du plan.

Indépendamment de cet écart, si je continue cette mise en station, la station totale acceptera toujours l'angle d'orientation que je lui ai donné. Il est courant d'avoir des écarts, car les conditions sur le terrain sont très rarement parfaites, mais il appartient à l'utilisateur final de dépanner et d'inspecter les erreurs potentielles avant de commencer l'implantation.

Notez que si le point que je mesure est bien au-delà de toute erreur pratique (dans le cas ci-dessous, ma mesure était presque à 1 m de l'endroit où le point aurait dû se trouver), la station totale ne vous permettra pas de continuer. Elle affiche alors l'orientation dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle a mesuré le point (VA/HA), ainsi que la distance absolue qu'elle a mesurée (SD) par rapport au point. SD signifie qu'elle prend en compte non seulement la distance horizontale, mais aussi la distance en pente pour déterminer la distance à laquelle se trouvait le point lors de la mesure.

Une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour vérifier vos écarts consiste à comparer les écarts mesurés par rapport aux mesures attendues du plan numérique. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai mesuré une distance trop courte de 7 mm par rapport à la distance attendue du point.

Étape 4 : Réglez la hauteur de votre outil

N'oubliez pas que, puisque vous effectuez la mise en station sur un point connu, la station totale suppose que sa hauteur de coordonnée est également à la hauteur du point connu sur lequel vous effectuez la mise en station. Pendant le processus de mise en station, elle va configurer la hauteur de la station et de l'instrument en fonction des coordonnées de ce point.

N'oubliez pas que si les hauteurs ne sont pas critiques pour votre implantation / levé, vous pouvez toujours les désactiver dans les paramètres. Consultez cet article pour plus d'informations sur le réglage de la hauteur de la station.

Pour commencer à utiliser les hauteurs dans ce processus de mise en station, cliquez sur « Régler la hauteur de l'instrument ».

Vous remarquerez alors que vous êtes automatiquement redirigé vers l'écran « Hauteur de la station », où la seule option disponible est de régler la « hauteur de l'instrument ». Cela s'explique par le fait que la station totale suppose que la hauteur du point utilisé lors de la mise en station (632,778 m) est la hauteur du point.

La hauteur de l'instrument correspond simplement à la distance entre le sol, à l'endroit où vous vous trouvez, et le centre du télescope, qui est indiqué par un réticule sur votre unité principale. Il est important d'indiquer cette distance afin que la station totale connaisse la hauteur du télescope par rapport au point de coordonnées, ce qui permet d'effectuer des mesures de hauteur précises pendant que vous travaillez.

Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier la hauteur de la station en retournant à l'écran d'accueil. Les autres options de hauteur de repère seront alors disponibles.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.