Mise en station « Sur point de ligne » - Procédure

  • Mise à jour

Objectif de la mise en station « Sur point de ligne  »

Cette méthode de mise en station est très similaire à la mise en station « Ligne de référence », mais elle part du principe que votre station se trouve à l'aplomb du point de départ de la ligne de référence. la station totale représente alors la coordonnée 0,0 de départ du système de coordonnées de votre projet. Veuillez consulter ce lien pour plus d'informations sur la mise en station « Ligne de référence », qui explique ce processus de mise en station plus en détail.

Notez que vous devez avoir un projet vide comme projet actif pour pouvoir utiliser cette méthode de mise en station. L'objectif est qu'après la mise en station, vous commenciez à effectuer l'implantation de lignes dans votre application. Consultez ce lien pour en savoir plus sur l'implantation de lignes.

Quelles stations totales peuvent effectuer ce type de mise en station ?

Chez Hilti, seules les POS 150 et POS 180 peuvent effectuer ce type de mise en station. Cela nécessite un laser à plomb pour aligner avec précision l'outil à l'aplomb du point de contrôle situé en dessous, ce que les outils POS peuvent faire.

Les PLT 300 et PLT 400 devront utiliser une autre méthode, telle que la mise en station par points connus ou par lignes de construction.

Procédure Étape 1 :

Ouvrez le processus de mise en station Ligne sur point à partir du menu de mise en station de l'écran d'accueil :

Procédure Étape 2 : Configurez votre outil sur le point de départ souhaité

Assurez-vous que votre station totale est située au-dessus du point que vous souhaitez représenter comme 0,0 de votre projet, puis appuyez sur la coche verte :

Étape 3 : Mesurez votre deuxième point

Appuyez sur « Mesurer la distance et l'angle » ou « Mesurer l'angle ». Les deux options sont décrites ci-dessous :

Mesurer la distance + l'angle :

Cliquez sur les triangles rouges à l'extrême droite pour mesurer l'angle et la distance.

Un point BL1 s'affiche, dont la position « nord » indique la distance que vous avez mesurée. Notez que vous établissez le système de coordonnées de votre projet.

Mesurer uniquement l'angle :

Appuyez sur les 3 triangles rouges à droite avec l'icône d'angle pour établir uniquement l'angle ou l'orientation de votre unité principale.

L'angle mesuré sera déterminé comme étant la direction « nord » de votre projet.

Étape 4 : Régler la hauteur de la station (facultatif)

Passez à la configuration de la hauteur de la station. Consultez cet article pour plus d'informations sur la procédure à suivre. Désactivez les hauteurs dans les paramètres si elles ne sont pas pertinentes.

Pour toute question concernant le décalage de ligne, veuillez consulter l'article Mise en station de la ligne de référence, qui traite de ce sujet.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.