Qu'est-ce qu'une calibration sur le terrain et comment la réaliser pour le PLT 400 ?

  • Mise à jour

Qu'est-ce qu'une calibration sur le terrain ?

Une calibration sur le terrain permet de garantir la précision d'un outil. Il s'agit d'une vérification visant à réaligner l'outil après son expédition/manipulation, son stockage, des changements de température, son usure et des incohérences lors de son installation sur le terrain. Sans calibration sur le terrain, les capteurs de l'outil risqueraient d'être désalignés, ce qui entraînerait des mesures incohérentes.

Les calibrations sur site jouent un rôle important dans le maintien de la fiabilité des mesures des stations totales. Les stations totales plus anciennes, telles que le PLT 300 et le POS 150/180, exigeaient des utilisateurs qu'ils effectuent manuellement des étalonnages sur le terrain, ce qui pouvait entraîner des erreurs. Le PLT 400 automatise ce processus, garantissant des résultats plus fiables et plus cohérents en éliminant les erreurs humaines.

Grâce aux miroirs de la station totale (voir ci-dessous) et au collimateur situé à la base de l'outil, celui-ci aligne ses axes sur le laser et le prism tracker intégrés, afin de garantir son centrage. Vous remarquerez que pendant un étalonnage, l'outil tourne plusieurs fois, vérifiant ces axes de toutes les manières possibles pour s'assurer que les rotations horizontales et verticales à 360° maintiennent le prisme et l'EDM (laser) centrés pendant les mesures.

Quelles parties du PLT 400 sont utilisées pour l'étalonnage ?

La station totale comporte quatre emplacements clés sur le télescope qui sont utilisés pour effectuer une calibration sur le terrain : la lentille (1), le collimateur (2) et les deux miroirs de calibration (3). Ces emplacements permettent d'effectuer les calibrations et les mesures pendant l'utilisation de l'outil. Si quelque chose (généralement de l'eau ou de la poussière) les empêche de fonctionner, cela peut entraîner des erreurs de calibration et de mesure.

Picture3.png

Comment puis-je effectuer mes propres calibrations sur le terrain ?

Pour effectuer vos propres calibrations sur le terrain à votre convenance, il vous suffit d'ouvrir l'application de calibration sur la tablette :

Une fois l'application ouverte, sachez que le processus prendra environ 3 minutes. Deux options s'offrent à vous :

  1. Calibration automatique sur le terrain : cette option aligne le chemin optique de la lentille afin de garantir que l'EDM (laser) et le prism tracker effectuent des lectures précises à tous les angles de rotation de l'outil.
  2. Calibration du compensateur : garantit que le mécanisme à deux axes du capteur d'inclinaison lit correctement, maintenant l'outil d'aplomb.

En règle générale, il est conseillé d'effectuer les deux parties de la calibration sur site lorsque vous lancez manuellement ce processus.

Il suffit d'appuyer sur la coche verte et l'outil effectuera son processus d'étalonnage. Il est recommandé d'effectuer cette opération manuellement chaque fois que des problèmes de précision apparaissent, par exemple lorsque les vérifications de la visée arrière après la mise en station sont mauvaises, en cas de changement soudain de température ou si vous craignez que l'outil ait bougé en raison des vibrations du chantier.

Que faire si l'étalonnage échoue ?

Si les étalonnages échouent, c'est souvent parce que les miroirs ou les lentilles illustrés ci-dessus ne peuvent pas être lus correctement. La première étape consiste à nettoyer ces lentilles, comme indiqué dans cet article. Une autre raison de l'échec peut être que l'outil est incliné de plus de 5° et doit être ajusté.

Sur les images ci-dessous, vous pouvez voir comment l'eau peut affecter le collimateur, en particulier en le bloquant, ce qui entraîne des erreurs d'étalonnage. Il suffit de le nettoyer avec un chiffon sec.

L'espace entre le bas du télescope et le collimateur est très petit (moins de 3 mm). Si des parties du télescope contiennent de l'eau, celle-ci peut facilement s'égoutter au bas de l'outil et s'accumuler autour du collimateur. Par conséquent, avant un calibrage, même si le collimateur est sec, assurez-vous que le télescope lui-même est également sec.

Si l'étalonnage continue d'échouer après avoir nettoyé les miroirs, s'assurer que l'outil est de niveau et réessayer. Si l'échec persiste, contactez votre représentant Hilti local pour obtenir de l'aide sur les étapes suivantes.

Quand un calibrage est-il déclenché automatiquement ?

Une calibration est déclenchée en fonction des changements de température interne et lorsque le capteur d'inclinaison détecte une inclinaison de 5°.

En ce qui concerne les changements de température interne qui déclenchent une calibration, l'outil mesure à la fois la température du télescope et celle de l'alidade. La zone du télescope est celle où se trouvent les mécanismes qui actionnent l'EDM, le prism tracker et les autres éléments servant à calculer les mesures. La zone de l'alidade est celle où se trouvent les capteurs d'inclinaison, vers le bas de l'unité principale. Les variations de température interne à ces deux endroits peuvent provoquer une dilatation ou une contraction des composants, ce qui entraîne des erreurs de mesure de distance ou d'angle si aucun étalonnage n'est effectué.

Par conséquent, au démarrage de l'outil, le PLT 400 s'étalonne tous les 10 °C de variation de température interne afin de s'acclimater à la zone dans laquelle il fonctionne. Ensuite, toutes les 60 minutes d'utilisation, un étalonnage se produit automatiquement afin d'effectuer tout ajustement supplémentaire dû à la température.

Puis-je augmenter ou diminuer la fréquence des calibrations automatiques sur le terrain ?

Oui, cela se fait dans l'écran des paramètres :

Vous pouvez régler la fréquence sur « faible » (mode basse fréquence) ou la laisser sur « normale ». Si la fréquence est réglée sur « faible », les calibrations automatiques seront moins fréquentes au démarrage, ce qui signifie qu'aucune calibration sur le terrain ne devrait avoir lieu avant 60 minutes après la calibration initiale, lorsque l'outil se connecte à la tablette pour la première fois.

En mode « normal », cependant, l'outil déclenchera automatiquement un étalonnage dès que la température interne augmentera de 10 °C après le démarrage, quel que soit le temps écoulé. Après ce premier étalonnage « de température » pendant la première heure de travail, des étalonnages devraient avoir lieu toutes les 60 minutes.

Notez que cela ne tient pas compte du réglage du capteur d'inclinaison pour rester à niveau. Si l'outil dépasse une inclinaison de 5°, il doit se réajuster pour maintenir sa précision, quelle que soit la température interne.

T 400 ?

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 6

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.