Que signifie la fonction d'affichage « Hauteur absolue » sous « Régler la hauteur de référence » ?

  • Mise à jour

Objectif de la fonction d'affichage de la hauteur absolue

Cette option d'affichage s'applique uniquement si vous travaillez avec des hauteurs et que vous devez ajuster l'affichage des valeurs de hauteur après la mise en station.

Il existe deux cas d'utilisation principaux, tous deux liés à l'ajustement de la hauteur par rapport aux valeurs du niveau de la mer :

  1. Les hauteurs des points connus sont mesurées au niveau de la mer, mais les éléments CAO et les points d'implantation se trouvent à des altitudes différentes. Vous souhaitez ajuster la hauteur visuelle des points connus afin qu'elle soit plus relative au fichier CAO dans lequel vous travaillez.
  2. Les éléments CAO et les points d'implantation se trouvent au niveau de la mer (comme dans un dessin civil), mais ce n'est pas le cas des hauteurs des points connus. Vous souhaitez ajuster les hauteurs des points connus pendant votre flux de travail afin qu'elles correspondent aux hauteurs CAO.

Remarque : ceci est uniquement à des fins visuelles. Les données de points exportées enregistreront les hauteurs des points en fonction de la hauteur réelle de la station établie lors de la mise en station. Pour plus d'informations sur la mise en station avec les hauteurs, consultez cet article.

Comment faire : Ouvrez l'application

Ouvrez l'application en naviguant vers « Régler la hauteur de la station » et sélectionnez l'option « Hauteur absolue » :

Comment faire : Régler les paramètres corrects

Dans l'exemple ci-dessus, ma station a été réglée avec une hauteur de station de 1,5 m.

J'ai indiqué un ajustement d'élévation de 400 m pour qu'elle s'affiche à 401,5 m, ce qui correspond au décalage correct pour atteindre le niveau de la mer en fonction des points de contrôle ou de la hauteur de référence que j'ai mesurés initialement.

Maintenant, visuellement, mon logiciel me guidera vers mes points d'implantation comme si je me trouvais à cette nouvelle élévation. Les valeurs d'implantation et des points de contrôle s'ajusteront toutes visuellement pour afficher cette nouvelle valeur de hauteur dans la liste des points et sur le fichier CAO.

Comment faire : Ajuster la hauteur des données importées

Ces paramètres ne doivent être ajustés que si l'ajustement de la hauteur de la station elle-même ne suffit pas pour obtenir les valeurs de hauteur souhaitées.

Exemple : Ajuster le contrôle et la hauteur CAO

Dans l'exemple ci-dessus, mon fichier de points de contrôle importé comportait des hauteurs qui n'étaient pas au niveau de la mer. Cependant, je souhaite que les points de contrôle soient visuellement au niveau de la mer pendant mon travail. Par conséquent, comme l'indique l'exemple ci-dessus, j'ai ajusté mon décalage par rapport au niveau de la mer pour afficher 400 m. La station totale, qui était stationnée au « bâtiment zéro », ajuste automatiquement son emplacement en fonction de cette nouvelle valeur pour afficher son élévation en fonction du décalage.

Mes points d'implantation étaient également basés sur le même système de hauteur que le contrôle, et je souhaite qu'ils soient également ajustés. Maintenant, lorsque je procède à l'implantation, toutes mes valeurs de hauteur s'affichent en fonction de ce décalage.

Suggestion finale :

Cette fonction est uniquement destinée à faciliter le travail. Si votre flux de travail vous permet de gérer les hauteurs sans ajuster les valeurs de hauteur sur cet écran, continuez à le faire.

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.