Cet article passe en revue le manuel d'utilisation du PLT 300, afin de vous assurer que vous comprenez les données techniques de base du PLT 300. Si vous avez besoin d'une compréhension technique de la précision du PLT 300, veuillez consulter cet article à la place.
Données techniques du PLT 300
- Poids avec batterie : 5,3 kg (11,7 lb)
-
Batterie requise :
- US/CA : B 18/1.6 ou B 18/2.6
- Tous les autres pays : B 22/1.6 ou B22/2.6
-
Autonomie de la batterie :
- 1,6 ~ 3h
- 2,6 ~ 5h
-
Température de fonctionnement : -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Cela fait référence à la plage de température interne des composants de l'appareil (électronique, optique, etc.). L'outil ne surchauffera pas et ne gèlera pas à l'intérieur dans cette plage.
- Température de stockage : -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Classe de protection : IP55
- IP signifie "Ingress Protection" ou protection contre l'entrée de matières indésirables dans l'outil. Un indice IP de 55 est défini par le premier chiffre (5), ce qui signifie qu'il est protégé contre la poussière. Il n'est pas totalement étanche à la poussière, mais l'infiltration de poussière n'interférera pas avec le fonctionnement normal. Le deuxième chiffre (5) signifie qu'il est protégé contre les jets d'eau, tels que la pluie, les pulvérisations de tuyau, etc.
- Le PLT 300 devrait fonctionner normalement sur les chantiers de construction, en extérieur et dans des environnements poussiéreux. Sachez que l'outil n'est pas étanche (il n'est pas conçu pour être submergé ou exposé à de fortes pluies, à une neige continue ou à un nettoyage haute pression). Cependant, il est suffisamment robuste pour les conditions typiques de chantier. Il reste toutefois recommandé de le protéger des éléments, par exemple en le couvrant de la pluie, en interrompant le travail lors de vents forts avec poussière, et en le séchant régulièrement lorsqu'il est mouillé.
- Vitesse de rotation : 90°/s
- Repositionnement du télescope : 2s
-
Filetage : 5/8 pouces
- C'est le filetage au bas de l'outil pour les fixations de trépied ou autres dispositifs.
Données de mesure de distance laser
-
Longueur d'onde/Couleur : 500 nm à 540 nm / Vert
- Les lasers verts sont considérés comme plus faciles à voir pour l'œil humain à l'intérieur ou dans des conditions très lumineuses. Ils se reflètent également bien sur la plupart des surfaces, ce qui aide à des mesures précises de distance et d'angle. Sachez que sur des surfaces très sombres, brillantes ou transparentes (comme le verre ou la mousse noire), ce laser peut rencontrer des difficultés. Voir cet article pour plus d'aide concernant les erreurs de mesure.
-
Classe laser conformément à la norme IEC 60825-1 : 2
- Les utilisateurs doivent éviter de regarder directement dans le faisceau laser. Consultez les documents IEC pour les informations de sécurité laser si nécessaire.
-
Puissance moyenne maximale de sortie : < 1 mW
- Cela fait partie des exigences de la "classe laser 2", où une exposition accidentelle à l'œil ne devrait pas causer de dommages (voir les documents IEC pour plus d'informations). Cette classe laser ne nécessite pas une énergie élevée, ce qui contribue à l'efficacité de la batterie du PLT 300.
-
Durée/fréquence des impulsions : 0,2 ns à 10 ns / 5 MHz à 100 MHz
- Les nanosecondes sont des milliardièmes de seconde. Une durée d'impulsion plus courte signifie un chronométrage plus précis et des mesures plus précises. Les MHz représentent 1 million de cycles par seconde. La fréquence s'ajustera aux conditions lors de la mesure (par exemple, fréquence basse pour les mesures longue portée ou sur surface mate et fréquence haute pour les mesures courte portée ou sur cible réfléchissante).
-
Divergence du faisceau : 0,2 mrad à 20 mrad
- Le milliradian (mrad) est une unité de mesure angulaire. 0,1 mrad = 1 mm par 10 mètres, 5,5 mrad = 55 mm par 10 mètres.
- Avoir une divergence plus étroite ou plus large serait important selon les conditions de mesure - comme des cibles petites/réfléchissantes vs. des surfaces inégales/rugueuses.
-
Altitude maximale du site au-dessus du niveau de référence : 2 000 m (6 561 pieds 8 pouces)
- Cela signifie que vous ne devez pas utiliser l'outil à plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer (au-dessus du niveau de référence). La raison en est que les altitudes plus élevées présentent des changements de pression atmosphérique et de température que le PLT 300 ne pourra pas compenser. Rester dans cette plage maintient le laser, les capteurs d'étalonnage et même la batterie en bon état de fonctionnement.
-
Humidité relative maximale : 90%
- Notez que 90 % d'humidité est extrêmement humide. Surveillez les prévisions météorologiques, mais à moins de conditions très tropicales, il est peu probable que vous atteigniez souvent ce niveau d'humidité. Sachez qu'avec l'humidité vient la condensation, et avec la condensation, un risque potentiel de court-circuit ou de corrosion des composants électroniques.
Données de suivi (suiveur LED)
- Longueur d'onde : 800 nm - 900 nm
-
Intensité du rayonnement à une distance de 20 cm (108 μs/109 Hz) :
- Moyenne typique : 0,5 mW/cm²
- Maximum : 46 mW/cm²
- Durée/fréquence des impulsions : 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Divergence du faisceau (2θ₁/₂) : 30°
- Plage de suivi : 1,5 m à 50 m (4 pi 11,1 po à 164 pi 1 po)
Données de la caméra
- Angle d'ouverture (mise au point continue) : 25°
- Longueur focale : 12 mm - 60 mm (0,5 po - 2,4 po)
- Zoom optique : 5x
-
Plage de mise au point : ≥ 1 m (3 pi 3 po)
- La caméra peut faire une mise au point nette sur des objets situés à au moins 1 mètre. Tout objet plus proche pourrait apparaître flou.
- Résolution au zoom maximum par 10 mètres (33 pi) : +/- 1,0 mm (+/- 0,04 po)
- Champ de vision horizontal/vertical : 225°/360°
- Stockage des images : VGA
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.