Cet article explique ce qui peut provoquer l'erreur "Outil instable" (voir image ci-dessous) et comment la résoudre potentiellement. Cette erreur peut également apparaître sous la forme "Vibration détectée."
Les sous-codes d'erreur associés peuvent indiquer "Inclinaison : Inclinaison instable", "Inclinaison 408 : Instrument instable," ou "Champ : Instrument instable."
Pourquoi cette erreur vous protège
Meilleure méthode pour résoudre : stabiliser l'outil
Le capteur d'inclinaison mesure la gravité en continu, des centaines ou milliers de fois par seconde. Pendant la calibration, l'instrument s'attend à ce que ces lectures commencent légèrement bruitées, puis se stabilisent, et finalement restent fortement regroupées autour d'une seule valeur d'inclinaison. Lorsque cela ne se produit pas, les capteurs de l'outil ne deviennent jamais vraiment "calmes".
De nombreuses surfaces (et équipements) peuvent produire des micro‑vibrations
- Planchers en bois avant coulage du béton : les pas provoquent une flexion du sol et un léger mouvement de l'outil.
- Planchers en béton suspendus dans les immeubles de grande hauteur : les pas, le vent et la flexion naturelle du sol provoquent des micro‑vibrations persistantes.
- Planchers en acier, mezzanines, passerelles et échafaudages : l'acier est élastique par conception, et les joints boulonnés peuvent agir comme des ressorts. Les structures en acier "résonnent" souvent, ce qui indique une vibration stockée.
- Planchers surélevés ou creux : ils peuvent vibrer comme un tambour, même à très faible amplitude.
- Balcons longs ou tabliers de pont : ces structures sont conçues pour fléchir sous charge et peuvent rester en mouvement doux.
- Toute surface avec un forage en cours ou une forte vibration à proximité
Existe-t-il une surface idéale pour les stations totales ?
Sol, gravier, terre compactée :
- Absorbent l'énergie
- Dissipent les vibrations
- Ont un fort amortissement
Dalles en béton :
- Reflètent l'énergie
- Stockent les vibrations
- Résonnent
Quelles autres mesures pratiques peuvent aider contre l'instabilité de l'outil ?
Déplacez l'outil de 2 à 3 mètres
Laissez l'outil s'acclimater aux changements de température
Surtout par temps froid, donnez à l'outil le temps de passer de la température de stockage à la température ambiante de travail. Les capteurs d'inclinaison sont sensibles à la température, et les premières calibrations peuvent échouer à cause d'une stabilisation thermique ou d'un biais temporaire du capteur — même si l'outil est complètement immobile.
Nivelez manuellement l'outil plus précisément
Cela peut sembler contre-intuitif avec un outil doté d'un capteur d'inclinaison, mais c'est important. Si l'outil est techniquement dans la plage d'inclinaison autorisée mais très proche de sa limite, le capteur d'inclinaison peut avoir du mal à trouver une solution stable et constante. Re-niveler l'installation peut aider à placer l'outil confortablement dans la plage.
Évitez de placer le trépied sur des structures en acier ou suspendues lorsque possible
Si vous travaillez autour de beaucoup d'acier ou de structures suspendues, trouvez un moyen de monter l'outil sur quelque chose de stable, plutôt que de compter sur le trépied.
Envisagez d'attendre que les conditions se calment
S'il y a beaucoup de passage piétonnier, de vent ou d'autres "bruits" autour de l'unité principale, attendez que les choses se calment avant de relancer la calibration. Il se peut que ce soit simplement un mauvais moment pour effectuer la calibration lorsqu'elle a échoué.
Ne supposez pas immédiatement que votre installation est incorrecte
Si vous avez lu jusqu'ici, vous savez probablement comment installer une station totale. Il est probable que vous ayez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Ce qui vous bloque maintenant est simplement la physique sous vos pieds, qui peut être hors de votre contrôle.
Reculez et restez immobile pendant la calibration
Cela peut sembler trop évident, mais lorsqu'un outil se calibre, il est tentant de suivre chacun de ses mouvements de près. C'est peut-être vos mouvements si près de l'outil qui provoquent le léger bruit dans le capteur d'inclinaison. Donnez-lui simplement de l'espace si vous le pouvez.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.