L'application Implantation de surface est utilisée pour mesurer la distance verticale entre un point et une surface de référence à partir d'un dessin CAO 3D. Ces informations permettent de déterminer la distance verticale jusqu'à la hauteur de surface souhaitée.
Pour utiliser l'application Implantation de surface, l'outil doit être en statio. La mise station doit être effectué avec la hauteur activée. Pour plus d'informations, consultez les articles sur le Stationnement et la Hauteur de station.
Une vidéo utile de l'application est disponible ci-dessous :
Comment utiliser l'application Implanatation de surface
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur la tablette.
-
Ouvrez l'application : Ouvrez l'application Disposition de surface soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral dans la vue CAO.
- Si l'application n'est pas visible sur l'écran d'accueil, sélectionnez Ajouter un raccourci et ajoutez l'application Disposition de surface.
- Sélectionnez le prisme : Sélectionnez le prisme qui sera utilisé pour la mesure. La hauteur du prisme doit également être saisie en sélectionnant la valeur de hauteur à côté de la sélection du prisme et en l'ajustant en conséquence.
-
Déplacez le prisme au point pour lequel la hauteur par rapport à la surface doit être évaluée.
- L'application calcule la différence de hauteur entre la position du prisme et la surface de référence en prenant en compte la hauteur de prisme renseignée.
-
Lisez la différence de hauteur : La valeur affichée indique à quelle distance le point mesuré se trouve au-dessus ou en dessous de la surface.
- Une valeur positive indique que le point est au-dessus de la surface
- Une valeur négative indique que le point est en dessous de la surface
- Ces informations permettent de déterminer la distance verticale jusqu'à la hauteur de surface souhaitée.
Icône de raccourci de l'application Disposition de surface :
Sélection de l'application Disposition de surface depuis le menu latéral en vue CAO :
Sélection du prisme et réglage de la hauteur :
Sélection intelligente de la surface : HCL reconnaît automatiquement lorsque votre position est passée d'une surface 3D à une autre :
Comment utiliser la fonction de sélection intelligente de surface
L'option Sélection intelligente de surface est disponible sur le côté droit de l'écran.
Lorsqu'elle est activée, l'application sélectionne automatiquement la surface située à la verticale du prisme et la met en surbrillance directement dans la vue CAO.
Lorsqu'elle est désactivée, la surface de référence doit être sélectionnée manuellement en touchant la surface souhaitée dans le dessin 3D.
Il est recommandé de garder la Sélection intelligente de surface activée, car cela simplifie l'utilisation et réduit le risque de sélectionner une surface incorrecte.
Option de Sélection intelligente de surface :
Exemples d'utilisation de l'application implantation de surface
L'application Implantation de surface est couramment utilisée pour des tâches de contrôle et de vérification de hauteur lors des travaux d'excavation, de nivellement et d'installation.
Exemple 1 : Détermination de la profondeur d'excavation
Implantation de surface peut être utilisée pour déterminer la profondeur d'excavation nécessaire pour atteindre une surface de conception.
- Mesurer le point au sol actuel
- Lire la différence de hauteur par rapport à la surface de référence
- Utiliser la valeur pour guider la profondeur d'excavation
Cela est utile pour les fondations, les tranchées et la préparation de dalles.
Exemple 2 : Vérification de la hauteur du béton ou du remblai
Après la pose du matériau, l'application peut être utilisée pour vérifier l'élévation.
- Mesurer la surface finie
- Comparer le point mesuré à la surface de conception
- Identifier si du matériau supplémentaire est nécessaire ou si un excès doit être enlevé
Exemple 3 : Nivellement d'une zone
Lors de la préparation d'une surface plane :
- Mesurer plusieurs points dans la zone
- Comparer les différences de hauteur à la même surface de référence
- Identifier les points hauts et bas nécessitant une correction
Cela permet une préparation de surface cohérente et uniforme.
Exemple 4 : Vérification des éléments installés par rapport à une surface
Les éléments installés tels que les ancrages, manchons ou plaques peuvent être vérifiés par rapport à une surface de conception.
- Mesurer l'élément installé
- Lire la différence de hauteur par rapport à la surface de référence
- Vérifier si l'élément respecte les exigences de hauteur
Exemple 5 : Travail avec plusieurs surfaces dans un modèle 3D
Dans les modèles contenant plusieurs surfaces à différentes élévations :
- Utiliser la Sélection intelligente de surface pour référencer automatiquement la surface souhaitée
- Désactiver la Sélection intelligente de surface lorsqu'une autre surface doit être sélectionnée manuellement
Cela permet une gestion flexible des dessins 3D complexes.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.