Comment mettre en station ma station totale ?

  • Mise à jour

Qu'est-ce que la « mise en station » ?

La mise en station est le processus par lequel la station totale calcule ou détermine sa position sur un chantier. À partir du calcul des mesures de distance et d'angle, la machine calcule sa position une coordonnée ainsi que son orientation par rapport aux points de références sur la tablette.

Sur l'écran d'accueil, vous verrez une icône « Mise en station ».


Lorsqu'une coche verte apparaît au-dessus de l'icône, cela signifie que votre station totale est actuellement en station et que les applications qui nécessitent une mise en station peuvent être utilisées :

Lorsqu'un point d'exclamation rouge apparaît au-dessus de l'icône de mise en station, cela signifie que vous n'êtes pas en station et qu'une mise en station doit être faite avant que certaines applications puissent être utilisées avec le logiciel :

Lorsqu'un triangle jaune avec un point d'exclamation apparaît, cela signifie qu'une mise en station sur le projet actuel a eu lieu dans le passé et qu'elle est enregistrée dans le logiciel. Vous avez la possibilité d'utiliser à nouveau cette mise en station (si vous êtes sûr de son exactitude) ou de simplement effectuer une nouvelle mise en station à votre convenance.

Quelles sont les options de mise en station disponibles dans HCL ?

Il existe quatre options de mise en station principales dans HCL qui sont communes à toutes les stations totales Hilti :

  1. Mise en station par points connus : la station totale mesure des points de référence et identifie sa position par rapport à ces mesures. Il s'agit généralement de la méthode la plus courante pour configurer une station totale. Elle nécessite l'importation ou la création des coordonnées des points dans la tablette.
  2. Mise en station à partir de deux lignes connues : la station totale mesure deux lignes de contrôle qui se croisent sur le terrain et qui correspondent aux mêmes lignes de contrôle d'un fichier CAD importé sur la tablette. Cette méthode est couramment utilisée lorsque les points connus ne sont pas disponibles et que les lignes de contrôle fournies sur le chantier sont précises.
  3. Mise en station par ligne de référence : cette méthode est couramment utilisée lorsqu'il n'y a pas de fichier CAD ou de fichier de points sur la tablette et que l'utilisateur final travaille sur un projet vierge. La mise en station par ligne de référence permet à l'utilisateur d'utiliser une ligne établie dans sa zone de travail comme référence (en créant arbitrairement une coordonnée 0,0 dans son fichier de travail numérique), grâce à quoi la station totale établira sa position par rapport à cette ligne. L'utilisateur peut ensuite implanter des parallèles ou des perpendiculaires à cette ligne ou mesurer d'autres objets dans son espace de travail, qui se verront également attribuer des coordonnées par rapport à cette ligne.
  4. Mise en station libre - cette option est couramment utilisée lorsque l'utilisateur final souhaite que la station totale établisse une coordonnée arbitraire dans l'espace afin de pouvoir commencer à mesurer des objets dans sa zone de travail immédiatement. Il ne dispose probablement pas de points connus ou de lignes de référence qu'il pourrait utiliser pour établir un système de coordonnées spécifique au chantier. Les utilisateurs qui utilisent la mise en station libre effectuent généralement un levé contrôle d'une zone qu'ils ont l'intention d'aligner ou d'analyser numériquement ultérieurement.

Il existe également deux options de mise en station supplémentaires spécifiques aux POS 150 ou POS 180, qui sont des stations totales optiques plus anciennes, appelées mise en station «Station sur un point connu» et mise en station «Station sur une ligne de référence». Ces options permettent à l'utilisateur d'identifier dans le logiciel les coordonnées exactes où il a placé la station totale. Il lui suffit ensuite de mesurer un point de visée arrière de son choix qui identifie l'orientation de la station totale sur le chantier. Cette option n'est pas disponible pour les stations totales PLT 300 ou PLT 400.

Quelle option de mise en station est la plus précise ?

La précision de la mise en station dépend entièrement de l'utilisateur final et de la qualité des points visé par rapport au plan ou aux coordonnées. Toutes les options peuvent être précises, mais toutes peuvent également entraîner des erreurs. La précision dépend de divers facteurs.

Les articles ci-dessous peuvent vous aider à déterminer la meilleure configuration de mise en station :

  1. Rubriques d'aide sur la précision
  2. Sécurisation des stations totales sur les chantiers
  3. Configuration des points connus
  4. Prismes et cibles recommandés en fonction de la portée

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 8 sur 11

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.