Que signifient les boutons « GPS », « Trouve-moi » et « Carte » sur la tablette ?

  • Mise à jour

Les tablettes PLC 400 et PLC 600 sont équipées de la fonction GPS. En pratique, cela signifie que les tablettes peuvent se connecter directement aux satellites GPS. Pour utiliser toute fonctionnalité GPS, vous devez travailler en extérieur, où la tablette a une visibilité dégagée vers le ciel et peut communiquer avec les satellites. La fonctionnalité GPS n’est pas disponible en intérieur, et la fiabilité du GPS peut varier selon les conditions environnementales.

Si le GPS est désactivé ou non disponible, la tablette offre toujours des moyens alternatifs pour vous aider à vous orienter et à diriger l’outil vers un emplacement souhaité, qui sont expliqués ci-dessous.

Comment le GPS peut vous aider dans votre flux de travail

Le GPS peut jouer un rôle clé pour garantir que le télescope puisse localiser votre position lorsque vous vous déplacez sur votre chantier avec la tablette.

Activer le GPS dans les paramètres

Pour activer le GPS sur votre tablette, allez dans Paramètres>Paramètres généraux>GPS et activez-le. Vous n’avez pas besoin d’ajuster le « Secteur d’angle GPS » à moins d’être sûr de ce que vous faites. Les secteurs d’angle par défaut sont prédéfinis comme la meilleure fenêtre angulaire de recherche pour trouver votre prisme lorsque le GPS est utilisé pour pointer vers votre position.

Positionner votre outil

Même si le GPS est activé, il ne sera pas utile dans votre flux de travail à moins que l’outil connaisse sa position de coordonnées sur votre chantier. Vous devez réaliser l’une des méthodes de mise en station pour pouvoir utiliser la fonction « trouve-moi » via le GPS.

Une fois positionné et installé en extérieur, le GPS fonctionne généralement avec une précision de quelques dizaines de mètres et offre une précision au mètre près dans de bonnes conditions, ce qui permet à l’outil de se tourner vers votre position et de rechercher votre prisme.

Remarque : Après le positionnement, l’outil doit être brièvement connecté à un prisme afin que le système puisse aligner les données GPS avec le système de coordonnées du projet.

Voici les étapes générales pour vous assurer que le GPS peut bénéficier à votre flux de travail une fois activé dans les paramètres :

  1. Les satellites identifient la position GNSS de la tablette
  2. La position de coordonnées locale de la tablette est alors reconnue, celle-ci ayant été établie lors du positionnement et du suivi initial du prisme
  3. Le système calcule ensuite une matrice de transformation, reliant la position GNSS et la position de coordonnées locale de la tablette
  4. Le bouton « Trouve-moi » () devient alors disponible dans votre flux de travail, ce qui aidera l’outil à se tourner vers la position de votre tablette et à commencer la recherche de votre prisme

Pour trouver le bouton « trouve-moi », appuyez simplement sur l’icône de la caméra en haut de l’écran de la tablette (), puis appuyez sur l’icône de la carte qui apparaît (). Vous remarquerez que l’indicateur de ligne de visée de l’outil est devenu vert, et le bouton « trouve-moi » apparaîtra alors dans le coin inférieur (). Lorsque vous appuyez dessus, l’outil tentera de se tourner et de rechercher votre cible :

Limitations potentielles du GPS

  • Non utilisable en intérieur (nécessite une visibilité du ciel)
  • La précision peut varier selon les conditions environnementales et la force du signal
  • Le délai pour former la matrice de transformation (moment où le bouton « trouve-moi » peut être utilisé) peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes
  • Parfois, la précision est insuffisante pour trouver immédiatement le prisme
  • L’outil se tourne vers la position GPS estimée de la tablette. Si le prisme n’est pas proche de la tablette, la connexion au prisme peut ne pas s’établir.

Utilisation de la fonction Carte sans GPS

Même si le GPS est désactivé ou indisponible, vous pouvez toujours utiliser la carte pour orienter l’outil vers n’importe quel emplacement sur votre plan. Tant que l’outil est correctement positionné, vous pouvez suivre ces étapes pour orienter l’outil vers votre position sans l’aide du GPS ou de la fonction Trouve-moi :

Appuyez sur l’icône de la caméra (), ouvrez la fonction carte (), et touchez l’écran à l’emplacement vers lequel vous souhaitez que l’outil se tourne. Une fois que l’outil s’est orienté vers cet emplacement, vous pouvez utiliser la recherche ou le verrouillage du prisme comme
 
Dans l’exemple ci-dessous, la ligne pointillée rouge s’ajuste pour pointer vers l’endroit où vous touchez l’écran. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions de recherche ou de verrouillage du prisme sur le côté droit de l’écran pour tenter de verrouiller votre prisme.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.