Qu'est-ce que la « Mesure d'angle » dans « Mesurer et Enregistrer » ?

  • Mise à jour
La mesure d'angle vous aide à enregistrer les positions des points 3D pour les coins et les arêtes sur votre chantier. Cette fonction fait partie de l'application Mesurer et Enregistrer. Veuillez d'abord consulter l'article général Mesurer et Enregistrer pour comprendre la configuration et les flux de travail de base.

Pourquoi la mesure d'angle existe

Les coins et les arêtes vives ne sont pas des cibles laser fiables :

  • Une partie du faisceau laser frappe une surface
  • Une partie s'échappe au-delà de l'arête
  • Une partie peut se réfléchir sur des objets derrière le coin

Cela entraîne souvent des distances courtes, instables ou déformées lors de la tentative de mesure directe d'un coin.

La mesure d'angle évite ce problème en séparant la manière dont la distance et les angles sont mesurés, en utilisant chaque mesure là où elle est la plus fiable.

Comment fonctionne la mesure d'angle (explication simple)

Au lieu d'essayer de tout mesurer au niveau même du coin, le flux de travail divise la mesure en deux parties :

  • La distance est mesurée là où le laser fonctionne le mieux
  • Les angles sont mesurés là où la précision de visée est la meilleure

Ces valeurs sont ensuite combinées pour calculer une position 3D pratique du coin.

Étape 1 : Mesurer une distance fiable près du coin

Mesurez un point très proche du coin (généralement ≤ 5 cm).

Ce point doit :

  • Être sur une surface plane
  • Fournir un retour laser propre
  • Éviter les arêtes ébréchées, arrondies ou irrégulières

Cette mesure fournit à l'outil une distance de référence fiable, pas la position finale du coin.

 

Étape 2 : Viser précisément le coin (angles uniquement)

Faites pivoter l'instrument et visez visuellement exactement le coin.

  • Aucune distance n'est mesurée à cette étape
  • L'instrument enregistre un nouveau :
    • Angle horizontal (HA)
    • Angle vertical (VA)

La précision à cette étape est critique : identifiez soigneusement le vrai coin à l'aide du télescope.

Étape 3 : L'outil combine distance et angles

Le logiciel :

  • Utilise la mesure de distance de l'étape 1
  • Utilise la mesure d'angle de l'étape 2
  • Les combine mathématiquement en une coordonnée 3D

Ce point fusionné est stocké comme la mesure de coin fiable.

Bonnes pratiques lors de l'utilisation de la « mesure d'angle »

  1. Mesurez aussi près que possible du coin (minimise l'erreur de décalage de distance)
  2. Assurez une surface propre et plane (évitez les arêtes ébréchées, les joints ou le béton rugueux)
  3. Visez très soigneusement le coin (les erreurs angulaires affectent directement la position)
  4. Gardez des distances raisonnables (des distances plus longues amplifient les erreurs angulaires)
  5. Comprenez qu'il s'agit d'un point calculé (très utile, mais pas d'une précision de contrôle topographique)

Précision et limites honnêtes

La mesure d'angle introduit une petite approximation car la distance est mesurée près du coin plutôt que directement dessus. De plus, le laser frappe généralement le mur avec un léger angle plutôt que parfaitement perpendiculairement.

La précision reste fiable parce que :

  • La distance de décalage est très petite (≤ 5 cm)
  • La précision angulaire est extrêmement élevée
  • Les erreurs de coordonnées résultantes sont généralement très faibles pour une utilisation en construction
  • Les erreurs sont prévisibles et bien plus petites que celles résultant d'une mesure directe de l'arête

Lorsque les bonnes pratiques sont respectées, la précision positionnelle est de niveau construction et comparable à ce que les utilisateurs acceptent déjà lorsqu'ils implantent des points avec une canne à prisme.

Quand utiliser (et quand ne pas utiliser) la mesure d'angle

Cas d'utilisation recommandés

  • Implantation générale en construction
  • Contours approximatifs de bâtiments
  • Vérification des dimensions générales
  • Coins inaccessibles ou difficiles à mesurer
  • Productivité sur le terrain où la rapidité prime sur une extrême précision

Évitez d'utiliser la mesure d'angle pour :

  • Relevés as-built de haute précision
  • Vérification de tolérances strictes (exigences au niveau du millimètre)
  • Mesures légales ou cadastrales
  • Géométries déformées, courbes ou irrégulières

Dans ces cas, des méthodes plus rigoureuses (comme le ciblage avec prisme ou les mesures par balayage) peuvent être nécessaires.

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.