Mesurer et enregistrer - Mode d'emploi

  • Mise à jour

Démonstration: Mesurer et enregistrer

Objectif de la fonction « Mesurer et enregistrer »

Pour utiliser la fonction « Mesurer et enregistrer », vous devez d'abord positionner l'outil (c'est-à-dire que l'outil doit connaître ses coordonnées sur le chantier). Veuillez vous assurer d'avoir réaliser une mise en station avant d'utiliser la fonction « Mesurer et enregistrer ».

Cette application est conçue pour mesurer l'emplacement exact des points tels qu'ils existent sur le chantier. Les applications courantes de la fonction Mesurer et enregistrer consistent à effectuer des contrôles de qualité sur des objets déjà installés ou à enregistrer de nouveaux points de référence qui viennent d'être fixés sur le chantier.

La mesure des données est très simple

Lorsque vous êtes prêt à mesurer des emplacements sur le chantier afin de les enregistrer dans votre projet, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge de mesure situé à droite de l'écran.

Le menu Données vous aide à déterminer comment vos données sont enregistrées.

Vous pouvez choisir le nom du point que vous mesurez, ainsi que le calque sur lequel il doit être affiché.


Vous pouvez déterminer si le point que vous mesurez doit être enregistré uniquement comme point mesuré ou s'il doit également être enregistré comme point de contrôle que vous comptez utiliser pour le positionnement de l'outil à l'avenir.


Si vous essayez d'effectuer une mesure d'arête ou d'angle (comme l'angle exact d'un bâtiment en béton), vous pouvez utiliser l'option de mesure d'angle pour vous aider à mesurer avec précision dans l'angle. Cette opération s'effectue généralement en mode de mesure laser.

Commencez par prendre une mesure de distance à une courte distance de l'arête. Ensuite, visez précisément l'arête avec le réticule et enregistrez la mesure. Lorsque vous enregistrez ces données, la distance par rapport à la position précédente et l'angle par rapport à la position actuelle sont utilisés pour calculer les coordonnées.

Cette fonction est utilisée pour mesurer les bords avec précision, car dans certaines circonstances, la mesure directe peut s'avérer impossible ou entraîner des erreurs.

Vous pouvez déterminer si les points mesurés doivent être reliés par une ligne et si cette ligne doit être accompagnée d'une valeur de cote dans votre vue PLAN. Notez que les données de cote ne seront visibles que temporairement et ne seront pas enregistrées dans les données CAO. Vous pouvez toujours les récupérer en accédant à l'application de cote.

Comment les points mesurés apparaissent dans votre menu Point

Une fois qu'un point a été mesuré, il apparaîtra sous la forme d'une icône carrée dans votre liste de points, ainsi que dans votre vue PLAN. Si vous avez mesuré le point en tant que point de référence, il apparaîtra également sous la forme d'un triangle.

Si vous devez modifier les attributs d'un de vos points, vous devez le faire séparément dans le menu « Modifier les points ». Veuillez consulter cet article pour plus d'informations.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.