L’onglet Paramètres Généraux contrôle la manière dont les valeurs sont affichées et interprétées dans HCL. Il comprend des paramètres pour les unités, la langue, l’affichage des angles, le comportement GPS, la gestion des prismes et des cibles, ainsi que le clavier.
Général
Ces paramètres influencent la façon dont les mesures, coordonnées et angles sont affichés dans toute l’application.
Hauteurs
Ce paramètre permet l’utilisation des valeurs de hauteur pour la mesure, le positionnement et la vue CAO.
- Pour la plupart des travaux de mise en plan 2D, il est recommandé de désactiver cette option
- Lors de travaux avec des dessins 3D ou des flux de travail basés sur la hauteur, cette option doit être activée
Lorsque les hauteurs sont activées, la station totale nécessite également une configuration de la hauteur de station, afin de savoir à quelle hauteur elle est positionnée sur le chantier.
Unités de Distance
Choisissez les unités de distance utilisées dans toute l’application, telles que mètres, pieds ou millimètres. Cela affecte la manière dont les distances sont affichées et saisies.
Affichage / Saisie des Coordonnées
Choisissez comment les coordonnées sont affichées et saisies dans le système.
- NEH (Nord, Est, Hauteur) est le réglage par défaut
- D’autres ordres de coordonnées peuvent être sélectionnés selon les normes du projet ou régionales
Ce paramètre affecte les champs de saisie des coordonnées, les informations des points et les affichages CAO.
Format Décimal
Sélectionnez si les valeurs décimales sont affichées avec :
- Un point (.)
- Une virgule (,)
Cela doit correspondre aux normes régionales de formatage numérique.
Unités d’Angle
Choisissez comment les angles sont affichés :
- Gradians (Gon)
- Degrés, Minutes, Secondes (DMS)
Cela affecte toutes les valeurs angulaires affichées lors du positionnement, de la mise en plan et de la mesure.
Résolution d’Angle
Sélectionnez le plus petit incrément de résolution angulaire nécessaire pour vos mesures d’angle. Une résolution plus élevée fournit des lectures angulaires plus détaillées.
Langue
Choisissez la langue utilisée dans toute l’application. Cela affecte les menus, paramètres, raccourcis et textes à l’écran.
Zéro VA
Choisissez où la référence zéro de l’angle vertical (VA) est définie.
- Horizon - L’angle vertical est à zéro lorsque le télescope est à niveau (regardant droit devant).
- Zénith - L’angle vertical est à zéro lorsque le télescope pointe tout droit vers le haut.
Ce paramètre modifie la manière dont les angles verticaux sont interprétés et affichés. L’utilisation de l’application théodolite vous aidera à visualiser rapidement ces valeurs angulaires.
Retour audio dans la mise en page
Permet la lecture en boucle d'un fichier audio lorsque vous vous trouvez à proximité (en 2D) des points et des lignes de votre mise en page, en fonction de vos paramètres de tolérance. Veuillez consulter cet article pour plus d'informations.
GPS
Ces paramètres contrôlent la manière dont les informations GPS provenant de la tablette sont utilisées pour assister l’orientation et la recherche de prismes. Voir cet article pour une compréhension approfondie de la façon dont vous pouvez appliquer cela dans votre flux de travail.
GPS
Activez ou désactivez l’utilisation du GPS. Lorsqu’il est activé et utilisé en extérieur, le GPS peut aider le système à orienter l’outil vers votre position approximative.
Secteur d’Angle GPS HA / VA
Définit la plage d’angles horizontaux et verticaux que l’outil parcourra lorsque le GPS est utilisé pour aider à orienter l’outil vers votre position avant de commencer une recherche de prisme. Limiter cette plage peut réduire les rotations inutiles et améliorer la réactivité.
Prisme / Cible
Secteur d’Angle HA / VA
Recherche Prédictive
Sélectionnez la durée pendant laquelle le système continue à rechercher de manière prédictive un prisme ou une cible après qu’il a été temporairement perdu. Cela permet à l’outil de suivre le mouvement attendu du prisme lorsqu’il est brièvement obstrué.
Verrouillage Automatique sur Feuilles
- Sur le PLT 300, le verrouillage automatique est toujours activé et ne peut pas être désactivé. L’option de bascule ne sera pas visible.
- Sur le PLT 400, le verrouillage automatique peut être activé ou désactivé dans les Paramètres Généraux ou directement dans la vue caméra
Voir cet article pour plus d’informations sur la façon d’utiliser cela dans votre flux de travail.
Lorsqu’il est activé, le système détecte automatiquement une feuille de prisme compatible dans la vue de la caméra et se déplace vers le centre de la cible. Ceci est recommandé pour la plupart des flux de travail de mise en plan et de mesure.
Clavier
Ces paramètres contrôlent le comportement du clavier et l’assistance à la saisie.
Langue du Clavier
Choisissez la langue utilisée pour le clavier à l’écran. Cela peut être différent de la langue de l’application si nécessaire.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.