Un étalonnage en centre de service consiste en une inspection complète de votre unité principale afin de vérifier que l’instrument continue de fonctionner dans les tolérances de performance spécifiées et d’identifier les problèmes qui peuvent ne pas être visibles en fonctionnement normal. De manière générale, ces étalonnages doivent être effectués chaque année. Veuillez envoyer l’outil à votre centre de service le plus proche à la période de l’année qui vous convient le mieux, par exemple pendant une période creuse entre deux projets ou pendant les congés.
Un étalonnage sur le terrain, en revanche, permet à l’instrument de compenser les petits changements d’alignement qui peuvent survenir pendant le transport, l’installation et l’utilisation quotidienne. Il contribue à maintenir la précision des mesures entre les étalonnages en centre de service et constitue un élément important de l’entretien courant de l’instrument. Ces étalonnages doivent être effectués régulièrement lorsque l’outil est utilisé.
Un étalonnage en centre de service permet de vérifier les éléments suivants :
- Précision globale par rapport aux tolérances de performance spécifiées
- Usure ou dégradation des composants mécaniques
- Performances optiques et alignement interne
- Contamination interne due à la poussière, à l’humidité ou à l’exposition aux conditions environnementales
- État des moteurs, des entraînements et des ensembles mobiles
- Premiers signes d’usure des composants susceptibles d’affecter les performances à long terme
- État général et fiabilité de l’instrument
L’étalonnage sur le terrain est essentiel pour maintenir la précision pendant le travail, tandis que les étalonnages en centre de service sont essentiels à l’état général de l’outil.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.