Rendszerinformációs beállítások – Hogyan biztosíthatom, hogy az eszközömön minden frissítés telepítve legyen?

  • Frissítve

Ez a cikk nemcsak azt mutatja be, hogyan és miért kell frissíteni a HCL-szoftvert és a mérőállomás firmware-jét, hanem azt is, hogyan és miért kell frissíteni a tablet illesztőprogramjait és a Windows-frissítéseket.

Megjegyzés: A frissítéseket Wi-Fi-hálózathoz csatlakozva javasolt elvégezni. A SIM-hálózatok a nagy adatforgalom miatt nem feltétlenül támogatják a frissítések végrehajtását.

A HCL és a firmware frissítése:

Gondtalan használat: a HCL automatikusan ellenőrzi a frissítéseket, amikor online van

Amikor a tablet csatlakozik az internethez, a HCL a szoftver indításakor automatikusan elvégzi a következő ellenőrzéseket:
  • Ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb HCL-szoftververzió.
  • Ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb PLT 400 firmware-verzió.
  • Ellenőrzi a felhasználói kézikönyv frissítéseit.
Ha vannak elérhető frissítések, és követi a HCL által megjelenített utasításokat, a következők történnek:
  1. A HCL legújabb elérhető verziója letöltődik és települ a tabletre.
  2. A legújabb felhasználói kézikönyv letöltődik a tabletre.
  3. A legújabb PLT 400 firmware-csomag letöltődik a tabletre.
    1. A firmware-csomag helyileg tárolódik a tableten.
    2. Amikor legközelebb Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik a PLT 400-hoz, a HCL felszólítja, hogy telepítse a firmware-frissítést az eszközre. 
    3. A telepítést követően az eszközön a legújabb elérhető firmware-verzió fog futni.
Megjegyzés: Miután a firmware-csomag letöltődött és helyileg tárolódott a tableten, a firmware telepítésének befejezéséhez már nincs szükség internetkapcsolatra. Egyszerűen csatlakozzon újra a PLT 400-hoz Wi-Fi-n keresztül, és amikor a rendszer kéri, futtassa a firmware-frissítést.
Ha nem jelenik meg automatikus frissítési felszólítás, a folyamat manuálisan is bármikor elvégezhető a következő útvonalon:
Beállítások → Rendszerinformációk → Frissítés keresése

Hasznos tudnivalók az automatikus frissítésekről:

  1. Valahányszor szoftverfrissítés települ, a HCL automatikusan ellenőrzi azt is, hogy elérhetők-e újabb firmware-frissítések. Ha újabb firmware-verziót talál, a HCL a szoftverfrissítési folyamat során letölti a firmware-csomagot a tabletre.
  2. A firmware letöltése és telepítése két külön lépés. Először le kell tölteni a firmware-csomagot a tabletre (1. lépés), majd telepíteni kell a PLT 400-ra (2. lépés). Az eszköz firmware-verziója addig nem változik, amíg a firmware-csomag sikeresen nem települ a PLT 400 fejegységére.
  3. Ha a tablet Hilti által kibocsátott belső SIM-kártyát (Swisscom SIM-kártyát) használ, a firmware- és szoftverfrissítések letöltése a túlzott adatforgalom megelőzése érdekében blokkolva lehet. Ha egy frissítés nem tölthető le, csatlakoztassa a tabletet Wi-Fi-hálózathoz, vagy használja saját, aktív adatcsomaggal rendelkező SIM-kártyáját.
  4. Ha PLT 300-felhasználóként firmware-frissítési információkat keres, tekintse meg ezt az információt. A PLT 300 firmware-frissítései nem képezik a fent ismertetett automatikus firmware-frissítési folyamat részét.

A szoftver- és firmware-frissítés módja

Szoftver- vagy firmware-frissítés előtt: Javasoljuk, hogy a beállításokban, az „eszköz és kapcsolat” résznél kapcsolja ki az „automatikus csatlakozás” funkciót. Így biztosítható, hogy a tablet megtartsa a frissítések végrehajtásához használt Wi-Fi-forrással fennálló kapcsolatot, ahelyett hogy a fejegységhez csatlakozna. A frissítések befejezése után ezt bármikor visszakapcsolhatja:

Szoftverfrissítési bemutató

Firmware-frissítési bemutató

Manuális frissítési folyamat: Beállítások → Rendszerinformációk → Frissítés keresése

A szoftver- és firmware-frissítések rendszeresen és egyszerűen ellenőrizhetők. Egyszerűen nyissa meg a beállítások fogaskerékikonját (1), koppintson a „Rendszerinformációk” (2), majd a „Frissítés keresése” (3) lehetőségre a kívánt frissítéshez.

Update.png

Mi a különbség a szoftver és a firmware között?

A szoftver az eszköz működtetésére használt program. A vezérlő szoftverének frissítése biztosítja, hogy a tableten a mérőállomás működtetéséhez szükséges legújabb funkciók és frissítések álljanak rendelkezésre. A telepített frissítés kiadási megjegyzéseit a megjelenített szoftververziószám mellett található „változásnapló” hivatkozásra kattintva tekintheti meg.

A firmware a fejegység hardverét vezérlő belső szoftver – a tablet kezdeményezi a firmware telepítését, de a frissítendő szoftver a fejegység belső szoftvere.

A firmware-frissítések nem gyakoriak (várhatóan legfeljebb évente egyszer), míg a szoftverfrissítések akár negyedévente is megjelenhetnek.

Miben különbözik a szoftver- és a firmware-frissítés folyamata?

Szoftverfrissítés:

A szoftver frissítéséhez elegendő, ha rendelkezik internetkapcsolattal, mielőtt megnyomja a „frissítés keresése” gombot. A telepítés befejezése után a rendszer a tablet újraindítását is kérni fogja.

Firmware-frissítés (PLT 400):

A firmware frissítéséhez a következőkre van szükség:

1. A „Frissítés keresése” lehetőségre kell kattintani, miközben a tablet csatlakozik az internethez.

check for update.png

Megjegyzés: Hibaüzenet jelenik meg, ha nem csatlakozik az internethez (1), és értesítést kap, ha a tableten található firmware-fájl már naprakész (2). Ha a tableten található firmware-verzió naprakész, akkor is csatlakoztatnia kell az eszközt annak biztosításához, hogy maga az eszköz is megkapta ezt a firmware-verziót.

 

Notified.png

2. Amikor a rendszer kéri a letöltést, kattintson az „OK” gombra, majd várja meg, amíg a letöltés befejeződik.

Megjegyzés: A firmware letöltése után továbbra is biztosítania kell, hogy a firmware települjön a fejegységre.

OK Download.png

3. A folyamat befejezése után a rendszer felkéri, hogy küldje el a frissítést az eszközre (1).

Ha még nem csatlakozik az eszközhöz, megnyomhatja a „mégse” gombot, és később, az eszközhöz való újbóli csatlakozás után egyszerűen futtathatja a firmware-frissítést (2).

Megjegyzés: A „mégse” gomb megnyomása nem törli a szerverről letöltött firmware-fájlt. A firmware továbbra is készen áll az eszközre történő telepítésre, amikor újra csatlakoztatja azt. A firmware-frissítés letöltése után az eszközhöz való újbóli csatlakozás ugyanúgy történik, mint az eszközhöz való normál csatlakozás.

Run update.png

4. Hagyjon elegendő időt az eszköznek a firmware-frissítés befejezésére (1).

A firmware-frissítés befejezésekor értesítést kap (2) 

Firmware Complete.png

5. Indítsa újra az eszközt, majd csatlakozzon újra a megszokott módon.

A folyamat közben ne kapcsolja ki a tabletet vagy a mérőállomást, és ne feledje, hogy a firmware-frissítés befejezéséhez mind a tablet, mind az eszköz akkumulátorának legalább 50%-os töltöttséggel kell rendelkeznie.

Firmware-frissítési információk PLT 300-hoz

A PLT 300 firmware-frissítései rendkívül ritkák. Ha PLT 300-at használ, feltételezheti, hogy a firmware már naprakész. Abban a ritka esetben, ha frissítésre van szükség, egy szakember proaktívan felveszi Önnel a kapcsolatot.

2026-ban a legújabb firmware-verziók (a gyártási dátumtól függően) az 1.1.28 és az 1.1.33. Mindkettő teljesen naprakésznek tekinthető.

Windows- és Panasonic-frissítési információk

Windows-frissítések futtatása

Az alábbi képernyőkön látható módon lépjen a Start > Beállítások > Windows Update >Frissítések keresése menüpontra. Wi-Fi-kapcsolat mellett futtassa ezeket a frissítéseket, amikor a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet, majd ismételje meg a folyamatot, amíg az összes frissítés települ.

Megjegyzés: A Windows-frissítések a kezdeti beállítás után ritkák lesznek, de érdemes ellenőrizni őket, amikor idő áll rendelkezésre. Lehetnek olyan kritikus illesztőprogram-frissítések, amelyek biztosítják, hogy az eszköz, a tablet, a Bluetooth és a Wi-Fi megfelelően működjön együtt.

Panasonic PC Hub-frissítések futtatása

Most nyissa meg a Panasonic PC Hubot:

Lépjen a Rendszerfrissítések > Frissítések keresése menüpontra, majd válassza az „összes kijelölése”, végül a „telepítés” lehetőséget:

Ezek a rendszerfrissítések ellenőrzik, hogy a Panasonic-specifikus illesztőprogramok és szoftverek naprakészek-e a tableten. Ezek a frissítések szintén kritikusak lehetnek annak biztosításához, hogy az eszköz, a tablet, a Bluetooth és a Wi-Fi megfelelően működjön együtt.

Kapcsolódik a következőhöz:

Hasznos volt ez a cikk?

2/2 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.