A Wi-Fi-kapcsolatot a PLT fejegység és a vezérlő csatlakoztatására használjuk. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan háríthatja el az esetlegesen tapasztalt Wi-Fi-kapcsolati problémákat.
1. lépés: Győződjön meg arról, hogy az eszköz és a táblagép naprakész
A frissítésekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg ezt a cikket. A táblagép szoftverének és az eszköz firmware-ének szükséges frissítései hatással lehetnek a Wi-Fi-kapcsolat stabilitására.
2. lépés: A Wi-Fi-kapcsolat beállítása
- Lépjen a Beállítások > Eszköz és kapcsolat menüpontra
- A „WiFi-csatorna” résznél váltson az eszközön az „Auto 2.4 GHz” és az „Auto 5GHz” beállítások között
A 2,4 GHz általában a legtöbb felhasználási esetben a legjobb választás. Az 5 GHz esetenként ideális tartalék lehetőség lehet (erről alább olvashat bővebben).
Egy üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy az újracsatlakozás időt vehet igénybe.
A megerősítést követően rövid csipogó hangot hall a fejegységből, majd egy betöltési ikon jelenik meg, amíg a kapcsolat helyre nem áll. Az eszköz az Ön által kiválasztott GHz-beállítás alapján megpróbál a választott új helyen talált legerősebb csatornához csatlakozni.
3. lépés: Ellenőrizze az eszköz környezetét
Ezt a három dolgot ellenőrizze:
1. Tartsa a táblagép és az eszköz közötti útvonalat a lehető legszabadabban
- Acélszerkezetek
- Vasbeton
- Nagy méretű gépek vagy járművek
- Falak vagy padlók
2. Ha gyenge a kapcsolat, változtasson a pozícióján
- Helyezze a táblagépet kissé eltérő pozícióba.
- Próbálja meg a mérőállomást egy másik, megfelelő felállítási helyre áthelyezni.
- Csatlakozzon újra, és ellenőrizze, hogy javul-e a teljesítmény.
3. Figyeljen a közeli vezeték nélküli tevékenységekre
- Nagy, aktív munkaterületek
- Irodaházak
- Kórházak
- Ipari létesítmények
- Sűrűn beépített városi környezetek
Továbbra is problémái vannak? Próbálja ki ezeket a lehetőségeket
Állítsa le a videóátvitelt (csak PLT 400 esetén)
Rövid magyarázat: erős jel, de gyenge jelminőség
A Wi-Fi jele lehet nagyon erős, miközben a minősége továbbra is gyenge. Ennek megértéséhez gondoljon arra, hogy a Wi-Fi – különösen a sok vezeték nélküli eszközzel rendelkező területeken – hasonló lehet ahhoz, amikor valaki egy zsúfolt helyiségben kommunikál. A mellette álló személyt nagyon könnyű lehet hallani (felismerhető a hangja és az irány, ahonnan érkezik), de azt, amit mond, többször is meg kell ismételni, amíg az üzenete érthetővé válik.
Valami nagyon hasonló történik a Wi-Fi esetében túlterhelt vezeték nélküli környezetben: erős jel, de gyenge minőség. A táblagép erős jelet foghat a PLT-től, azonban a többi vezeték nélküli tevékenység által okozott interferencia megnehezítheti a megbízható kommunikációt.
Azonosíthatom a Wi-Fi túlterheltségét a munkaterületen?
Mi a helyzet a vezeték nélküli túlterheltségtől mentes területekkel?
Képzeljen el egy koncerttermet: valaki utasításokat kiabál egy másik személynek a terem túlsó végében. Akusztikailag a hang visszaverődik a falakról és a mennyezetről, és előfordulhat, hogy nem érkezik tisztán a másik oldalon lévő személyhez.
Hasonlóképpen, nyitott területen a Wi-Fi-jel különböző útvonalakon keresztül érheti el a vevőantennát. A fizikai környezet befolyásolja, hogyan jut el a rádióenergia az egyik antennától a másikig.
Másképpen fogalmazva: a Wi-Fi nem olyan, mint egy nyíl kilövése. Nem egyetlen egyenes vonalú pályán halad a célja felé. A Wi-Fi a fényhez hasonlóan kölcsönhatásba lép a környezettel – hullámokban terjed. Képzelje el, hogyan világítja meg a fény a helyiséget. Hasonlóképpen a Wi-Fi kifelé terjed, kölcsönhatásba lép a környezettel és visszaverődik róla, végül pedig a jel energiájának egy része vagy nagy része eléri a célját.
A 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-es sávot használjam?
- Alapértelmezett beállításként és/vagy nagyobb hatótávolság szükségessége esetén válassza a 2,4 GHz-et.
- Próbálja ki az 5 GHz-et, ha nagyobb stabilitásra van szüksége túlterhelt területen.
2,4 GHz: nagyobb hatótávolság
- A jelenlegi kapcsolat megfelelően működik.
- Nagyobb távolságra van szüksége a táblagép és a mérőállomás között.
- Olyan területen dolgozik, ahol nincs jelentős Wi-Fi-túlterheltség.
Miért válhat néha instabillá a 2,4 GHz?
Olyan területen, ahol sok vezeték nélküli eszköz vagy Wi-Fi-hálózat működik, nagyobb lehet a verseny a rendelkezésre álló vezeték nélküli térért. Ezért instabil kapcsolatot tapasztalhat akkor is, ha a táblagép és a mérőállomás viszonylag közel van egymáshoz.
5 GHz: jobb választás túlterhelt területeken
- A 2,4 GHz-es kapcsolat instabil.
- Számos Wi-Fi-hálózat található a munkaterület körül.
- Viszonylag rövid távolságon dolgozik.
- A 2,4 GHz-es csatorna megváltoztatása nem oldotta meg a problémát.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.