Ha prizmát követ elrendezés közben, ideális egy 360°-os prizma használata a Hiltitől. A két választási lehetőség és a javasolt követési távolságok a következők:
- POA 25 macskaszem prizma: ideális követéshez akár 50 m-ig (rövidebb távolságok). Tökéletes körülmények között akár 120 m is elérhető.
- POA 20 üveges prizma: ideális követéshez akár 300 m-ig (hosszabb távolságok). Tökéletes körülmények között akár 400 m is elérhető.
További távolság- és prizmainformációkért kérjük, olvassa el a cikk további részét. Vegye figyelembe, hogy ha a PLT 300-at használja, a prizma-kapcsolati hatótáv üveges prizmák esetén valószínűleg körülbelül 100 m, míg visszaverő fóliák és macskaszem prizmák esetén 50 méter körül lesz, de a környezeti feltételek hosszabb vagy rövidebb hatótávot is lehetővé tehetnek.
Mely prizmák és célpontok a legjobbak akár 100 m-es hatótávolságig?
100 m-es hatótávolságnál a PLT 400 képes mérni a következő célpontokra:
-
POA 25 - Ez a prizma valószínűleg az elsődleges prizma lesz, amelyet a PLT 300 és PLT 400 használatakor alkalmaz.
- Megjegyzés – bár mérés lehetséges ennél a prizmánál 100 m-en, a szoftver arra fog ösztönözni, hogy válts üveges prizmára, például a POA 20-ra (lásd lent), ha 50 m-nél távolabb szeretnéd követni a prizmát.
- POA 102 – egy visszaverő célpont, amely állomáshely vagy referencia pontként használható.
- POA 26 – egy visszaverő célpont, amely állomáshely vagy referencia pontként használható.
- POA 101 – egy visszaverő fólia, amely állomáshely vagy referencia pontként használható. Megjegyzés – bár valószínűleg 30 m-ig rá tudsz zárni erre a prizmára, 30 m felett ezt a célpontot manuálisan kell középre helyezni a kamerával.
Megjegyzés – a POA 25 megvásárolható POA 16 néven is, amikor a POA 10 lemezhez (HCW lemez) van csatlakoztatva.
Mely prizmák és célpontok a legjobbak akár 300 m-es hatótávolságig?
Ha szükséges, még nagyobb hatótáv is elérhető állomáshely-meghatározáshoz üveges prizma célpont használatával, például a POA 103 (5). Ez a prizma akár 300 m távolságból is elérhető. Bár a tablet maga nem tudja fenntartani a kapcsolatot az eszközzel ilyen távolságon WiFi használatával, az eszköz még mindig képes mérni ilyen távolságban lévő célpontokat, ha megfelelő prizmára tud zárni.
Ha rendszeresen hosszabb távolságokon dolgozik, különösen ha követ egy prizmát, a Bluetooth hatótávnövelő POA 68 (6) és a POA 20 kör alakú üveges prizma (7) használata segíthet akár 300 m-es hatótáv elérésében a tablet és az eszköz között, valamint akár 300 m-es hatótáv elérésében az elrendezés során. Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth hatótávnövelő nem minden régióban elérhető, és használat közben az eszköz videójele nem lesz elérhető, mivel az WiFi kapcsolatot igényel, nem Bluetoothot.
Van-e javasolt függőleges szögtartomány, amelyben használjam a prizmákat és célpontokat?
Igen – van egy „ajánlott beesési szög” a célpontok rögzítéséhez. Korlátozza a maximális függőleges szöget 25°-ra. Bár lehetséges egy célpontra 45°-os függőleges szögben is zárni, a célpontok és prizmák középpontjának fenntartása sokkal következetesebb, ha a maximális függőleges szöget 25°-ra korlátozza.
Mely prizmák a legalkalmasabbak vezérlőpontként állomáshely-meghatározás során?
Mint a cikk elején említettük, ajánlott olyan állomáshely-meghatározási eljárást kialakítani, amely rögzíthető prizmákat használ a megfelelő hatótávokhoz (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Talán a legnépszerűbb választás a POA 103 üveges prizma, mert ez érhető el a legnagyobb távolságból, és automatikusan rá lehet zárni, ha látótávolságban van a fejegységgel.
A POA 25 és POA 20 prizmákat általában elrendezés közben használják prizmarúddal. Bár ezeket a prizmákat vezérlőpontok mérésére is használhatja, kockáztatja a prizmarúd kézi pozicionálásából eredő instabilitást vagy pontatlanságokat. Ne feledje, hogy az állomáshely-meghatározásnak következetes és pontos folyamatnak kell lennie minden alkalommal. Ha prizmarudat használ az állomáshely-meghatározási eljárás során, különösen ügyeljen arra, hogy a prizmarúd függőleges legyen és rezgésmentes.
Milyen további műszaki adatok segíthetnek a legjobb célpontok kiválasztásában?
A PLT 400 műszaki adatlapja szerint a következő információk is segítséget nyújthatnak. Vegye figyelembe, hogy ezek a műszaki adatok a maximális mérési távolságokat jelentik, amelyek ideális körülmények között érhetők el.
Mérés visszaverő célpontokra prizmakövetési mód nélkül:
Megjegyzés – visszaverő azt jelenti, hogy a lézer visszaverő célpontokat, például prizmákat vagy fóliákat céloz.
Egyszeres prizma 50 mm átmérővel: 900 m (2,953 láb)
Egyszeres prizma 25 mm átmérővel: 400 m (1,312 láb)
Macskaszem reflektor 85 mm: 300 m (984 láb)
Fólia reflektor 60 mm: 300 m (984 láb)
Legrövidebb lehetséges távolság: 1 m (3,3 láb)
Mérés nem visszaverő célpontokra prizmakövetési mód nélkül:
Megjegyzés – a nem visszaverő egyszerűen azt jelenti, hogy az eszköz olyan célpontot mér, amely nem prizma vagy visszaverő fólia. A valós felületek, mint a beton, aszfalt és talaj általában ezen két szélsőség között helyezkednek el visszaverő képességben.
Kodak fehér (90% visszaverő): 840 m / 150 m (2,758 láb / 492 láb)
Kodak szürke kártya (18% visszaverő): 375 m / 150 m (1,230 láb / 492 láb)
Legrövidebb lehetséges távolság: 0,5 m (1,6 láb)
Ne feledje, külső tényezők is befolyásolhatják a hatótávot – kérjük, olvassa el ezt a cikket a PLT 400 általános pontosságáról.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.