Mekkora a PLT 400 pontossága, és hogyan biztosíthatom a pontosság megőrzését?

  • Frissítve

Jogi nyilatkozat: a hivatalos pontossági információkért tekintse meg a kezelési útmutatót. A kitűzés és a mérések pontosságát nagymértékben meghatározza a végfelhasználó szakértelme és az eszköz megértése.

A PLT 400 pontossági specifikációi – magyarázat

A PLT 400 100 méteren milliméteres pontosságot biztosít, és különösen ideális általános építőipari alkalmazásokhoz. A pontossággal kapcsolatos kérdések megválaszolásakor több tényezőt is figyelembe kell venni, amelyekkel ez a cikk foglalkozik. A pontossággal kapcsolatos gyors válaszért vegye figyelembe a következőket:

  • A PLT 400 szöghibája 2–4 ívmásodperc, ami azt jelenti, hogy 100 méteren az eszköz szögpontossági hibájából adódó eltérés ezen a távolságon mindössze 1–2 mm.

  • 100 méteren a PLT 400 távolságmérési hibája 2,2–3 mm, attól függően, hogyan történik a mérés (lásd alább).

  • A hibákat az ISO 17123-3 és 17123-4 szabványok szerint tesztelik, ami azt jelenti, hogy következetesek és nyomon követhetők.

  • A PLT 400 automatikus terepi kalibrálási módszert használ annak biztosítására, hogy az eszköz folyamatosan szintezett legyen, valamint hogy a fej egység alkatrészei megfelelően legyenek beállítva a pontos mérésekhez.

  • A Hilti Construction Layout szoftver intuitív, és jelzi a mérési eltéréseket a végfelhasználó számára, valamint vizuális jelzésekkel segíti a korrekciókat.

A kitűzési alkalmazások pontosságának fenntartásához azonban önmagában nem elegendő az eszköz pontossági specifikációira hagyatkozni, mivel a munkaterület körülményei és a végfelhasználó szakértelme szintén befolyásolhatják az eszköz teljesítményét. Ezért a cikk később olyan végfelhasználói stratégiákat ismertet, amelyek segítenek megőrizni az eszköz pontosságát és csökkenteni a lehetséges hibákat. Először azonban az eszközre jellemző szög- és távolságmérési specifikációkat tisztázzuk és magyarázzuk el az alábbiakban.

Szögmérési pontosság (ISO 17123-3)

A PLT 400 2 ívmásodperces vagy 4 ívmásodperces eszközként vásárolható meg, attól függően, hogy Ön hol tartózkodik. Az ívmásodperc a szögek mérésére használt nagyon kis mértékegység, különösen olyan területeken, mint a földmérés, a csillagászat és a navigáció, és egy szögfok része. A szemléltetés kedvéért: egy kör 360 fokból áll, minden fok 60 ívpercből, minden ívperc pedig 60 ívmásodpercből áll.

Más szóval, függetlenül attól, hogy a PLT 400 melyik változatát vásárolja meg, a szögpontosság hibája nagyon csekély. Természetesen a 2 ívmásodperces eszköz pontosabb, vagy kisebb szöghibával rendelkezik, mint a 4 ívmásodperces eszköz, de ezek a hibák gyakran nagyon nehezen észlelhetők, hacsak nem végeznek rendkívül hosszú, 300 métert meghaladó méréseket az eszközzel.

Építési munkaterületeken például a munkavégzés tipikus maximális kitűzési távolsága körülbelül 100 méter. Ezen a távolságon a 2, illetve 4 ívmásodperces eszköz maximális műszaki szöghibája 1, illetve 2 mm oldalirányú eltérés. Bár a mérőállomások pontosságát más tényezők is befolyásolják, az ilyen csekély ívmásodperces pontossági hiba mindenképpen biztató.

Mikor érdemes még kisebb ívmásodperces pontosságú eszközöket választani?

Különösen nagy hatótávolságú kitűzési projektek, például földmérés, út- és hídépítés stb. esetén, amikor a prizmákat rendszeresen 300 méternél nagyobb távolságból mérik (akár közel 1 mérföldről vagy 1,6 km-ről), érdemes lehet még kisebb szögeltérési hibával rendelkező eszközt választani. A szögpontossági hibák az eszköztől rendkívül nagy távolságban jelentősebb tényezőt képviselnek.

Távolságmérési pontosság (ISO 17123-4)

A PLT 400 három különböző módon végezhet mérést, attól függően, hogy az eszköz mire irányul vagy mit követ. Az alábbiakban e három, távolságméréshez rendelkezésre álló mérési módszer műszaki pontossági részletei olvashatók:

Normál mérési pontosság:

+/-2 mm + 2 ppm. Ez az eszköz lézerével a mérőállomásokhoz készült fényvisszaverő célokra, például fényvisszaverő szalagokra, fóliákra vagy akár prizmákra végzett általános mérésekre vonatkozik. Ez az eszköz lézerének EDM-hibája, vagyis elektronikus távolságmérési hibája. Ez azt jelenti, hogy amikor a lézerrel mérőállomásokhoz készült fényvisszaverő célra mér, 2 mm-es fix távolságmérési hibával és 2 ppm-es változó hibával kell számolni (lásd az alábbi magyarázatot).

Amint említettük, a prizmák normál módban is mérhetők, de leggyakrabban a prizmakövetési mód segítségével „rögzítik” őket (ezt szintén az alábbiakban magyarázzuk el), amelynek eltérő a pontossági hibája. Ennek oka, hogy a prizmakövető rögzítése nélkül a felhasználónak manuálisan a prizma közepére kell irányítania az eszközt, ami jellemzően kevésbé pontos, mint a prizmakövetővel történő egyszerű rögzítés.

Fényvisszaverő nélküli mérési pontosság:

+/-2 mm + 2 ppm. Ez az eszköz lézerével (EDM) általános felületekre végzett mérésekre vonatkozik. Ilyenek például a természetes vagy mesterséges matt (nem fényes) felületek, például a beton (a leggyakoribb), a fa, a festett, nem fényes felületek és az érdes, nem fémes felületek. Ennek ugyanaz a távolságmérési hibája, mint a normál mérési pontosságnak: 2 mm-es fix távolságmérési hibával és 2 ppm-es változó hibával kell számolni (lásd az alábbi magyarázatot).

Fontos megjegyezni, hogy a lézer (EDM) nem ideális erősen fényvisszaverő felületek mérésére (a fényvisszaverő mérőállomás-célpontok kivételével). Ezenkívül körültekintően kell eljárni olyan terület mérésekor, amelyet erősen fényvisszaverő anyagok befolyásolhatnak (például egy nagyon fényes tárgyak mellett található sötét fal esetén). Ennek oka, hogy a lézer szóródhat vagy elnyelődhet ezen a felületen, a mérőállomás távcsöve téves visszaverődéseket érzékelhet, ami a mérések sikertelenségét okozhatja, illetve nagyobb távolságmérési pontatlanságok is előfordulhatnak.

További információért tekintse meg ezt a cikket a sötét vagy világos körülmények között végzett munkáról.

Prizmakövetési pontosság:

+/-3 mm. Ez a fej egységben található prizmakövetőre vonatkozik, amely az EDM és az eszköz távcsövének kombinációja, és amely segít megtalálni és követni a prizma közepét. A mérőállomás az eszköz kamerarendszerével, infravörös visszaverődések segítségével keresi meg a prizma közepét, majd az EDM segítségével visszaküldi a mérési távolságokat a távcsőnek.

Ennek fix hibája 3 mm, amikor az eszköz aktívan követi a prizmát vagy arra mér. Ez a normál EDM-hiba és a prizma követésével járó hiba kombinációja.

Mit jelent a PPM-hiba a távolságméréseknél?

A fent említett normál mérési pontosság példáját véve a +/-2 mm + 2 ppm azt jelenti, hogy a távolságmérésnek a mérési távolságtól függetlenül fix +/- 2 mm-es hibája van. Ezenkívül 2 ppm-es változó hiba, vagyis minden 1000 méteren ehhez hozzáadódó 2 mm-es hiba is jelentkezik.

Tehát 100 méteren a ppm-ből származó további hiba 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm.

Hogyan lehet a PLT 400 pontos megoldás még belső, fix hibák esetén is?

A hibák szinte mindig jelen vannak, függetlenül attól, milyen kitűzési munkát végeznek. Semmi sem tökéletes. A mérőállomás előnye, hogy a hibák ismertek, következetesek és kezelhetők.

Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók teljes mértékben felkészülhetnek rájuk, és megérthetik azok saját munkájukra gyakorolt hatását. A mérőállomások hibái figyelembe vehetők, míg a hagyományos kitűzési vagy mérési módszerek sokkal több hibalehetőséget és következetlenséget rejtenek.

A PLT 400 és más Hilti kitűzőeszközök esetén a Hilti Construction Layout szoftver intuitív, így a mérőállomások használata kevésbé megterhelő és könnyebben érthető.

Milyen tényezők befolyásolhatják a mérőállomás pontosságát?

Bár maga az eszköz nagyon pontos az általános munkaterületi kitűzéshez, a végfelhasználónak ügyelnie kell a pontosság megőrzésére. A pontosság fenntartásához szükséges fontos lépéseket az alábbiakban soroljuk fel:

A munka megkezdése előtt

  1. Hagyja, hogy a műszer alkalmazkodjon a környezeti hőmérséklethez (különösen szállítás vagy tárolás után) – használat előtt hagyja az eszközt egy ideig abban a környezetben, amelyben dolgozni kíván, hogy belső hőmérséklete alkalmazkodjon a környezeti feltételekhez. A mérőállomásokat érintő időjárási hatásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő hivatkozásokat: alkalmazkodás az időjárási körülményekhez és munkavégzés nedves vagy poros körülmények között.

  2. Hagyja, hogy az eszköz elvégezze a terepi kalibrálást és az önszintezést – ez a PLT 400 esetében automatikusan történik, és a munkanap során rendszeres időközönként ismétlődik. A terepi kalibrálások elengedhetetlenek a pontosság fenntartásához. További információért tekintse meg ezt a hivatkozást a terepi kalibrálásokról.

  3. Ellenőrizze az optikát/lencséket – győződjön meg arról, hogy a távcső körüli tükrök és maga a fő távcsőlencse is víz- és szennyeződésmentes. Ha párát lát a lencse belsejében, az eszköz külső hőmérséklethez való alkalmazkodására hagyott idővel a pára végül eltűnik. A tükrök tisztításával kapcsolatban tekintse meg ezt a hivatkozást.

  4. Rögzítse a mérőállomást úgy, hogy a munkaterületi rezgések és mozgások ne befolyásolják – a munkaterületek általában nagyon aktívak, ezért ügyelni kell arra, hogy a mérőállomást ne érjék a munkaterületi forgalom vagy tevékenység okozta mozgások és rezgések. A mérőállomás munkaterülethez történő megfelelő rögzítésével kapcsolatban tekintse meg ezt a cikket.

  5. Biztosítson sokoldalú eloszlású illesztőpontokat az álláspont meghatározásához – az álláspont meghatározása alapvető fontosságú ahhoz, hogy a mérőállomás pontosan végezze a kitűzési és mérési feladatokat. Az álláspont-meghatározással kapcsolatos témák bevezetéséért tekintse meg ezt a bevezető cikket, az illesztőpontok bevált gyakorlataival kapcsolatban pedig ezt a cikket.

  6. Kalibrálja vagy ellenőrizze a prizmarudat – a pontos kitűzéshez a prizmarúdnak használat közben függőlegesnek kell lennie. Ellenőrizze, hogy a rúdon található libella pontosan jelez-e, és szükség esetén állítsa be a libella szintezőcsavarjait.

Használat közben

  1. Rendszeresen végezzen hátrapont-ellenőrzéseket – a létrehozott illesztőpontok rendszeres ellenőrzése még az eszköz beállítása után is segít annak ellenőrzésében, hogy a pontosság következetes-e. Kifejezetten a hátrapont-ellenőrzési alkalmazással kapcsolatban tekintse meg ezt a cikket. Ez különösen fontos, ha az eszközt éppen új helyre helyezte át.

  2. Rendszeresen engedje, hogy az eszköz terepi kalibrálást végezzen – a fentiek szerint.

  3. Figyelje az időjárási körülményeket – legyen kész szüneteltetni a kitűzést, ha az időjárási körülmények nem ideálisak a pontossági követelmények teljesítéséhez (szél, rezgések, eső, hó, por stb.).

  4. Tartsa tisztán és karcmentesen a prizmákat, hogy biztosítsa azok megfelelő célzását – egy egyszerű kendővel végzett tisztítás segíthet biztosítani, hogy a mérőállomás pontosan megtalálja a középpontot és pontos méréseket végezzen.

  5. Válassza ki a végzett kitűzéshez vagy álláspont-meghatározáshoz megfelelő prizmatípust – néha a legegyszerűbb hibák is mérési hibákat okozhatnak. HCL használatakor győződjön meg arról, hogy a mért célpontok a szoftverben is megfelelően vannak megadva.

  6. Jelölje meg pontosan a pontokat – a mérőállomás képes lehet pontosan mérni és vezetni egy ponthoz, de ha a jelölési folyamat ügyetlen vagy következetlen, a pontosság csökken pusztán azért, mert a végfelhasználó végül hogyan jelöli meg a pontokat.

Használat után

  1. Tisztítsa meg és ellenőrizze – Törölje le a műszert, különösen a port és a vizet távolítsa el róla. Fontos, hogy az eszközt száraz tokban tárolja, hogy megakadályozza a tok környezetének páratartalma miatt a pára összegyűlését az eszköz távcsövében. Ezenkívül a távcső külsejére tapadt por karcolásokat okozhat. Bármi, ami akadályozza a távcsövet, pontatlanságokhoz vezethet.

  2. Szobahőmérsékleten és száraz helyen tárolja az eszközt – Kerülje az eszköz, különösen a hosszú távú tárolását szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Ez védi a belső alkatrészeket, például az érzékelőket és az optikát a tágulástól és összehúzódástól. Segít megelőzni a páralecsapódást is a lencsében, mivel például az eszköz fagyos vagy fagypont közeli környezetből nagyon meleg helyre történő áthelyezése belső páralecsapódást okozhat.

  3. Évente egyszer küldje el az eszközt szervizközponti kalibrálásra – A szervizközpontban végzett kalibrálások védik az eszköz általános állapotát, és biztosítják, hogy az a megadott szabványoknak megfelelően működjön.

Ne feledje, hogy a digitális kitűzéshez optimális munkakörnyezet fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a munkaterületet. Az illesztőpontokat elmozdíthatják, eltakarhatják vagy ledönthetik, a mérési eredményeket befolyásoló por vagy pára jelenhet meg, az időjárási hőmérséklet- és légnyomásértékeket helytelenül adhatják meg a táblagépen, illetve a végfelhasználó elfelejtheti rendszeresen elvégezni a hátrapont-ellenőrzéseket a kitűzés következetességének biztosítása érdekében stb.

Bár az eszköz nagyon pontos, a végfelhasználók részéről alaposságra van szükség.

Hasznos volt ez a cikk?

1/1 szavazó hasznosnak találta ezt

Hozzászólások

0 hozzászólás

Hozzászólások írásához jelentkezzen be.