Amikor ez a hiba megjelenik a képernyőn, valószínűleg arra a négy tükörre és lencsére utal, amelyeknek tisztának kell lenniük ahhoz, hogy az eszköz kalibrálni tudja magát. Nagyon valószínű, hogy ha egy puha kendővel megtisztítja ezeket a tükröket, megszüntetheti ezt a hibát.
A „Mirrors Blocked” hibához kapcsolódó további alhibakódok: „Field: Laser Signal Too Weak”
Először próbáljon terepi kalibrálást végezni
Először kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszköz vízszintben van, majd manuálisan futtasson egy terepi kalibrálást. Győződjön meg róla, hogy alacsony rezgésszintű területen dolgozik.
Ha a hiba továbbra is jelentkezik, próbálja ki az alábbi hibaelhárítási lépéseket.
1. Vizsgálja meg a tükröket és a lencsét – szárítsa meg kendővel
Vizsgálja meg a lencsét (1), a kollimátort (2) és a két kalibrációs tükröt (3). Ezeken a helyeken zajlik a kalibrálás és a mérés az eszköz használata közben, és ha bármi – általában víz vagy por – akadályozza őket, az kalibrálási és mérési hibákhoz vezethet.
2. Vizsgálja meg, nincs-e páralecsapódás, köd vagy nedvesség a távcsőben
Ne feledje, hogy ha a távcső belsejében pára vagy bármilyen nedvesség található, valószínűleg megjelenik a tükrök takarását jelző hiba. Tekintse meg ezt a cikket arról, hogyan távolíthatja el lassan az eszköz lencséjében belül összegyűlt nedvességet. Győződjön meg arról is, hogy az eszköz alkalmazkodott az időjáráshoz, amelyben használni kívánja.
3. Vizsgálja meg, nem gyűlt-e össze víz a talajon
A víz visszaverődése miatt a tükrök nehezen olvashatják le egymást. Vizsgálja meg a munkaterületet – van-e a helyszínen nagyobb mennyiségű, sekélyen összegyűlt víz? Különösen az eszköz alatt nézzen körül, ahol áll. Ha igen, előfordulhat, hogy az eszköz a közelében lévő víz túlzott visszaverődései miatt hibásan olvassa le a tükröket.
4. Vizsgálja meg a fényviszonyokat
A fényforrások, különösen a közvetlen napfény (amint arról itt is szó esik), zavarhatják az érzékelőket, és előidézhetik a tükrök takarását jelző hibát. A hiba megjelenésének megelőzése érdekében próbálja leárnyékolni a közvetlen fényt, különösen a napfényt, amikor kalibrálást végez.
5. Vegye figyelembe az időjárási és munkaterületi körülményeket
Magas páratartalmú vagy rendkívül ködös területen dolgozik? Rendkívül nedvesek a körülmények, és túl sok nedvesség kerül az eszközbe? Túlzottan porosak a munkaterületi körülmények? Mindezek a körülmények kiválthatják a tükrök takarását jelző hibát a fejegységen.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.